SOLIDWORKS

Esta sección proporciona información sobre cómo configurar los ajustes de reconocimiento de tipos de agujeros para SOLIDWORKS.

Configuración del reconocimiento automático del tipo de orificio

Aquí hay 3 ajustes para reflejar el tipo de agujero del modelo 3D en la cotización meviy.

Pase el cursor sobre su nombre de usuario y haga clic en [Configuración del usuario] en el menú de usuario.

Método de configuración 1: Sin reconocimiento automático

  • Con esta configuración, todos los orificios cilíndricos se reconocen como orificios pasantes (piezas de chapa metálica) y como orificios rectos sin tolerancia (placas mecanizadas).
    Las especificaciones para los orificios roscados o orificios de precisión pueden modificarse después de cargar los datos CAD abriendo la pantalla del Visor 3D desde [Siguiente] y haciendo doble clic en el orificio.

Precaución

La información original sobre los atributos de los agujeros proporcionada en el CAD 3D durante el diseño del modelo no se conserva.

Método de configuración 2: Reconocimiento automático de foros filettati a partir del diámetro del foro (predeterminado)

  • Esta configuración detecta la forma del orificio y el «diámetro del orificio» del modelo según su software CAD y reconoce automáticamente el orificio roscado.
  •  
  • Seleccione su software CAD como requisito de diámetro del orificio para el reconocimiento de orificios roscados.
  • *Si ha seleccionado [Según el tipo de archivo], el CAD utilizado en el diseño se estimará en función de la extensión del archivo y se ajustará el diámetro del orificio.

Notas

Precaución

La información original sobre los atributos de los agujeros proporcionada en el CAD 3D durante el diseño del modelo no se conserva.

Método de configuración 3: Reconocimiento automático del tipo de orificio a partir de los atributos de color

  • Esta configuración detecta la superficie coloreada del orificio en el modelo según su software CAD y reconoce automáticamente el orificio roscado, el orificio de precisión, etc.
  • El atributo de color de cada tipo de orificio se puede registrar de antemano, y cualquier tipo de orificio se puede reflejar en las condiciones de la cotización haciendo coincidir la coloración de la superficie del orificio.
 

Precaución

  • Existen restricciones en los datos CAD a los que se pueden vincular los atributos de color. (Referencia: Información CAD para la vinculación de atributos de color)
  • Seleccione su software CAD y, a continuación, cargue el formato nativo o un archivo intermedio (.x_t, .xmt_txt, etc., solo para Parasolid) generado por el software CAD seleccionado para su uso.
  • Si desea que el tipo de orificio se reconozca automáticamente, registre previamente el atributo de color utilizando el formulario «Registro de atributos de color» que se encuentra en la parte inferior de la página.

«Registro de atributos de color» para el reconocimiento automático de tipos de agujeros en meviy utilizando atributos de color de datos CAD.

Si el ajuste de reconocimiento automático del tipo de agujero está establecido en [Reconocimiento automático del tipo de agujero a partir de los atributos de color], se puede utilizar el ajuste RGB para transferir el atributo de color de los datos CAD a meviy.

PASO 1:

Seleccione «Impostazioni di riconoscimento automatico del tipo de foro» en configuración del usuario (Configuración del usuario).

PASO 2:
  • Establezca el método de reconocimiento del tipo de agujero en «Reconocimiento automático del tipo de agujero a partir de los atributos de color».
  • * Solo puede utilizar el formulario de registro de atributos de color si ha seleccionado «Reconocimiento automático del tipo de agujero a partir de los atributos de color».

PASO 3:

Configure el CAD utilizado.

PASO 4:

Marque el botón ON/OFF para el tipo de agujero que desee configurar y active el campo de entrada RGB.
PASO 5:
  • Introduzca los valores en RGB.
  • Nota: RGB debe establecerse en un valor de 0 a 255.
PASO 6:

Haga clic en «Actualizar».

 ArtículosDettagli
1ENCENDIDO/APAGADOEs posible activar y desactivar el ajuste para cada tipo de hoyo.
2Tipo de agujeroEsta es una lista de tipos de agujeros que pueden reconocerse automáticamente mediante la vinculación de atributos de color.
3RGBEste campo se utiliza para registrar los atributos de color, con un valor entre 0 y 255 para cada RGB.
4Controllo del colorSe muestra un mensaje sobre el estado de la configuración RGB.

Cómo controllare i risultati del riconoscimento automatico dei fori e gli attributi di colore

I risultati del riconoscimento automatico dei fori e gli attributi di colore possono essere controllati nella schermata del Visor 3D.

PASO 1:

Coloque el cursor sobre […] en el visor 3D.

PASO 2:

Haga clic en «Mostrar resultados automáticos de reconocimiento de agujeros y atributos de color».

PASO 3:

La lista de agujeros en los detalles muestra información sobre los atributos de color vinculados.

*Estos atributos de color son el resultado del análisis realizado por meviy y pueden no coincidir con los valores de los atributos de color establecidos en su software CAD.
Por lo tanto, cuando empiece a utilizar [Reconocimiento automático del tipo de orificio a partir del atributo de color], o cuando cambie su software CAD, versión o configuración del entorno, asegúrese de comprobar el resultado del reconocimiento automático de orificios con esta configuración.
Además, utilice únicamente el CAD y los formatos compatibles que se describen a continuación.

Información CAD para la vinculación de atributos de color

Consulte la siguiente tabla para obtener los datos CAD que se pueden vincular a los atributos de color.

Formatos CAD
Programas de CADNativoFormato intermedio (Parasolid)
(.sldprt)(.icd).x_t.x_b.xmt_txt
SOLIDWORKS
iCAD SX
Otro CAD

Precaución

El reconocimiento automático del tipo de orificio a partir del atributo de color no está garantizado para los modelos creados con sistemas o formatos CAD no compatibles.

Método de configuración 4: Reconocimiento automático del tipo de orificio a partir de los atributos de orificio CAD

  • Esta configuración vincula los atributos de los agujeros creados con el comando «agujero» (asistente para agujeros) en su software CAD y reconoce el tipo de agujero.
  • Seleccione su software CAD y, a continuación, cargue el formato CAD nativo.

Precaución

  • Existen restricciones en los datos CAD a los que se pueden vincular los atributos de los orificios.
  • Haga clic aquí para obtener más información sobre CAD para la vinculación de atributos de agujeros.

Normas de aplicación para la vinculación de atributos de agujeros

Para vincular los atributos de los orificios CAD y reconocer los tipos de orificios, consulte las siguientes reglas.

Software CAD y formato de archivo aplicables

(1) Cree el archivo utilizando el software CAD que se puede vincular y cárguelo en su formato original.

Acerca de cómo crear agujeros CAD

  • (2) Los agujeros enlazables son aquellos creados con el comando «agujero» (asistente de agujeros) en CAD.
  • (Consulte la Tabla de correspondencia de comandos de agujeros por CAD para ver los agujeros y los atributos enlazables).
  • Si no se utiliza el comando «agujero», el atributo de agujero no se enlazará.
  • (3) No podemos garantizar la correcta vinculación del comando de agujero personalizado, ya que no se ha probado su funcionamiento.
  • (Personalizar: realizar cambios en los estándares o dimensiones existentes, crear nuevos estándares, etc.)
  • (4) Solo se pueden vincular los agujeros modelados mediante comandos de duplicación marcados con un círculo rojo.
  • Sin embargo, solo en SOLIDWORKS, los agujeros que se duplican y luego se duplican de nuevo no se reconocen como agujeros creados por el comando Agujero y no se vinculan a la vinculación de tipos de agujeros.

(5) La profundidad efectiva de los orificios roscados y de precisión no se vinculará y se aplicará la información configurada en el cuadro de diálogo de la configuración del usuario.

(6) Hay disponibles orificios con rosca métrica, pero no con rosca en pulgadas.

Tabla de correspondencia de comandos de agujeros por CAD

Consulte a continuación el tipo de orificio para la conexión y las condiciones de configuración de los comandos de orificio correspondientes en CAD.

SOLIDWORKS​

Tipo de orificio (meviy) Condiciones para el ajuste del comando de agujero Descripción Suplemento
Agujero recto y agujero pasante Straight Hole & Through Hole
  • 1) Seleccionar «Orificio»
  • 2) Tipo seleccionable
  • – Dimensiones de la broca
  • – Holguras del tornillo
  • – Brocas roscadas
Cuando se seleccionan los agujeros para pasadores, se vinculan como «agujeros de precisión», por lo que no debe seleccionar Agujeros para pasadores si desea que se reconozcan como agujeros rectos o pasantes.
  • Orificio recto
  • (Orificio avellanado)
  • *Solo placas mecanizadas
Seleccione «Avellanado»
  • orificios de precisión
  • *Solo placas mecanizadas

  • 1) Seleccione «Agujero».
  • 2) Seleccione «Agujeros para espigas».
  • 3) Seleccione «Ajustar con tolerancia».
  • 4) Establezca «Ajuste del agujero».
  •  
  • -La profundidad efectiva puede configurarse en la configuración del usuario.
  • -El diámetro del orificio se refiere al diámetro del archivo CAD 3D y la clase de tolerancia corresponde al ajuste del comando de orificio. Si la tolerancia de ajuste no está configurada, se utilizará la clase de tolerancia definida en la configuración del usuario.

  • – Dado que la tolerancia en ambos lados (por ejemplo, ±0,02) y la tolerancia en un solo lado (por ejemplo, +0,02/0) no se pueden vincular, asegúrese de confirmar y configurar en Visor 3D.
  • La visualización inicial se refiere a la clase de rango de tolerancia establecida en las configuración del usuario.
Orificio roscado e foro roscato
  • 1) Seleccionar «Tapa recta»
  • 2) Seleccionar «Orificio roscado»
  • 3) Seleccionar la dimensión (M)
  • – Los agujeros se reconocerán como roscas gruesas cuando no sea posible determinar el paso.
  • – La profundidad efectiva se establecerá según la información del cuadro de diálogo en la configuración del usuario.
  • – Las formas y dimensiones seguirán las reglas de los agujeros roscados/fileteados por fricción de meviy.
  • Haga clic aquí para ver las normas sobre agujeros roscados/forados por fricción.
Agujero avellanado
  • Seleccione «Avellanado»
Orificio sin conexión, p. ej., 1
  • Los agujeros creados con los siguientes comandos (asistente para agujeros) no se pueden vincular.
  • 1) Rosca cónica
  • 2) Agujero heredado
  • 3) Ranura avellanada
  • 4) Ranura avellanada
  • 5) Ranura
  •  
 
Orificio sin conexión, por ejemplo 2.
  • Los agujeros creados con los siguientes comandos (asistente para agujeros) no son aptos para la vinculación.
  • 6) Agujero avanzado
  • 7) Rosca
  • 8) Asistente para espárragos
  • Los agujeros creados con comandos distintos a los de agujeros (asistente para agujeros), como Corte extruido o Corte girado, no son aptos para la vinculación.
Si se realiza con estos comandos de agujero, aparecerá el mensaje «Comando de agujero no utilizado».

Cómo controlar los resultados del reconocimiento automático de agujeros y los atributos de los agujeros

Los resultados del reconocimiento automático de agujeros y la información sobre los atributos de los agujeros CAD se pueden controlar en el 3DViewer.

PASO 1:

  • La información sobre los atributos CAD de los agujeros se muestra en la parte derecha de cada agujero en la vista de árbol como [texto negro].
  • Si el enlace ha fallado, se mostrará en [texto amarillo] con la nota «Atributos de agujeros sin enlazar».
PASO 2:

Se pueden controlar las reglas de aplicación para la vinculación de atributos de agujeros.

PASO 3:

La lista de agujeros en los detalles muestra información sobre los atributos de color vinculados.

Precaución

  • *Estos atributos de agujero son el resultado de una vinculación basada en las propias reglas de meviy y pueden no coincidir con los valores de los atributos de agujero establecidos por su software CAD.
  • Asegúrese de comprobar los resultados del reconocimiento automático de agujeros cuando empiece a utilizar [Reconocimiento automático de tipos de agujeros a partir de atributos de agujeros CAD] y cuando cambie el software CAD, la versión o la configuración del entorno.

Información CAD para la vinculación de atributos de agujeros

A continuación se indican los formatos CAD que se pueden vincular a los atributos de los orificios.

Formatos CAD
Nombre CADNativoFormato intermedio
(.sldprt)(.icd)(.x_t)(.x_b)(.xmt_txt)
SOLIDWORKS
iCAD SX
Otro CAD

Precaución

Para los modelos y formatos CAD que no son compatibles con meviy, no se garantiza el reconocimiento automático del tipo de orificio.

Artículos vistos recientemente