Especificaciones de grabado

Especificaciones de los caracteres

  • Se pueden introducir libremente caracteres alfanuméricos de ancho medio y algunos símbolos (+-. #$%&()=*:? /_~ø).
  • *También se admiten los caracteres de salto de línea y espacio.
Tamaño de los caracteres3-15 mm (se puede especificar con un paso de 1 mm)
17,5-30 mm (se puede especificar con un paso de 2,5 mm)

*No se puede especificar el tipo de letra (fuente, espaciado) ni el interlineado.

*El tamaño de las letras grabadas es solo orientativo. No se garantiza la precisión dimensional.

La definición del tamaño de los caracteres grabados es la siguiente.

Es decir, al especificar un tamaño de fuente de 10 mm.

Descripción del ángulo

  • El ángulo se puede especificar en pasos de 45 grados (de 0 a 360 grados).
  •  *El ángulo es solo un valor estándar aproximado. No se garantiza la precisión del ángulo.

Control de calidad

Precauciones relativas a la calidad del grabado

  • 1. Es posible que se produzcan rebabas y marcas de quemaduras en la superficie grabada.
  • 2. Si se especifica una dimensión de letra grabada de entre 3 y 5 mm, algunas letras podrían aparecer aplastadas.
  • 3. Dependiendo del material y del tratamiento superficial, es posible que las letras grabadas aparezcan borrosas.
  • 4. La dimensión y el ángulo de las letras grabadas son solo valores de referencia. No se garantiza la precisión dimensional.
  • 5. Dependiendo del contenido de los caracteres, puede haber casos en los que el tamaño difiera del especificado.
  • 6. Dependiendo de la longitud total del grabado, existe la posibilidad de que haya discrepancias en el espaciado y la altura de las letras (ref.: 90 mm o más).
  •  

Artículos vistos recientemente

    ↑