- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Pièces/matériaux applicables
- Pliage par alimentation – Vue d’ensemble des matériaux et des dimensions
Pliage par alimentation – Vue d’ensemble des matériaux et des dimensions
- Comme la pièce est traitée par pliage en continu, des marques de matrice seront visibles sur la zone pliée.
- Vous trouverez plus de détails dans la section Spécifications de pliage.
- Si vous souhaitez un pliage sans marques d’outillage, veuillez l’indiquer dans le champ Informations supplémentaires de la visionneuse 3D et demander un devis manuel.
| Matériau : Acier | Traitement de surface | Épaisseur *1 | Dimensions externes (longueur, largeur, hauteur) *2 | |
|---|---|---|---|---|
| Épaisseur ≤ 2,0 mm | Épaisseur > 2,0 mm | |||
|
EN 1.0330 équiv.
[EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)] |
– | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 | 5–1 200 | 10–1 200 |
| Revêtement en poudre *3 | ||||
| Peinture *3 | ||||
| Nickelé (chimique) | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 | 5–1 200 *4 | 10–1 200 *4 | |
| Bruni | ||||
| Chromé (III – précieux, clair) | ||||
| Chromaté (III – précieux, noir) | 5–300 | 10–300 | ||
|
Revêtement électrolytique *5 | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 | 5–1 200 | 10–1 200 |
|
Galvanisé *5 | 1,6 2,3 | ||
| Matériau : Acier inoxydable | Méthode de finition | Épaisseur *1 | Dimensions externes (longueur, largeur, hauteur) *2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur ≤2,0 mm | Épaisseur >2,0 mm | ||||
| 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 | 5–1 200 | 10–1 200 | |
| Simple face, grain n° 400, polie *6 | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ||||
| 2B | ||||
| Matériau : Aluminium | Traitement de surface | Épaisseur *1 | Dimensions externes (longueur, largeur, hauteur) *2 | |
|---|---|---|---|---|
| Épaisseur ≤2,0 mm | Épaisseur >2,0 mm | |||
| EN AW-5052 équiv. | — | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 | 5–1 200 | 10–1 200 |
| Anodisé (clair) | 5–1 200*4 | 10–1 200 *4 | ||
| Anodisé (noir) | ||||
| Anodisé noir (Mat) | ||||
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | 5–1 000 *4 | 10–1 000 *4 | ||
| EN AW-5052 équiv. (plaque anodisée préfinie (clair)) | Anodisé (clair) *5 | 1,0 1,5 2,0 3,0 | 5–1 100 | 10–1 100 |
| EN AW-5052 équiv. (plaque anodisée préfinie (noir)) | Anodisé (noir) *5 | |||
| Matériau : Produit métallique perforé | Diamètre du trou × Distance partielle des trous *7 | Rapport de surface ouverte | Épaisseur *1 | Dimensions externes (longueur, largeur, hauteur) *2 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ø1 × 2p | 22,60% | 0,8 | 30–900 | |
| ø2 × 3p | 40,30% | 1,0 | |||
| ø3 × 5p | 32,70% | 1,0 1,5 | |||
| ø5 × 8p | 35,40% | ||||
| ø8 × 12p | 40,20% | 1,5 | |||
- *1 La tolérance d’épaisseur est de ±10 % (valeur de référence).
- *2 Les valeurs dimensionnelles maximales et minimales sont limitées par la
forme du pli. - *3 Sélectionnez une couleur de peinturedans le tableau (tableau en annexe).
- *4 Les dimensions maximales en longueur et en largeur (tableau en annexe) peuvent varier en fonction du traitement de surface.
- *5 La surface usinée ne sera pas plaquée car il s’agit d’un matériau de prétraitement.
- *6 Feuilles de protection (un seul côté) fixées.
- *7 Voir la figure ci-dessous pour les normes relatives au diamètre et à la distance partielle des trous.
Cependant, l’orientation de la distance partielle des trous peut être réglée sur n’importe quelle valeur.
| (Table annexe) Tailles maximales pour chaque traitement de surface | Dimensions extérieures (maximales) | ||
|---|---|---|---|
| Longueur | Largeur | Hauteur | |
| Nickelé (chimique) | 1 200 | 800 | 300 |
| Bruni | |||
| Chromaté (III – précieux, clair) | |||
| Anodisé (clair) | 1 200 | 600 | 400 |
| Anodisé (noir) | |||
| Anodisé noir (Mat) | 1 100 | ||
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | 1 000 | 600 | 300 |