Informations sur le réglage du diamètre intérieur

Mettre à jour les informations sur le diamètre intérieur

Vous pouvez sélectionner la cible dans Détails ou dans la visionneuse 3D, puis modifier les informations relatives au diamètre intérieur.

1. Double-cliquez sur « Valeur » dans Détails ou sur « Dimensions » ou « Face » dans la visionneuse 3D.
2. Passer de la position TOP à l'affichage de la section transversale.

Dans la boîte de dialogue d’affichage des informations sur le diamètre intérieur, vous pouvez sélectionner « Droit », « Filetage intérieur » ou « Insert ».

Remarques

Si les normes « Filetage intérieur » ou « Insert » s’appliquent, l’option s’affiche.
Voir ici le tableau des normes d’insertion disponibles
Cliquez ici pour annuler la vue en coupe automatiquement affichée

Boîte de dialogue de désignation des informations sur le diamètre intérieur (Borgne/traversant)

La boîte de dialogue comporte deux types : « Borgne » et « Traversant ».

Borgne

  • L’usinage n’est possible que d’un seul côté, donc les réglages de « Profondeur » d’un côté sont affichés.
  • *Les surfaces dont la « Profondeur » peut être réglée sont surlignées en bleu clair.

Traversant

  • L’usinage est possible des deux côtés, donc les réglages de « Profondeur » des deux côtés sont affichés.
  • *Les surfaces dont la « Profondeur » peut être ajustée sont surlignées en bleu clair.

Filetage intérieur et réglages de tolérance

Les détails de la boîte de dialogue sont les suivants.

Réglages du filetage intérieur

  • (1) Informations sur la section « Diamètre » mise en surbrillance
  • (2) Informations sur la section « Profondeur » mise en surbrillance
  • (3) Lien entre la visionneuse 3D gauche et droite
  • (4) « Profondeur » pouvant être définie depuis le côté gauche/droit
  • (5) “Internal Thread (mm)/Internal Thread (inch)” can be selected.
  • (6) Thread size can be selected.
  • (7) Thread depth for (4) can be set.
  • (8) All threads can be set.
  • (9) Left-hand/right-hand threads for (4) can be set.

Aucun (tolérance) paramètres

  • (1) Informations mises en évidence dans la section « Diamètre »
  • (2) Informations mises en évidence dans la section « Profondeur »
  • (3) Lien entre les côtés gauche et droit de la visionneuse 3D
  • (4) « Profondeur » pouvant être définie à partir du côté gauche/droit
  • (5) Type de diamètre intérieur (Aucun)
  • (6) Vous pouvez sélectionner « Tolérance générale », « Tolérance d’ajustement », « Tolérance des deux côtés » ou « Tolérance d’un côté ».
  • (7) Il est possible de régler la tolérance.
  • (8) Vous pouvez définir la profondeur effective pour (4).
  • (9) Vous pouvez définir la longueur totale.
  • (10) Vous pouvez spécifier le rayon du coin cylindrique.
  • *Veuillez vous reporter ici pour les remarques concernant la finition.

Paramètres Insert

  • (1) Informations « Diamètre » mises en surbrillance
  • (2) Informations « Diamètre » mises en surbrillance
  • (3) Lien entre la visionneuse 3D gauche et droite
  • (4) « Profondeur » pouvant être réglée depuis le côté gauche/droit
  • (5) Diamètre intérieur type « Insert »
  • (6) Taille sélectionnable.
  • (7) Longueur nominale pour (4) réglable.
  • (8) Filetage à droite pour (4) réglable.

Articles récemment consultés

    ↑