Formes devisables

Direction d'usinage

  • L’usinage peut être perpendiculaire ou parallèle aux 6 faces rectangulaires.
  • Pour les usinages nécessitant un angle par rapport au parallélépipède, il est possible d’effectuer certaines opérations à l’aide d’une machine d’usinage multi-axes ou d’un gabarit spécial.
  • *Il est possible d’usiner des trous diagonaux dont l’axe est incliné par rapport aux trois axes.

Positions d'usinage

  • Les surfaces vertes ci-dessous indiquent les points qui peuvent être usinés. Les surfaces jaunes indiquent les points qui ne peuvent pas être usinés et ne sont donc pas possibles avec meviy.
  • Les surfaces jaunes peuvent être ajustées ou supprimées pour obtenir une forme admissible.
(1) Formes des poches
  • La forme d’une poche (surface coupée par la fraise) varie en fonction de la disposition des chanfreins et des courbes (convexes et concaves). Voici quelques exemples :
  • Les surfaces vertes indiquent les points qui peuvent être usinés. Les surfaces jaunes indiquent les points qui ne peuvent pas être usinés et qui ne peuvent donc pas être traités par meviy.
  • Les surfaces jaunes peuvent être ajustées ou supprimées afin d’obtenir une forme admissible.
(2) Poches fermées
  • Avec des poches fermées par 4 faces, des courbes concaves sont nécessaires aux 4 coins (qu’il s’agisse d’une poche traversante ou d’une poche borgne), comme illustré dans l’image de gauche ci-dessous.
  • (Les poches étant usinées avec une fraise en bout, il n’est pas possible d’obtenir des angles vifs.)
  • Lorsque vous ajoutez des chanfreins comme dans les images ci-dessous, vous pouvez aller jusqu’à C15.
  • (Les chanfreins supérieurs à C15 sont usinés avec des fraises, il n’est donc pas possible d’obtenir une forme conique comme celle ci-dessous.)
(3) Poches ouvertes ①

Pour les poches qui ne sont pas entourées de 4 faces, certaines formes peuvent être créées sans courbes concaves.

Cependant, des courbes sont nécessaires si la poche est un trou borgne. (En effet, une courbe se forme toujours dans le sens d’usinage.)

  • Lorsque vous ajoutez des chanfreins comme dans les images ci-dessous, vous pouvez aller jusqu’à C15.
  • Pour les formes comme celle de l’image ci-dessous à droite, une fraise à chanfreiner peut être utilisée pour le chanfreinage, ce qui permet d’obtenir des chanfreins supérieurs à C15.

Les formes ci-dessous sont usinées à l’aide d’une fraise à chanfreiner, ce qui permet d’obtenir une courbe comme celle illustrée dans les images de gauche et du milieu ci-dessus à l’intersection chanfreinée.

(5) Trous ①
  • Contrairement aux poches, l’usinage multidirectionnel peut être utilisé pour les trous.
  • Il est possible d’ajouter plusieurs trous plus petits ou un trou oblong dans la partie inférieure d’un trou fraisé.
(6) Trous ②
  • Les trous à plusieurs étapes avec plus de deux étapes ne sont pas possibles. Comme dans l’image de gauche ci-dessous, le trou de l’étape du milieu doit être le plus étroit (afin de pouvoir travailler avec notre système).
  • Les formes illustrées dans les images du milieu et de droite ci-dessous (trous à plusieurs étages ou diamètre le plus grand dans l’étape du milieu) ne sont pas possibles avec meviy.
(7) Trous oblongs ①

Comme pour les trous ronds, l’usinage multidirectionnel peut être utilisé pour les trous oblongs, et le trou fraisé peut être utilisé pour créer des trous à plusieurs échelons.

(8) Trous oblongs ②
  • Plus de 2 étapes sont possibles.
  • L’étape du milieu ne peut pas être le trou le plus long, comme dans l’image de droite ci-dessous. Cependant, contrairement aux trous ronds, les trous oblongs peuvent comporter plusieurs étapes qui se rétrécissent de haut en bas, comme dans l’image du milieu ci-dessous.
(9) Trous + chanfreins ou courbes ①

Des chanfreins autour de l’ouverture d’un trou rond ou fendu sont possibles jusqu’à C15.
Il n’est pas possible d’ajouter des courbes convexes au bord des trous ronds ou fendus.

(10) Trous + chanfreins ou courbes ②

Si le coin d’un trou rond ou fendu est courbé, le rayon de courbure ne peut pas dépasser 0,5.

  • Si un coin est chanfreiné en C ou présente un rayon de courbure inférieur à 0,5, le produit final peut différer du modèle.
  • (Si vous ajoutez une courbe et un chanfrein à un trou fraisé comme sur l’image de gauche ci-dessous, le trou est usiné avec une fraise en bout, ce qui produit un angle vif ou un rayon de courbure inférieur à 0,5. Pour un trou de précision ou taraudé avec un trou pilote, comme sur l’image de droite ci-dessous, le trou est usiné à l’aide d’un foret, ce qui produit une surface coudée.)

Il n’est pas possible d’ajouter un chanfrein ou une courbe à une surface déjà courbée.

Articles récemment consultés

    ↑