Pièces tournées Conditions de reconnaissance

  • Dans les plaques Machiend, les formes rondes et les formes angulaires sont déterminées automatiquement.
  • Cette section décrit les conditions de reconnaissance.

Reconnaissance de pièces tournées

Si le diamètre extérieur comporte une partie cylindrique, la forme est reconnue comme Pièces tournées.

Reconnaissance de pièces tournéesReconnaissance des pièces de fraisage
 
  • 最外形が円筒部である
  • *Le diamètre extérieur est cylindrique.
  • 最外形が四角である
  • *Le chanfrein courbé de l’angle extérieur et la forme extérieure forment un rectangle.
  • *La surface cylindrique du diamètre extérieur dépasse un total de 140°.
  • 最外径が140°以下
  • *La surface cylindrique du diamètre extérieur est de 140° ou moins.

Conditions de reconnaissance du diamètre extérieur et intérieur

Le diamètre intérieur et le diamètre extérieur sont reconnus en fonction de leur position par rapport à l’axe central.

Reconnaissance comme « Diamètre extérieur et intérieur »Non reconnu comme « Diamètre extérieur et intérieur »
  • 自動見積対象形状
  • *Reconnu comme « diamètre extérieur » car il se trouve sur l’axe central.
  • 対象外形状
  • *Reconnu comme une « forme non prise en charge » et non comme un diamètre extérieur, car il ne se trouve pas sur l’axe central.
  • *Reconnu comme « diamètre intérieur » car il se trouve sur l’axe central.
  • 中心軸上にないため、内径ではなく「穴」として認識されます
  • *Reconnu comme un « trou » plutôt que comme un diamètre intérieur, car il ne se trouve pas sur l’axe central.

Attention

  • La reconnaissance automatique n’est pas prise en charge pour les filetages extérieurs (diamètre extérieur).
  • Si un « filetage interne (diamètre intérieur) et un trou » sont détectés, la fonction de liaison entre l’attribut de couleur et l’attribut CAO est activée.>Reconnaissance automatique du type de trou

Conditions de reconnaissance des rainures de clavette

  • Pour les rainures de clavette conformes à la norme JIS (B 1301:1996), les tolérances sont définies automatiquement et peuvent être modifiées dans la boîte de dialogue. *Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés dans les paramètres utilisateur.
  • *Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés dans les paramètres utilisateur.

Attention

  • Si les angles intérieurs ne sont pas arrondis, la forme ne sera pas reconnue comme une « rainure extérieure » et la tolérance d’ajustement ne pourra pas être définie.
  • Si des réglages de tolérance sont nécessaires, concevez la rainure avec des coins arrondis qui correspondent à la largeur de la rainure.

「外径キー溝・内径キー溝」の認識条件

以下の表に順次、規格内の場合認識されます。

注意

*2023年3月より対象となります。


b1/b2

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

焼き肌

Conditions de reconnaissance des trous sur une surface cylindrique

  • « Un trou situé sur l’axe central est reconnu comme un « trou » pris en charge pour le devis automatique.
  • Si le trou ne tourne pas sur l’axe central, il est reconnu comme un « autre trou » et n’est pas pris en charge pour le devis automatique. »
  • Même si aucun chanfrein n’a été modélisé en 3D, un chanfrein est produit à l’entrée du trou.
Reconnu comme un « trou » Non reconnu comme un « trou »
  • *Reconnu comme un « trou » situé sur l’axe central
  • *reconnu comme un « autre trou » car non situé sur l’axe central
  • Entrez les informations relatives au trou dans la boîte de commentaires pour demander un devis.
  • Reportez-vous à «Cas 7 : Autres trous».

Articles récemment consultés