- AIUTO
- Istruzioni d’uso
- Impostazioni delle Condizioni di preventivazione
- [Fresatura CNC] Impostazioni preventivo
- Visualizzazione della schermata Visualizzatore 3D
Visualizzazione della schermata Visualizzatore 3D
Fare clic su un progetto nell’elenco dei progetti per aprire la schermata del visualizzatore 3D. Nella schermata del visualizzatore 3D è possibile controllare le seguenti informazioni.
Fare clic sulle schede da (2) a (5) per cambiare la visualizzazione.
(1) Visualizzatore 3D
- È possibile manipolare i modelli dei dati 3D caricati. I modelli possono essere manipolati in modo molto simile a quello dei software CAD.
- → Procedura di preventivazione > “Passaggio 1: Impostazioni di riconoscimento automatico del tipo di foro”
- → Come utilizzare il visualizzatore 3D
- → Controllo dei modelli con il mouse
(2) Elenchi delle parti
Verranno visualizzate tutte le parti contenute nel progetto selezionato nell’elenco dei progetti.
(3) Precauzioni
Elenca i messaggi di errore, i messaggi di avviso e i messaggi dell’operatore meviy.
(4) Informazioni di base
È possibile modificare il materiale e il trattamento superficiale e impostare un numero d’ordine del cliente.
(5) Visualizzazione ad albero
Nella visualizzazione ad albero è possibile controllare le dimensioni dell’intero pezzo e le informazioni sui fori per ciascuna delle 6 facce.
È anche possibile modificare il tipo di foro. Fare doppio clic sul foro che si desidera modificare e verrà visualizzata la finestra di dialogo [Istruzioni informazioni foro].
Suggerimento
- La precisione dei fori dritti può essere modificata cambiando il tipo di tolleranza del diametro del foro.
- Se un foro può essere sia filettato che dritto, verrà identificato come foro filettato. Assicurarsi di controllare il tipo di foro nel Visualizzatore 3D o nella visualizzazione ad albero.
- Se il pezzo contiene un’area sottile che potrebbe rompersi o deformarsi durante il processo di fabbricazione, verrà visualizzato un messaggio. È possibile controllare l’area corrispondente nel Visualizzatore 3D. → Conferma della approvazioni
(6) Specificare altre informazioni aggiuntive nel campo dei commenti.
- È possibile specificare richieste o domande aggiuntive, come istruzioni di lavorazione aggiuntive che non possono essere configurate su meviy.
- Controllare qui per informazioni su come utilizzare il campo dei commenti > “Esperienza con preventivi manuali“
Precauzione
Se è necessaria un’ulteriore elaborazione, il preventivo automatico non è disponibile. Selezionare [Richiedi un preventivo manuale]. Il responsabile vi risponderà con un preventivo in un secondo momento.(7) Area di emissione del codice componente
- È possibile visualizzare un elenco della quantità, del prezzo, della data di consegna e del codice componente in base alle Informazioni di base.
- Il pulsante cambia in base allo stato ed è possibile confermare le condizioni dell’offerta, richiedere un preventivo manuale e aggiungere al carrello l’offerta scelta.