Nella scheda [Informazioni di base] è possibile modificare le quantità nell’offerta, cambiare i materiali o i trattamenti superficiali, impostare numeri d’ordine cliente personalizzati e inserire ulteriori istruzioni di lavorazione. I prezzi e i tempi di consegna saranno ricalcolati in base alle specifiche modificate.
Selezione dei materiali e dei trattamenti superficiali
1. Fare clic su [ Cambia materiale e trattamento superficiale ].
Viene visualizzata la finestra di dialogo Materiale/Finitura.
2. Selezionare il materiale.
Passare il mouse sul nome del gruppo di materiali per selezionare il tipo materiale.
Suggerimento
Passare il mouse sul nome del materiale per visualizzarne la descrizione.
Per maggiori informazioni sul materiale fare clic qui.
3. Selezionare il trattamento superficiale
Suggerimento
Passare il mouse sul nome Finitura per visualizzare la descrizione.
Per maggiori informazioni sulla Finitura fare clic qui.
4. Fare clic su [ Determinare ].
Impostazione dei numeri d'ordine del cliente (opzionale)
È possibile impostare i propri numeri di controllo interni (numeri d’ordine del cliente).
Per facilitare la conferma delle consegne degli articoli, sia il numero di parte che il numero d’ordine del cliente specificato saranno stampati sull’etichetta del prodotto al momento della spedizione dei componenti meccanici FA fabbricati.
Suggerimento
Il numero dell’ordine del cliente può contenere fino a 54 caratteri di larghezza ridotta (maiuscole o giapponesi) e spazi, numeri e simboli (#$%&‘()*+,-./:;=?@_,~). Se viene visualizzato il campo di immissione del codice componente principale, è necessario immettere questo numero (fino a 20 caratteri).
È ancora possibile configurare le impostazioni e apportare modifiche dopo aver finalizzato un preventivo, ma eventuali modifiche e successive revisioni dei prezzi non saranno riportate nell’elenco dei progetti o nel Visualizzatore 3D.
Inserimento di istruzioni aggiuntive (facoltativo)
È possibile inserire commenti se si desidera specificare istruzioni aggiuntive.
1. Selezionare [Input].
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Aggiungi istruzioni di lavorazione].
2. Inserire un commento e selezionare [OK].
Precauzione
Se si inseriscono istruzioni aggiuntive, non è possibile effettuare un preventivo automatico. Fare clic sul pulsante [Richiedi preventivo manuale]. Il nostro supporto meviy vi contatterà.
Specificare le quantità
È possibile selezionare una quantità compresa tra 1 e 5 in “Quantità”. Se si desidera ordinare più di 6 pezzi, selezionare “6 o più (inserire il numero)” e quindi inserire il numero di pezzi desiderati.
Precauzione
La quantità massima che può essere quotata automaticamente è 30. Se ne sono stati selezionati più di 30, selezionare [Richiedi preventivo manuale]. Un rappresentante risponderà con un preventivo.
La quantità può essere modificata anche dopo la conferma delle condizioni di preventivo, purché rientri nell’intervallo di preventivo automatico.
Controllo del prezzo e della data di consegna in base alla quantità
È possibile controllare il prezzo e la data di consegna per ciascuna quantità nella “Lista prezzi in base alla quantità”.