- AIUTO
- Istruzioni d’uso
- Impostazioni delle Condizioni di preventivazione
- [Fresatura CNC] Impostazioni preventivo
- Guida ai preventivi
Guida ai preventivi
Dopo aver effettuato l’accesso a meviy, segui i passaggi riportati di seguito per ottenere preventivi ed effettuare ordini basati sui dati 3D di parti fresate.
FASE 1: Impostare il riconoscimento automatico del tipo di foro
Se si sta caricando un formato neutro, configurare le impostazioni del software CAD utilizzato per la modellazione. Sulla piattaforma meviy, il tipo di foro viene identificato facendo riferimento al diametro del foro nei dati CAD 3D rispetto al database delle informazioni sui fori. La configurazione delle impostazioni del software CAD utilizzato per la modellazione migliora la precisione dell’identificazione del tipo di foro.
- (1) Punta il mouse sul nome utente in alto a destra dello schermo. Apparirà il “Menu utente”.
- (2) Seleziona “Impostazioni utente”.
- (3) Seleziona “Impostazioni riconoscimento automatico tipo foro”.
- (4) Seleziona il metodo di riconoscimento del tipo di foro. → Dettagli sui metodi di impostazione
- (5) Imposta il software CAD usato per la modellazione nelle condizioni di diametro per il riconoscimento dei fori filettati.
- (6) Seleziona “Aggiorna”.
FASE 2: Impostare il metodo di lavorazione desiderato
È possibile impostare la selezione automatica di un metodo di lavorazione al momento del caricamento dei dati 3D.
- Aprire le impostazioni utente, fare clic su “Impostazioni selezione metodo di lavorazione”.
- Selezionare il metodo di elaborazione preferito dal menu a discesa.
Suggerimento
Il metodo di elaborazione selezionato automaticamente può essere modificato in un secondo momento nella schermata dell’elenco dei progetti o nella schermata Visualizzatore 3D.FASE 3: Caricare i dati CAD 3D
- Caricare i dati CAD 3D. → Caricamento dei dati 3D
- Premere il pulsante [Fresatura CNC]. Se nelle impostazioni utente è selezionato “Non consentire la selezione automatica”, la selezione deve essere effettuata dall’utente.
- Selezionare [Avanti]. Verrà visualizzata la schermata Visualizzatore 3D da cui è possibile visualizzare l’importo del preventivo calcolato utilizzando le specifiche predefinite.
- Se non ci sono problemi con le condizioni o l’importo del preventivo, procedere al Passaggio 5: Confermare il preventivo e ottenere il codice componente.
- Se si desidera modificare le specifiche del preventivo, procedere al Passaggio 4: Configurare/Modificare le specifiche del preventivo.
FASE 4: Configurare/Modificare le specifiche del preventivo
Configurare e modificare le specifiche del preventivo secondo necessità. I prezzi e i tempi di consegna saranno ricalcolati in base alle specifiche modificate.
- Configurare le informazioni di base per le specifiche dell’offerta, ad esempio modificando le quantità nell’offerta, cambiando i materiali o i trattamenti superficiali, impostando numeri d’ordine personalizzati per il cliente e inserendo ulteriori istruzioni di lavorazione. → Impostazione delle informazioni di base
- Confermare le informazioni relative ai dati 3D caricati e modificarle se necessario.
-
- Modifica dei tipi di foro → Come modificare le informazioni sul foro
- Aggiunta/rimozione di dimensioni e tolleranze dimensionali → Aggiunta/Eliminazione di dimensioni e tolleranze dimensionali
- Suddivisione dei fori raggruppati durante il riconoscimento della forma → Suddivisione dei fori raggruppati
- Spostamento dell’origine del disegno → Come modificare l’origine di un disegno
- Se esiste la possibilità che una parte progettata utilizzando dati 3D si rompa o si deformi, nella visualizzazione ad albero verrà visualizzato un messaggio di approvazione. Controllare questo messaggio.→ Conferma delle approvazioni
Suggerimento
Scorciatoie da tastiera utili → Operazioni da tastieraFASE 5: Confermare il preventivo e ottenere il codice componente
Dopo aver impostato le condizioni dell’offerta, confermare le condizioni dell’offerta, emettere il codice componente e controllare il preventivo se non ci sono problemi. → Finalizzazione dei preventivi (ottenimento del codice componente) / Controllo
FASE 6: Aggiungere al carrello
Dopo aver emesso il codice componente, selezionare la data di spedizione e fare clic sul pulsante [Aggiungi al carrello].
FASE 7: Controllare il carrello e completare l'ordine
Selezionare le parti che si desidera ordinare, fare clic sul pulsante “Procedi con l’ordine” ed effettuare l’ordine sul sito Web MISUMI.