- AIUTO
- Istruzioni d’uso
- Impostazioni delle Condizioni di preventivazione
- [Tornitura CNC] Impostazioni preventivo
- Informazioni sul preventivo manuale
Informazioni sul preventivo manuale
- Anche se su meviy non è disponibile un preventivo automatico, è possibile ottenere un preventivo utilizzando la funzione Preventivo manuale.
- Controlla quanto segue e poi sentiti libero di fare una richiesta.
Che cos'è un Preventivo manuale?
- Si tratta di un processo mediante il quale un preventivo manuale viene esaminato ed emesso tramite il supporto meviy quando su meviy non è disponibile un preventivo automatico.
- È possibile richiedere un preventivo manuale per quanto segue: quantità superiori indicate nel campo di commento contrassegnato come “Altro”.
- Di solito riceverete una risposta entro 1-2 giorni lavorativi. Potrebbero essere necessari più giorni per ordini lunghi, pesanti, di grandi quantità o con lavorazioni difficili.
Come richiedere un preventivo manuale
- Il pulsante “Richiedi preventivo manuale” viene visualizzato quando il preventivo manuale è disponibile.
- Fare clic su di esso per effettuare una richiesta.
Campo di commento (istruzioni aggiuntive)
- Fare clic su [Inserisci] e compilare il campo di commento visualizzato, quindi fare clic su [OK].
Annullamento di un preventivo manuale
- La richiesta di preventivo può essere annullata fino a quando il supporto meviy non ha risposto.
- Se le condizioni sono cambiate o il preventivo non è più necessario, clicca su “Annulla preventivo manuale” per annullare la richiesta.
- Per richiedere un nuovo preventivo dopo l’annullamento, fare nuovamente clic su “Richiedi preventivo manuale”.
Preventivo inviato
- Oltre a ricevere un’e-mail dal supporto meviy, l’importo, i giorni di spedizione e il numero di parte saranno visualizzati sul Visualizzatore 3D.
- Inoltre, se nel preventivo sono incluse delle condizioni, verrà visualizzato il messaggio “Messaggio dal supporto meviy”. Fare clic su “Conferma” per rivedere i dettagli.
Offerta non riuscita
- I motivi per cui ciò non è possibile saranno inviati tramite e-mail da meviy o visualizzati in un “Messaggio dal supporto meviy”. Fare clic su ‘Conferma’ per rivedere i dettagli.
- Inoltre, se nell’offerta sono incluse delle condizioni, verrà visualizzato un “Messaggio dal supporto meviy”. Fare clic su “Conferma” per rivedere i dettagli.
Preventivo manuale non disponibile
- Non è possibile richiedere un preventivo manuale se non è presente il pulsante “Richiedi preventivo manuale”.
- Il riconoscimento della forma potrebbe non essere riuscito. Controlla la forma del modello e altri dettagli rilevanti. In caso di domande, non esitare a contattarci via e-mail all’indirizzo
- meviy-usa@misumiusa.com
Preventivo manuale nel campo di commento
In grado di elaborare
| In grado di elaborare | |
|---|---|
| Quantità | Quantità multiple (2 pz., 5 pz., 15 pz., 50 pz., ecc.) |
| Dimensioni | Prodotto lungo con lunghezza totale 1~3 m *È necessario smaltire il pallet di legno e ricevere il prodotto con un carrello elevatore. Si prega di scrivere il vostro indirizzo di consegna nel campo dei commenti quando si richiede un preventivo manuale per calcolare le spese di spedizione. Clicca qui per maggiori dettagli sulla confezione di consegna. |
| Metodo di lavorazione | Specificare la ruvidità della superficie conica |
| Indicatore di strappo/perforazione non possibile | |
| Documenti di certificazione | Richiesta di allegare il foglio di lavorazione per lotti simili |
| Richiesta scheda di sicurezza |
Non in grado di elaborare
| Non in grado di elaborare |
|---|
| Tolleranza e precisione | Specifiche di tolleranza geometrica |
|---|---|
| Istruzioni per tolleranze dimensionali in relazione ad altri componenti | |
| Specifiche di tolleranza per aree che non possono essere specificate in meviy | |
| Impostazioni della tolleranza sulla profondità dei fori (escluso diametro interno) | |
| Tipo di materiale, trattamento superficiale, finitura | Materiali e trattamenti superficiali che non possono essere selezionati in meviy. |
| Specifiche di lavorazione della base | |
| Specifiche della brillantezza | |
| Specifiche dello spessore del rivestimento | |
| Specifiche del trattamento superficiale parziale | |
| Sgrassaggio | |
| Pulizia | |
| Lucidatura | |
| Richiesta di preventivo per materiali multipli | |
| Trattamento termico e durezza | Trattamento termico non selezionabile in meviy. |
| Specifiche di durezza | |
| Filettatura | Filettatura trapezoidale |
| Specifiche degli inserti filettati in materiali diversi dalla plastica e dall’alluminio | |
| Metodo di lavorazione | Taglio a fusione |
| EDM (lavorazione per elettroerosione) | |
| Incisione | |
| Taglio laser | |
| Lavorazione simultanea | |
| Istruzioni per filettatura smussata (bordo) | |
| Zigrinatura | |
| Istruzione sabbiatura | |
| Istruzione finitura a specchio | |
| Documenti di certificazione | Schede di ispezione |
| Certificati RoHS |