- AIUTO
- Istruzioni d’uso
- Impostazioni delle Condizioni di preventivazione
- [Tornitura CNC] Impostazioni preventivo
- Informazioni sul foro di posizionamento
Informazioni sul foro di posizionamento
Precauzione
Assicurarsi di controllare il tipo di foro nel Visualizzatore 3D o nei Dettagli. →Riconoscimento automatico del tipo di foroAggiornare le informazioni sui fori
1. Fare doppio clic su “Valore” in Dettagli oppure su ‘Dimensioni’ o “Foro” disponibile nel visualizzatore 3D.
Suggerimento
Il tipo di foro è determinato per gruppo, quindi se si desidera specificare un tipo di foro diverso per ciascun foro del gruppo, è necessario prima dividere i fori raggruppati.
2. Nella finestra di dialogo [Istruzioni informazioni foro] visualizzata, selezionare il tipo di foro e fare clic su [Aggiorna].
I tipi di foro sono: “Cilindrico”, “Filettato (mm)”, “Filettato (pollici)” oppure “Con inserto.”
Foro cilindrico
Le tolleranze del diametro del foro possono essere: “Tolleranza di accoppiamento”, “Tolleranza bilaterale” oppure “Tolleranza unilaterale”.
Foro filettato
Se il diametro del foro rientra negli standard previsti, nel tipo di foro verrà visualizzato “Filettato”.
Vedere qui per la tabella degli standard dei fori filettati
Note
- Se è disponibile una sola opzione per “Dimensione (D)”, questa sarà disattivata.

- Se sono disponibili più opzioni, verrà visualizzato un elenco a discesa.

Fori con inserto
Se il diametro del foro rientra negli standard previsti, nel tipo di foro verrà visualizzato “Con inserto”.
Vedere qui per la tabella degli standard dei fori di inserimento
Note
- Se è disponibile una sola opzione per “Dimensione (D)”, questa sarà disattivata.

- Se sono disponibili più opzioni, verrà visualizzato un elenco a discesa.
