- AIUTO
- Istruzioni d’uso
- Impostazioni delle Condizioni di preventivazione
- [Tornitura CNC] Impostazioni preventivo
- Impostazioni utente (parti tornite)
Impostazioni utente (parti tornite)
Impostazioni preventivo per parti tornite
Configura materiali, trattamenti superficiali e rugosità superficiale (rugosità, simbolo) per i preventivi iniziali.
Schermata Impostazioni utente
Informazioni di base e dettagli
Aggiunta quote
Imposta le tolleranze dimensionali per le posizioni con quote aggiuntive. Le tolleranze possono essere selezionate dal menu a tendina nella finestra di dialogo.
Schermata Impostazioni utente
Finestra di dialogo Visualizzatore 3D
Foro filettato
La profondità efficace (h) iniziale del foro filettato può essere modificata nella finestra di dialogo “Informazioni foro”.
Schermata Impostazioni utente
Finestra di dialogo Visualizzatore 3D
Suggerimento
Metodo di calcolo e visualizzazione della “Profondità efficace (h)”| 1D | Se la dimensione (D) è M6, il valore iniziale è 1 × 6, 6 mm |
| 1,5D | Se la dimensione (D) è M6, il valore iniziale è 1,5 × 6, 9 mm |
| 2D | Se la dimensione (D) è M6, il valore iniziale è 2 × 6, 12 mm |
| 2,5D | Se la dimensione (D) è M6, il valore iniziale è 2,5 × 6, 15 mm |
| Lunghezza totale | Profondità modello = 16,14 mm |
Fori di precisione
È possibile modificare l’intervallo di tolleranza, gli intervalli di tolleranza più utilizzati, la profondità efficace e la rugosità superficiale (nessuna/presente) tramite la finestra di dialogo “Informazioni foro”.
Schermata Impostazioni utente
Finestra di dialogo Visualizzatore 3D
Suggerimento
(6) Metodo di calcolo e visualizzazione della “Profondità efficace (h)”| 1D | Se il diametro è ø6, il valore iniziale è 1 × 6, 6 mm |
| 1,5D | Se il diametro è ø6, il valore iniziale è 1,5 × 6, 9 mm |
| 2D | Se il diametro è ø6, il valore iniziale è 2 × 6, 12 mm |
| 2,5D | Se il diametro è ø6, il valore iniziale è 2,5 × 6, 15 mm |
| Lunghezza totale | Profondità del modello = 16,14 mm |
Diametro esterno
Puoi modificare l’intervallo di tolleranza e gli intervalli di tolleranza frequenti visualizzati nella finestra di dialogo “Informazioni diametro esterno”.
Schermata Impostazioni utente
Finestra di dialogo Visualizzatore 3D
Diametro interno
Puoi modificare l’intervallo di tolleranza e gli intervalli di tolleranza frequenti visualizzati nella finestra di dialogo “Informazioni diametro interno”.
Schermata Impostazioni utente
Finestra di dialogo Visualizzatore 3D
Filettatura interna
È possibile modificare la profondità della filettatura e la direzione della filettatura dalla finestra di dialogo “Informazioni diametro interno”.
Schermata Impostazioni utente
Finestra di dialogo Visualizzatore 3D
Suggerimento
Metodo di calcolo e visualizzazione della “Profondità efficace (h)”| 1D | Se la dimensione (D) è M9, il valore iniziale è 1 × 9, 9 mm |
| 1,5D | Se la dimensione (D) è M9, il valore iniziale è 1,5 × 9, 13,5 mm |
| 2D | Se la dimensione (D) è M9, il valore iniziale è 2 × 9, 18 mm |
| 2,5D | Se la dimensione (D) è M9, il valore iniziale è 2,5 × 9, 22,5 mm |
| Lunghezza totale | Profondità del modello = 50 mm |
Diametro esterno della scanalatura
È possibile modificare la tolleranza selezionata nella finestra di dialogo “Aggiungi quota diametro esterno scanalatura”.
Schermata Impostazioni utente
Finestra di dialogo Visualizzatore 3D
Diametro interno della scanalatura
È possibile modificare la tolleranza selezionata nella finestra di dialogo “Aggiungi quota diametro interno scanalatura”.
Schermata Impostazioni utente
Finestra di dialogo Visualizzatore 3D
Fori asolati/Canaline
È possibile modificare l’intervallo di tolleranza e gli intervalli di tolleranza utilizzati di frequente visualizzati nell’elenco “Finestra di dialogo delle informazioni sui fori asolati/canaline”.
Schermata Impostazioni utente
Suggerimento
Se la larghezza della scanalatura è conforme agli standard JIS (B 1301:1996), questa viene riconosciuta come una canalina.
Se la larghezza della scanalatura non è conforme agli standard JIS (B 1301:1996), viene riconosciuta come foro asolato.
Vedi qui la tabella delle vie di comunicazione standard
Scanalatura interna
È possibile modificare gli intervalli di tolleranza utilizzati di frequente visualizzati nell’elenco della finestra di dialogo “Istruzioni relative alle informazioni sulla scanalatura interna”.
Schermata Impostazioni utente
Suggerimento
Se la larghezza della scanalatura è conforme agli standard JIS (B 1301:1996), viene riconosciuta come chiave di accesso.
Se la larghezza della scanalatura non è conforme agli standard JIS (B 1301:1996), viene gestita come “Tolleranza generale” e non è possibile selezionare la tolleranza.
Vedi qui la tabella delle norme relative alle chiavi di accesso.