Controllo qualità
Controllo qualità dell'aspetto esterno
| Superficie fresata | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| Superficie non trattata | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
- L’assenza di ganci e un dispositivo di misura a punto garantiscono graffi di 0,7 mm o inferiori.
-
Rugosità superficiale: √Ra6,3 o 3,2 [√Rz25 o 12,5] Il valore di rugosità superficiale è conforme al valore impostato dall’utente.
- A seconda del materiale e delle dimensioni, il prodotto può essere spedito con una superficie non trattata (lucidatura e laminazione).
Trattamento superficiale
| Immagine del metodo di sospensione | Trattamento superficiale e segni di contatto con l’elettrodo | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alluminio anodizzato (nero) | Alluminio anodizzato (trasparente) | |
- Poiché la gestione dello spessore del film è difficile per fori di precisione di piccolo diametro, ecc., è possibile eseguire lavorazioni aggiuntive dopo la lavorazione e, di conseguenza, il trattamento superficiale potrebbe non rimanere sulla superficie di taglio.
- Sul prodotto potrebbero rimanere segni di sospensione del trattamento superficiale e segni di contatto con gli elettrodi.
- Il colore del prodotto trattato in superficie non è garantito.
- Non è possibile specificare l’esatta tonalità di colore utilizzando i valori Munsell o RAL.
- Il colore può variare anche tra prodotti con lo stesso materiale e trattamento superficiale.
Esempio di anodizzazione rossa
Esempio di anodizzazione dorata
- Per i colori dei prodotti anodizzati in rosso e oro, fare riferimento alle immagini a sinistra.
Controlli ispettivi
I controlli vengono effettuati in ogni fase di lavorazione e prima della spedizione
Controllo della tolleranza dimensionale
Utilizzo di un micrometro
Controllo della tolleranza di accoppiamento

Utilizzo di un calibro a tampone
Tolleranza geometrica
*Non è possibile specificare il metodo di misura né richiedere un certificato d’ispezione.
ispezione delle filettature, ecc.
Equivalente al grado ISO2 (JIS B 2025) I bulloni passano in linea di principio.
ispezione visiva

Ispezione della rugosità superficiale

Controllo della tolleranza angolare
Utilizzo di calibro angolare
Intervallo di garanzia dimensionale
| Smussatura angoli | |
![]() |
![]() |
Per gli angoli acuti (C0,5 mm e inferiori), la tolleranza della smussatura degli angoli esterni è compresa tra C0,1 mm e 0,5 mm, mentre la tolleranza del raggio degli angoli interni è pari o inferiore a R0,5 mm.
| Smussatura di fori non specificati | |
![]() |
![]() |
Garanzia delle tolleranze geometriche specificate
- I valori specificati sono garantiti per 100 mm.
- Esempio: se si specifica una planarità di 0.05/100 mm, si applica alla superficie di 100 × 100 mm
– Le tolleranze geometriche per una superficie di 100 x 100 mm sono considerate sopra
Controllo qualità durante l'incisione
Metodo di lavorazione
L’incisione viene eseguita tramite “taglio laser” o “lavorazione meccanica”.
*Il metodo di lavorazione non può essere specificato.
Avvertenze per la qualità dell'incisione
- 1. Potrebbero esserci sbavature o bruciature sull’area incisa.
- 2. Se la dimensione del carattere è compresa tra 3 e 5 mm, a seconda dei caratteri, lo spazio tra i caratteri potrebbe essere insufficiente o i caratteri potrebbero risultare schiacciati.
- 3. A seconda del materiale e del trattamento superficiale, la finitura dell’incisione potrebbe risultare più chiara.
- 4. La “dimensione e l’angolo del carattere” sull’incisione sono valori approssimativi. La precisione dimensionale non è garantita.
- 5. A seconda del contenuto del testo, le dimensioni possono differire da quelle specificate.
- 6. A seconda della lunghezza totale dell’incisione, possono verificarsi discrepanze nella spaziatura e nell’altezza dei caratteri (linea guida: lunghezza 90 mm o superiore)
Esempio di superficie incisa
Senza trattamento superficiale
- Incisione laser
- (Materiale: EN 1.4301 equiv.)
- Incisione a macchina
- (Materiale: EN 1.4301 equiv.)
Con trattamento superficiale
- Incisione laser
- (Materiale:EN AW−5052 equiv.)
- *Anodizzato nero
- Incisione a macchina
- (Materiale: EN AW-5052 equiv.)
- *Anodizzato trasparente
Standard di qualità della tempra
Informazioni sulla garanzia della qualità della tempra
Il valore di durezza specificato è garantito e sarà misurato e confermato prima della spedizione.
Materiale: EN 1.2379 equiv., trattamento superficiale: nichel elettrolitico
Materiale: EN 1.1206 equiv., trattamento superficiale: nichel elettrolitico
Finitura senza rettifica
Materiale: EN 1.1206 equiv., Trattamento superficiale: Nichel elettrolitico
Finitura con rettifica
Marchi di controllo
Precauzione
- La profondità di tempra e la distribuzione delle aree trattate termicamente possono variare a seconda dello spessore e della forma del materiale.
- Quando i pezzi vengono trattati termicamente, la superficie esterna tende a diventare più dura, mentre le aree interne tendono a rimanere più morbide. Durante l’ispezione, la tempra sarà confermata come media uniforme.
- La superficie può essere pulita mediante sabbiatura dopo la tempra. La precisione non viene ridotta da questo processo. Il metodo di sabbiatura non può essere specificato.
- La rettifica può essere eseguita durante il processo di finitura.
- La rettifica non può essere specificata. La decisione di rettificare viene presa in fabbrica in base agli aspetti di garanzia della qualità.
- I segni della misurazione della durezza possono rimanere nelle aree. Per confermare in anticipo i punti di ispezione, aggiungere le informazioni nei commenti e richiedere un preventivo manuale.
Imballaggio
| Interno | Esterno | ||
| Imballaggio del prodotto | Semplice diagramma 2D | Multiplo | Singolo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Include semplici diagrammi 2 e 2 strati di pluriball su ogni lato. L’etichetta del prodotto sarà apposta all’esterno prima della spedizione. | Spedito in una scatola o in un sacchetto di pluriball. | ||
A seconda delle dimensioni o della quantità, il prodotto può risultare lungo e pesante, pertanto potrebbe essere consegnato separatamente su pallet. In tal caso, il cliente dovrà provvedere al ricevimento del carico con carrello elevatore e allo smaltimento del pallet. Inoltre, non effettuiamo spedizioni internazionali per articoli di peso elevato.
Pallet + Film estensibile
Pallet + Cartone ondulato arrotolato
















