Tolleranze dimensionali specificabili

Tolleranze dimensionali

  • Durante il caricamento dei dati 3D CAD, è possibile specificare quote e tolleranze liberamente per le aree del modello in cui tali informazioni non vengono visualizzate automaticamente.
  • Il valore minimo specificabile per le tolleranze dipende dalla combinazione degli elementi geometrici presenti nella forma.
  • In alcuni casi, anche se il valore specificato rientra nel range supportato, la precisione richiesta potrebbe non essere coperta dal servizio, a seconda di altre condizioni impostate.
Elementi geometrici e valori minimi specificabili per le tolleranze

[mm]

Acciaio, Acciaio Pre-Temprato, Acciaio Inossidabile, Alluminio
Elemento geometrico ①/Elemento geometrico ② Superficie grezza Tasche Fori di precisione/Altri tipi di fori Fori asolati di precisione Fori diritti (senza precisione) Fori filettati/Fori svasati/Fori asolati Superficie grezza
Superficie grezza *1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,2
Tasche *2
Fori di precisione/Altri tipi di fori
Fori asolati di precisione
Fori passanti (senza precisione) Fori filettati/Fori svasati/Fori asolati
*Se il range è inferiore a 0,2 mm, il trattamento superficiale Trivalente Cromato (trasparente) non è disponibile tramite il servizio.
[Campo minimo delle tolleranze dimensionali specificabili nelle aree di grande dimensione (X > 600)]
Elemento geometrico ①/Elemento geometrico ② Superficie grezza Tasche Fori di precisione/Altri tipi di fori Fori asolati di precisione Fori diritti (senza precisione) Fori filettati/Fori svasati/Fori asolati Superficie grezza
Superficie grezza *1 0,1(±0,05)​ 0,1(±0,05)​ 0,1(±0,05)​ 0,1(±0,05)​ 0,2(±0,1)​
Tasche *2 0,04(±0,02)​​ 0,04(±0,02)​​ 0,04(±0,02)​​
Fori di precisione/Altri tipi di fori
Fori asolati di precisione
Fori passanti (senza precisione) Fori filettati/Fori svasati/Fori asolati

[mm]

Resina
Elemento geometrico ①/Elemento geometrico ② Superficie grezza Tasche Fori di precisione/Altri tipi di fori Fori asolati di precisione Fori diritti (senza precisione) Fori filettati/Fori svasati/Fori asolati Superficie grezza
Superficie grezza *1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Tasche *2
Fori di precisione/Altri tipi di fori
Fori asolati di precisione
Fori passanti (senza precisione) Fori filettati/Fori svasati/Fori asolati

[mm]

  • Piatti lucidati
  • (EN 1.0038 equiv. (barra piatta), EN 1.1191 equiv. (barra piatta), EN 1.4301 equiv. (barra piatta), EN AW-6063 equiv. (barra piatta))
Elemento geometrico ①/Elemento geometrico ② Superficie grezza Tasche Fori di precisione/Altri tipi di fori Fori asolati di precisione Fori diritti (senza precisione) Fori filettati/fori svasati/fori asolati
Superficie grezza *1 0,2 0,2 0,2 0,2
Tasche *2
Fori di precisione/Altri tipi di fori
Fori asolati di precisione
Fori passanti (senza precisione) Fori filettati/Fori svasati/Fori asolati
*1 Superficie grezza: indica l’intera superficie utilizzata per le dimensioni esterne.
*1 Superficie grezza
*2 Tasca: indica una superficie lavorata che non corrisponde alla superficie grezza.
*2 Tasca

Condizioni di applicazione per quote sovrapposte

Al meviy corner mono service, determineremo le dimensioni duplicate.

Le quote duplicate non possono essere impostate per evitare istruzioni ridondanti.

  • Logica (1)
  • I fori dello stesso diametro presenti sullo stesso piano vengono trattati come appartenenti allo stesso gruppo.
  • Se vengono specificate tolleranze dimensionali per fori, oppure tra fori e superfici grezze o tasche, tali tolleranze vengono applicate anche ai fori coassiali appartenenti allo stesso gruppo, determinando eventuali duplicazioni.

Quando vengono specificate tolleranze dimensionali per H-001, queste si applicano anche a H-002 sullo stesso asse e all’interno dello stesso gruppo.

Se si desidera assegnare tolleranze diverse a H-001 e H-002, è necessario separare il gruppo prima di impostare le tolleranze.

  • Logica (2)
  • Le quote che possono essere espresse come risultato di calcoli tra altre quote vengono considerate duplicate.

Ad esempio, se vengono impostate le quote 50 e 150, la quota 100, che può essere calcolata come 150 meno 50, verrà contrassegnata come duplicata.

Visualizzazione delle caratteristiche con quote coperte

Le quote vengono indicate tramite evidenziazione o linee tratteggiate.

■Come visualizzare nel Visualizzatore 3D

  • Fare clic su una quota per evidenziare il foro a cui la quota si applica.
  • (Nell’immagine di esempio, il foro in basso a sinistra e quello in alto a sinistra)

■Come visualizzare un disegno 2D semplificato

Le quote vengono applicate ai fori, indicati tramite linee tratteggiate.

Note importanti sulle tolleranze dimensionali per i fori di precisione

Come indicato sopra nella sezione “Tolleranza dimensionale”, quando si specifica la tolleranza dimensionale per un foro di precisione, il valore minimo di tolleranza (intervallo) è generalmente 0,04.

Tuttavia, esiste un’eccezione in cui il valore minimo di tolleranza (intervallo) è 0,2.

*L’area arancione rappresenta la profondità utile effettiva del foro di precisione.

Fori ciechi semplici (con controforo)
Fori ciechi (fori lamati), 0-Step/1-Step
Fori ciechi (fori lamati), 0-Step/1-Step
Fori ciechi (fori lamati), 0-Step/1-Step
⇒ Valore minimo di tolleranza (intervallo): 0,04
Fori semplici passanti
Fori passanti a 0 gradini
Tolleranza dimensionale specificata sul lato della profondità utile ⇒ valore minimo di tolleranza (intervallo): 0,04
Foro a 0 gradini, passante
Tolleranza dimensionale specificata sul lato della profondità utile e sul lato opposto ⇒ valore minimo di tolleranza (intervallo): 0,2
Foro a 0 passi, passante
Foro a 0 passi, passante
Tolleranza dimensionale specificata sull’intera lunghezza della profondità utile ⇒ valore minimo di tolleranza (intervallo): 0,04
Fori con controforo passanti
Fori a 1 passo (lamati), passanti Fori a 1 passo (lamati), passanti
Fori a 1 passo (lamati), passanti Fori a 1 passo (lamati), passanti
Specifiche di tolleranza dimensionale in alto ⇒ valore di tolleranza minimo (intervallo): 0,04
Foro a 1 gradino (lamato), passante
Se il secondo diametro (inferiore) corrisponde all’intera profondità utile, la tolleranza dimensionale specificata su quel lato ⇒ valore minimo di tolleranza (intervallo): 0,04
Foro a 1 passo (lamato), passante
Se il secondo diametro (inferiore) non corrisponde all’intera profondità utile, la tolleranza dimensionale specificata su quel lato ⇒ valore minimo di tolleranza (intervallo): 0,2
Fori a due scalini
Fori a 2 gradini Fori a 2 gradini
Fori a 2 gradini Fori a 2 gradini
Specifiche di tolleranza dimensionale sul lato dello scalino con profondità effettiva impostata ⇒ valore minimo di tolleranza (intervallo): 0,04
Foro a 2 gradini Foro a 2 gradini
Tolleranza dimensionale specificata sulla profondità utile dello scalino centrale e sul lato opposto ⇒ valore minimo di tolleranza (intervallo): 0,04
Foro a 2 gradini Foro a 2 gradini
Tolleranza dimensionale specificata sulla profondità utile dello scalino centrale e sul lato opposto ⇒ valore minimo di tolleranza (intervallo): 0,04
Foro a 2 gradini
Tolleranza dimensionale specificata sulla profondità utile dello scalino centrale e lato opposto ⇒ valore minimo di tolleranza (intervallo): 0,2
Foro a 2 gradini
Tolleranza dimensionale specificata sugli scalini con profondità utile definita e lato opposto ⇒ valore minimo di tolleranza (intervallo): 0,2

Articoli visti di recente