Specifiche sulla resina trasparente

Tolleranza generale per le dimensioni di lavorazione

La tolleranza per le dimensioni esterne è ±1,0. Vedere la tabella seguente per le tolleranze utilizzate per altre sezioni.

Parte standard Grado di tolleranza Classificazione delle dimensioni standard Tolleranza
Simbolo Descrizione
Tolleranze dimensionali per le dimensioni in lunghezza, escluse le parti smussate m Medie Uguale o superiore a 0,5, uguale o inferiore a 3 ±0,1
Superiore a 3, uguale o inferiore a 6 ±0,1
Superiore a 6, uguale o inferiore a 30 ±0,2
Superiore a 30, uguale o inferiore a 120 ±0,3
Superiore a 120, uguale o inferiore a 400 ±0,5
Superiore a 400, uguale o inferiore a 1.000 ±0,8
Più di 1.000, uguale o inferiore a 2.000 ±1,2
Tolleranze dimensionali per le dimensioni della lunghezza delle parti smussate c Ruvido Uguale o superiore a 0,5, uguale o inferiore a 3 ±0,4
Superiore a 3, uguale o inferiore a 6 ±1
Superiore a 6 ±2
*Si applicano le tolleranze generali per il taglio JIS B 0405.
Valore standard Esempio
Se gli angoli interni del modello sono spigoli vivi o inferiori a R3, verrà applicata una lavorazione di circa R3.(Se desiderate che l’angolo interno venga rifinito con uno spigolo vivo o inferiore a R3, contattate l’assistenza meviy per un preventivo). Esempio

Cambiamenti dimensionali della resina trasparente

A differenza del metallo, la resina è un materiale soggetto a deformazioni causate da temperatura e umidità, con conseguenti variazioni dimensionali.
  • I test vengono condotti in un ambiente a temperatura e umidità controllate
  • La garanzia di precisione si basa sui risultati delle ispezioni eseguite immediatamente prima della spedizione.

Articoli visti di recente