- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Pezzi/Materiali applicabili
- Proprietà del materiale
Proprietà del materiale
Acciaio
Caratteristiche/aspetto del materiale
| Materiale | Caratteristiche | Aspetto |
|---|---|---|
| Si tratta di una lamiera d’acciaio laminata a freddo usata per le parti generali in lamiera formata a pressa. Presenta un’elevata precisione dimensionale e un trattamento superficiale liscio, ma è soggetta alla ruggine. Il trattamento della superficie è raccomandato dopo la lavorazione. Lo spessore standard del foglio varia tipicamente da 0,2 mm a 3,2 mm. | ![]() |
| EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo) | Si tratta di una lamiera d’acciaio dolce laminata a caldo adatta per uso generale e trafilatura profonda. Come EN 1.0330 equiv., è soggetta alla ruggine, quindi si raccomanda un trattamento della superficie dopo la lavorazione. Viene usato tipicamente per prodotti con piastre di spessore medio, con spessore standard a partire da circa 1,2 mm. | ![]() |
| EN 1.0038 equiv. | Si tratta dell’uso di acciaio strutturale (laminato), usato ampiamente in Giappone. Il suo nome deriva dalla sua resistenza alla trazione di 400 N/mm² o superiore. È economico e facile da lavorare, il che lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, tra cui macchinari e costruzioni. | ![]() |
Proprietà dei materiali *I valori seguenti sono solo di riferimento e non sono garantiti.
| Materiale | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Snervamento (N/mm2) | Allungamento a rottura % | Resistenza alla flessione (N/mm2) | Resistenza alla compressione (N/mm2) | Punto di snervamento (N/mm2) | Modulo di Young (N/mm2) | Modulo di flessione (N/mm2) | Peso specifico | Conducibilità elettrica (S/m) | Conducibilità termica (W/m・K) | Coefficiente di dilatazione lineare (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1.0330 equiv. | 270~410 | 205 o superiore | 32 o superiore | 243~390 | 260~400 | 205 o superiore | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
| EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo) | 270~440 | 175 o superiore | 35 o superiore | 243~418 | 260~430 | 175 o superiore | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
| EN 1.0038 equiv. | 400~510 | 215 o superiore | 21 o superiore | 360~485 | 380~485 | 215 o superiore | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
Acciaio inox
Caratteristiche/aspetto del materiale
| Materiale | Caratteristiche | Aspetto |
|---|
| EN 1.4301 equiv. (2B) | Si tratta di un acciaio inox austenitico con resistenza alla corrosione e saldabilità maggiori. La sua versatilità e disponibilità fanno in modo che sia usato ampiamente in vari settori. Mantiene un’elevata resistenza alla corrosione e forza, offrendo al contempo un’eccellente saldabilità e ciò lo rende idoneo per le applicazioni di apparecchiature e macchinari. | ![]() |
| EN 1.4301 equiv. (lucidato su un solo lato con grana 400) | Si tratta di una lamiera di acciaio inossidabile con trattamento superficiale usata per le coperture esterne, che permette di avere un aspetto eccellente. La superficie ha una lucentezza quasi speculare con lievi segni di lucidatura. In genere viene fornito con una pellicola protettiva per preservarne l’aspetto. | ![]() |
| EN 1.4301 equiv. (finitura spazzolata su un lato) | Si tratta di una lamiera di acciaio inossidabile con trattamento superficiale caratterizzata da lunghe linee di lucidatura continue che assomigliano a ciocche di capelli. La superficie ha una lucentezza sottotono, dandogli un aspetto pacato e raffinato. In genere viene fornito con una pellicola protettiva per preservarne l’aspetto. | ![]() |
| EN 1.4301 equiv. (NO.1) | Si tratta di un materiale con finitura standard ottenuto mediante laminazione a caldo, trattamento termico e decapaggio per rimuovere la scala di ossido nero e le impurità superficiali. Presenta una superficie strutturata opaca simile alla buccia delle pere. | ![]() |
| EN 1.4301 equiv. (per Piastre di montaggio) | Si tratta di un acciaio inox EN 1.4301 equiv. lavorato a freddo con una resistenza alla trazione maggiore. Sebbene non sia idoneo per la piegatura o la trafilatura profonda, presenta una deformazione minima dopo la lavorazione. Ha una tolleranza dello spessore migliore rispetto al materiale 2B, il che lo rende ideale per la lavorazione meccanica di precisione. | ![]() |
| EN 1.4016 equiv. (2B) | Si tratta di un acciaio inox magnetico realizzato in lega inossidabile ferritica. A differenza dell’acciaio inox austenitico non contiene nichel e ha una resistenza alla corrosione minore. La sua versatilità e disponibilità fanno in modo che sia usato ampiamente nelle applicazioni quotidiane, compresa l’industria alimentare. | ![]() |
Proprietà dei materiali *I valori seguenti sono solo di riferimento e non sono garantiti.
| Materiale | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Snervamento (N/mm2) | Allungamento a rottura % | Resistenza alla flessione (N/mm2) | Resistenza alla compressione (N/mm2) | Punto di snervamento (N/mm2) | Modulo di Young (N/mm2) | Modulo di flessione (N/mm2) | Peso specifico | Conducibilità elettrica (S/m) | Conducibilità termica (W/m・K) | Coefficiente di dilatazione lineare (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1.4301 equiv. | 520~690 | 205 o superiore | 40 o superiore | 478~670 | 495~520 | 205 o superiore | 1,9×10⁵ | 1,9×10⁵ | 7,93 | 1,39×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
| EN 1.4301 equiv. (per Piastre di montaggio) | 650~900 | 450 o superiore | 10 o superiore | 598~873 | 620~860 | 450 o superiore | 1,9×10⁵ | 1,9×10⁵ | 7,93 | 1,39×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
| EN 1.4016 equiv. | 450~470 | 205 o superiore | 22 o superiore | 405~428 | 450~470 | 205 o superiore | 2,0×10⁵ | 2,0×10⁵ | 7,70 | 1,39×10⁶ | 25 | 10,4×10⁻⁶ |
Alluminio
Caratteristiche/aspetto del materiale
| Materiale | Caratteristiche | Aspetto |
|---|---|---|
| EN AW-5052 equiv. | Questa è la lega di alluminio più comune, nota per la sua lavorabilità eccellente. È ampiamente disponibile, resistente alla corrosione e usato in molti campi grazie alla sua versatilità. | ![]() |
Proprietà dei materiali *I valori seguenti sono solo di riferimento e non sono garantiti.
| Materiale | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Snervamento (N/mm2) | Allungamento a rottura % | Resistenza alla flessione (N/mm2) | Resistenza alla compressione (N/mm2) | Punto di snervamento (N/mm2) | Modulo di Young (N/mm2) | Modulo di flessione (N/mm2) | Peso specifico | Conducibilità elettrica (S/m) | Conducibilità termica (W/m・K) | Coefficiente di dilatazione lineare (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-5052 equiv. | 195~260 | 110 o superiore | 12 o superiore | 180~252 | 185~260 | 110 o superiore | 7×10⁴ | 7×10⁴ | 2,68 | 1,91×10⁷ | 138 | 23,8×10⁻⁶ |
Lamiere prefinite
Caratteristiche/aspetto del materiale
| Materiale | Caratteristiche | Aspetto |
|---|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (SECC) Zincatura elettrolitica | Si tratta di una lamiera d’acciaio galvanizzata, realizzata applicando un rivestimento a EN 1.0330 equiv. (zincatura elettrolitica). Offre tempi di esecuzione più brevi rispetto ai prodotti post-trattamento, ma si noti che sui bordi tagliati manca un rivestimento. A causa delle caratteristiche del materiale possono verificarsi piccole rigature superficiali. | ![]() |
| EN 1.0330 equiv. (SGCC) (Piastra di acciaio freddo commerciale) | Si tratta di una lamiera d’acciaio galvanizzato usata anche nei materiali da costruzione. Rispetto a EN 1.0330 equiv. (Zincatura elettrolitica), ha un rivestimento più spesso, fornendo una resistenza alla corrosione maggiore. | ![]() |
| EN AW-5052 equiv. (piastra anodizzata pre-finita – trasparente) | Si tratta di una lamiera d’acciaio galvanizzato economica e di facile reperimento con resistenza alla corrosione e all’usura. A causa delle caratteristiche del materiale possono formarsi delle incrinature in corrispondenza delle curve, causando potenzialmente la sbucciatura del rivestimento. | ![]() |
| EN AW-5052 equiv. (piastra anodizzata pre-finita – nera) | ![]() |
Metallo perforato
Caratteristiche/aspetto del materiale
| Materiale | Caratteristiche | Aspetto |
|---|---|---|
| Lamiera Forata (EN 1.4301 equiv. -BA); Tipo a Fori Tondi Sfalsati di 60° | Si tratta di una lamiera d’acciaio perforata, usata ampiamente per coperture di ventilazione e filtri. È più economica della lavorazione dei fori nelle lamiere di acciaio generale. Sebbene prima della spedizione venga eseguita la correzione della deformazione, a causa alle proprietà del materiale può rimanere una leggera distorsione. Gli schemi di foratura disponibili includono:
| ![]() |
Foglio di plastica trasparente
Caratteristiche/aspetto del materiale
| Materiale | Caratteristiche | Aspetto |
|---|---|---|
| PET | Disponibile con due livelli di trasmittanza della luce e con gradi standard o antistatici. Offre un’eccellente resistenza chimica, resistenza all’acqua e isolamento elettrico a basso costo. L’elevata trasparenza lo rende idoneo per i contenitori per alimenti, le lamine ottiche e i materiali isolanti. Buona lavorabilità. | ![]() |
| Acrilico | Disponibile con due livelli di trasmittanza della luce e con gradi standard o antistatici. Presenta un’elevata trasmittanza della luce, adatta a display, coperture per l’illuminazione e applicazioni interne. Nota: Scarsa resistenza ai solventi a base di petrolio e alle sostanze chimiche alcaline. | ![]() |
| PC (Policarbonato) | Disponibile con due livelli di trasmittanza della luce e con gradi standard o antistatici. Resistenza agli urti, resistenza al calore e stabilità dimensionale eccellenti. Trasparenza elevata, adatta per coperture, finestre e piastre di protezione. Buona lavorabilità, utilizzabile anche per componenti meccanici. | ![]() |
| PVC | Disponibile con due livelli di trasmittanza della luce e con gradi standard o antistatici. Resistenza chimica, resistenza all’acqua e isolamento elettrico eccellenti. Duro e dimensionalmente stabile, adatto per parti di tubazioni, involucri e materiali isolanti. Buona lavorabilità. | ![]() |
Proprietà dei materiali *I valori seguenti sono solo di riferimento e non sono garantiti.
| Materiale | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Resistenza alla flessione (N/mm2) | Allungamento a rottura % | Modulo di Young (N/mm2) | Durezza Rockwell | Peso specifico | Temperatura di esercizio continua (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET | 55~65 | 80~100 | 50~100 | 2900 | M80~M90 | 1,38 | 80~100 |
| Acrilico | 65~75 | 90~120 | 2~7 | 3000 | M85~M100 | 1,19 | 70~90 |
| PC (Policarbonato) | 60~70 | 80~95 | 90~120 | 2400 | M70~M80 | 1,2 | 100~120 |
| PVC | 45~55 | 70~90 | 20~40 | 2800 | R110~R120 | 1,4 | 50~70 |
Lamiere composite in alluminio
Caratteristiche/aspetto del materiale
| Materiale | Caratteristiche | Aspetto |
|---|---|---|
| Pannelli in alluminio – Argento | Struttura sandwich in alluminio + polietilene espanso + alluminio. Più leggero del metallo e più rigido della resina a causa di strati superficiali sottili in alluminio. Nota: L’alluminio superficiale può diventare tagliente a causa delle caratteristiche del materiale. | ![]() |
| Foglio composito in alluminio – Argento satinato | ![]() |
|
| Foglio composito in alluminio – Nero | ![]() |





















