- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Pezzi/Materiali applicabili
- Materiale, trattamento superficiale, dimensioni
Materiale, trattamento superficiale, dimensioni
| Materiale: Acciaio | Trattamento superficiale | Spessore *1 | Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) *2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore ≤ 2,0 mm | Spessore > 2,0 mm | ||||
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [laminato a caldo]) *12 | – | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | 5–1200 | 10–1200 | |
| Rivestimento in polvere *3 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0 | ||||
| Verniciatura *3 | |||||
| Nichelatura elettrolitica | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 | 5–1200 *4 | 10–1200*4 | ||
| Ossido nero | |||||
| Cromato trivalente (trasparente) | |||||
| Cromato trivalente (nero) | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | 5–300 | 10–300 | ||
EN 1.0330 equiv. (Zincatura elettrolitica) | Zincatura elettrolitica *5 | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 | 5–1200 | 10–1200 | |
| Galvanizzato *5 | 1,6 2,3 | |||
| EN 1,0330 equiv. (Per spessori) *6 | – | 0,1 0,2 0,3 0,5 | Lunghezza: 5-850 Larghezza: 5-350 | – | |
EN 1,0038 equiv. | – | 9,0 10,0 12,0 16,0 | – | 20-1200 | |
| Nichelatura elettrolitica | 9,0 | ||||
| Ossido nero | |||||
| Cromato trivalente (chiaro) | |||||
| Materiale: Acciaio inossidabile | Metodo di finitura | Spessore *1 | Dimensioni esterne (lunghezza, larghezza, altezza) *2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore ≤ 2,0 mm | Spessore > 2,0 mm | ||||
| No.1 | 9,0 | — | 10-1200 | |
| 10,0 12,0 | 20-1200 | ||||
| 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 5–1200 | 10–1200 | ||
| Lucidato con grana 400 su un solo lato *7 | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ||||
| Finitura spazzolata su un lato *7 *8 | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ||||
| 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | |||
| — | 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 | Orizzontale (lato lungo) 5–850 Larghezza (lato corto) 5–300 | — | |
| Materiale: Alluminio | Trattamento superficiale | Spessore *1 | Dimensioni esterne (lunghezza, larghezza, altezza) *2 | |
|---|---|---|---|---|
| Spessore ≤ 2,0 mm | Spessore > 2,0 mm | |||
| — | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 5-1200 | 10-1200 |
| Anodizzazione (trasparente) | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 5-1200 *4 | 10-1200 *4 | |
| Anodizzazione (nero) | ||||
| Anodizzazione (nero opaco) | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 (4,0 5,0 6,0)*11 | 5-1100 *4 | 10-1100 *4 | |
| Passivazione con cromato trivalente (SurTec 650) | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 | 5-1000 *4 | 10-1000 *4 | |
| EN AW-5052 equiv. (piastra prefinita anodizzata (trasparente)) | Anodizzazione trasparente | 1,0 1,5 2,0 3,0 | 5-1100 | 10-1100 |
| EN AW-5052 equiv. (piastra prefinita anodizzata (nera)) | Anodizzazione nera | |||
| Materiale: metallo perforato [EN 1.4301 equiv. ] BA | Diametro foro × Passo foro *9 | Spessore *1 | Dimensioni esterne (lunghezza, larghezza, altezza) *2 | |
|---|---|---|---|---|
|
ø1 × 2p | 0,8 | 30–900 | |
| ø2 × 3p | 1,0 | |||
| ø3 × 5p | 1,0 1,5 | |||
| ø5 × 8p | 1,0 1,5 | |||
| ø8 × 12p | 1,5 | |||
| Materiale | Grado | Colore | Spessore del pannello *1 | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|
| PET | Standard | Trasparente | 3,0 5,0 8,0 |
|
|
|
3,0 5,0 | ||
|
Acrilico |
Standard | Trasparente | 3,0 5,0 8,0 10,0 | |
|
|
3,0, 5,0 | ||
|
||||
| PVC |
| Materiale: Materiale composito | Materiale di base | Trattamento superficiale | Colore | Spessore del pannello | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Foglio composito di alluminio | Resina di polietilene espanso | Vernice | Argento | 3,0 |
|
| Argento satinato | |||||
| Nero |
- *1 Esclusi materiali di spessoramento e resina trasparente. La tolleranza dello spessore della lamiera è ±10% (valore di riferimento).
- *2 I valori dimensionali massimi e minimi sono limitati dalla forma del modello.
- *3 Selezionare un colore di vernice dalla tabella (Tabella in appendice).
- *4 Le dimensioni massime di lunghezza e larghezza (Tabella in appendice) possono variare a seconda del trattamento superficiale.
- *5 La superficie di lavorazione non sarà placcata in quanto si tratta di un materiale di pretrattamento.
- *6 I materiali per le piastre di spessoramento possono essere utilizzati solo con parti a lastra piana. Per maggiori dettagli, consultare la sezione “Parti idonee per lastre di spessoramento sottili.”
- *7 Fogli protettivi applicati su un solo lato.
- *8 Per maggiori informazioni sulla direzione della finitura spazzolata, consultare “Direzione della Finitura Spazzolata”.
- *9 Consultare la figura sottostante per gli standard di diametro foro e passo foro. Tuttavia, l’orientamento del passo foro può essere impostato a qualsiasi valore.
- *10 Utilizzabile solo con parti a lastra piana. Per maggiori informazioni, consultare “Parti idonee per resina trasparente”.
- *11 L’anodizzazione nera opaca su spessori di 4,0 mm o superiori è disponibile solo per parti a lastra piana.
- *12 I prodotti International Economy utilizzeranno acciaio con ossido di laminazione (mill scale) per il materiale EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [laminato a caldo]) con spessore di 6 mm.
| (Tabella allegata) Limiti dimensionali compreso il trattamento superficiale | Dimensioni esterne (massime) | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| Nichelatura chimica | 1200 | 800 | 300 |
| Ossido nero | |||
| Cromatura (trasparente) | |||
| Anodizzazione (trasparente) | 600 | 400 | |
| Anodizzazione (nero) | |||
| Anodizzazione (nero opaco) | 1100 | ||
| Passivazione con cromato trivalente (SurTec 650) | 900 | 650 | 250 |
