- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Tornitura CNC
- Specifiche di precisione e lavorazione
- Note sui modelli 3D caricati per il servizio di Fresatura CNC
Note sui modelli 3D caricati per il servizio di Fresatura CNC
- Nel servizio Fresatura CNC, al momento del caricamento dei dati CAD 3D, non vengono visualizzate le dimensioni né le tolleranze, ad eccezione del diametro e della lunghezza totale, poiché si presume che l’utente specifichi le tolleranze desiderate.
- La sezione seguente descrive la finitura standard dei componenti nei casi in cui le dimensioni e tolleranze non siano esplicitamente indicate.
Standard di tolleranza generale predefiniti per le lavorazioni meccaniche
(I prodotti standard sono conformi allo standard JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991)
- Gli standard seguenti sono applicati all’origine in base agli standard di lavorazione.
- L’origine può essere spostata in qualsiasi posizione.
Tolleranze dimensionali del modello, escluse smussature
[mm]
| Linea di prodotti | Grado di tolleranza | Classificazione delle dimensioni standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | Descrizione | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 ≤30 | >30 ≤120 | >120 ≤400 | >400 ≤1000 | |
| Standard | m | Medio | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
Tolleranze su smussature (lunghezze di raccordo e dimensioni di smusso agli angoli):
[mm]
| Linea di prodotti | Grado di tolleranza | Classificazione delle dimensioni standard | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | Descrizione | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 | |
| Standard | C | Ruvido | ±0,4 | ±1 | ±2 |
Tolleranze angolari
| Linea di prodotti | Grado di tolleranza | Lunghezza del bordo dell’angolo più corto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | Descrizione | ≤10 | >10 ≤50 | >50 ≤120 | >120 ≤400 | >400 | |
| Standard | m | Medio | ±1° | ±30’ | ±20’ | ±10’ | ±5’ |
Tolleranze generali di perpendicolarità
[mm]
| Linea di prodotti | Grado di tolleranza | Lunghezza nominale del bordo più corto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1000 | >1000 ≤5000 | |
| Standard | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
*Non applicabile se il processo include la tempra.
Standard di precisione per tolleranze geometriche nella tornitura
Tuttavia, in alcune geometrie particolari, tali valori potrebbero non essere applicabili, ad esempio per:
- Componenti a parete sottile
- Parti molto lunghe
- Geometrie con un elevato volume di asportazione di materiale
[mm]
| Tolleranza geometrica completata su un lato con diametro massimo come origine | Tolleranza geometrica per entrambi i lati con diametro massimo come origine | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno | Diametro interno | Diametro esterno | Diametro interno | L (Lunghezza totale) | Standard | |
| K (Valore tolleranza geometrica) | ||||||
| Perpendicolarità | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | L ≦ 100 | 0,06 |
| 100 < L ≦ 300 | 0,1 | |||||
| 300 < L ≦ 500 | 0,15 | |||||
| L < 500 | 0,2 | |||||
| Coassialità | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | L ≦ 100 | 0,1 |
| 100 < L ≦ 300 | 0,2 | |||||
| 300 < L ≦ 500 | 0,3 | |||||
| L < 500 | 0,5 | |||||
| Parallelismo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | L ≦ 100 | 0,06 |
| 100 < L ≦ 300 | 0,1 | |||||
| 300 < L ≦ 500 | 0,15 | |||||
| L < 500 | 0,2 | |||||
| Rotondità | ![]() | ![]() | ||||
- *La rotondità deve essere uguale alla tolleranza dimensionale prevista per il diametro, ma non deve superare il valore specificato della deviazione circolare (runout) in direzione radiale.
- Esempi:
- Esempio 1: Rotondità 0,1 per un diametro 100 senza tolleranza specificata
- Esempio 2: Rotondità 0,04 per un diametro 100 ±0,02
Suggerimento
Motivi delle disparità di precisione tra 1 lato e entrambi i lati
|
|
![]() |
![]() |
Tolleranze generali di rettilineità e planarità
[mm]
| Linea di prodotti | Grado di tolleranza | Lunghezza nominale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | ≤10 | >10 ≤30 | >30 ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1000 | |
| Standard | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
*Non applicabile se il processo include la tempra.
Resin Precision Assurance
Unlike metal, resin is a material that easily changes shape or dimensions due to factors such as temperature and humidity. Due to this, precision assurance is performed under the following conditions:
- · Inspections are performed in temperature-controlled environments (23 to 24℃).
- · Precision assurance is based on the results of inspections performed immediately before shipment.
Rugosità Superficiale
- Il valore di riferimento della rugosità della superficie è √Ra6,3 (√Rz25).
- La rugosità della superficie viene visualizzata nell’angolo inferiore sinistro del visualizzatore 3D e il simbolo della rugosità può essere modificato nelle impostazioni utente.
- È possibile selezionare √Ra6,3/3,2 per la rugosità della superficie in Impostazioni utente > Impostazioni preventivo iniziale
Suggerimento
Come mostrato nella figura sottostante, è possibile selezionare il valore della rugosità della superficie da √Ra6,3/3,2 nella vista ad albero.
Spigoli esterni, bordi interni dei cilindri, smussi
- Le parti con uno spigolo inferiore a C/R 0,5 vengono smussate automaticamente con un valore compreso tra C/R 0,1 e 0,4 mm.
- Se il bordo interno di un foro cilindrico ha un raggio inferiore a 0,5 mm, l’arrotondamento viene applicato con R0,4 mm.
Precauzione
La specifica “senza smussatura” non è supportata.














