- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Tornitura CNC
- Specifiche di precisione e lavorazione
- Tolleranze dimensionali specificabili
Tolleranze dimensionali specificabili
- Tolleranze di accoppiamento
- Tolleranze dimensionali per lunghezza totale (L) e lunghezza (ℓ)
- Tolleranze per diametro esterno scanalatura (D), larghezza scanalatura (w) e quote di posizione (ℓ)
- Tolleranze per diametro interno scanalatura (D), larghezza scanalatura (w) e quote di posizione (ℓ)
- Tolleranze per ogni parte
- Tolleranza geometrica
- Durante il caricamento dei dati CAD 3D, è possibile specificare eventuali tolleranze dimensionali per i pezzi in cui non sono visualizzate le dimensioni e le tolleranze.
- L’intervallo di tolleranza minimo specificabile per le tolleranze dipende dalla combinazione della forma del pezzo.
- A seconda delle altre impostazioni, la precisione nell’intervallo potrebbe non essere coperta dal servizio.
Tolleranze di accoppiamento
Le tolleranze di accoppiamento che è possibile impostare per la lavorazione di tornitura e la lavorazione secondaria sono le seguenti.
| Tipo di lavorazione | Tolleranze di accoppiamento |
|---|---|
| Tornitura | Metallo: grado IT6 o superiore |
| Resina: grado IT7 o superiore | |
|
Metallo: grado IT7 o superiore |
| Resina: grado IT7 o superiore |
Precauzione
Attenzione: I seguenti trattamenti superficiali non possono essere specificati con tolleranze inferiori a 0,1 mm: Cromatura trivalente (trasparente e nera), Nitrurazione in bagno di Sali, Anodizzazione dura (trasparente)Tolleranze dimensionali per lunghezza totale (L) e lunghezza parziale (ℓ)
[mm]
| Metallo | Lunghezza totale (L) e lunghezza parziale (ℓ) | |
|---|---|---|
| Esempio di tolleranza minima | Intervallo | |
| L,ℓ ≦ 200 * | ±0,02 | 0,04 |
| 200 <L,ℓ ≦ 500 | ±0,05 | 0,1 |
| 500 < L,ℓ | ±0,2 | 0,4 |
*L’intervallo impostabile varia per le seguenti piastre sottili.
| Metallo | Lunghezza totale (L) e lunghezza parziale (ℓ) | ||
|---|---|---|---|
| Esempio di tolleranza minima | Intervallo | ||
| L ≦ 5 | 150<D | ±0,1 | 0,2 |
| L<10 | 50 ≦ D | ||
| Resin | Full Length (L) and Length (ℓ) | |
|---|---|---|
| Example of Minimum Tolerance | Range | |
| L,ℓ ≦ 100 | ±0.05 | 0.1 |
| 100< L,ℓ ≦ 200 | ±0.1 | 0.2 |
| 200< L,ℓ ≦ 300 | ±0.2 | 0.4 |
[mm]
| Resina | Lunghezza totale (L) e lunghezza parziale (ℓ) | |
|---|---|---|
| Tolleranza min. | Intervallo | |
| L,ℓ ≦ 100 | ±0,05 | 0,1 |
| 100 < L, ℓ ≦ 200 | ±0,1 | 0,2 |
| 200 < L, ℓ ≦ 300 | ±0,2 | 0,4 |
| Resin | Full Length (L) and Length (ℓ) | |
|---|---|---|
| Example of Minimum Tolerance | Range | |
| L,ℓ ≦ 100 | ±0.05 | 0.1 |
| 100< L,ℓ ≦ 200 | ±0.1 | 0.2 |
| 200< L,ℓ ≦ 300 | ±0.2 | 0.4 |
Tolleranze per diametro esterno scanalatura (D), larghezza scanalatura (w) e quote di posizione (ℓ)
Le tolleranze che possono essere impostate per il diametro esterno sono le seguenti.
[mm]
| Tolleranze per diametro esterno della scanalatura (D) | Tolleranza minima | Intervallo |
|---|---|---|
| Uniforme | ±0,02 | 0,04 |
| Larghezza della scanalatura (w) | Tolleranza minima | Intervallo |
|---|---|---|
| Uniforme | ±0,05 | 0,1 |
| Dimensione di posizionamento (ℓ) | Tolleranza minima | Intervallo |
|---|---|---|
| ℓ≦150 | ±0,05 | 0,1 |
| 150<ℓ≦400 | ±0,15 | 0,3 |
| 400<ℓ | ±0,3 | 0,6 |
*Tolerance between inner and outer diameter surfaces cannot be added.
Tolleranze per diametro interno scanalatura (D), larghezza scanalatura (w) e quote di posizione (ℓ)
Le tolleranze che possono essere impostate per il diametro interno sono le seguenti.
[mm]
| Tolleranze per diametro interno della scanalatura (d) | Tolleranza minima | Intervallo |
|---|---|---|
| ±0,05 | 0,1 |
| Larghezza della scanalatura (w) | Tolleranza minima | Intervallo |
|---|---|---|
| ±0,07 | 0,14 |
| Dimensione di posizionamento (ℓ) | Tolleranza minima | Intervallo |
|---|---|---|
| ±0,1 | 0,2 |
- *La tolleranza tra la scanalatura interna e altri elementi non può essere aggiunta.
- Tuttavia, sono escluse le dimensioni di posizione dalla faccia terminale della parte ℓ.
Tolleranze tra gli Elementi della Parte
Le tolleranze che possono essere impostate tra ciascun elemento di forma sono le seguenti.
[mm]
| No | Elemento geometrico | (2) Lato diametro esterno / (3) Lato scanalatura esterna / (4) Superficie tasca | (5) Diametro interno fondo | (6) Lato scanalatura interna |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Entrambe le facce terminali | 0,04~ | 0,04~ | 0,04~ |
| (2) | Lato diametro esterno | |||
| (3) | Lato scanalatura esterna | – | – | |
| (4) | Superficie tasca | |||
| (5) | Diametro interno fondo | – | 0,04~ | |
| (6) | Lato scanalatura interna | 0,04~ |
[mm]
| No | Elemento di forma | (7) Centro foro di precisione | (8) Centro foro diritto / (9) Centro foro filettato / (10) Centro foro per inserto / (11) Centro foro svasato | (12) Foro asolato/Chiave di accesso |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Asse centrale | 0,04~ | 0,2~ | – |
| (2) | Entrambe le facce terminali | 0,04~ | ||
| (3) | Lato diametro esterno | |||
| (4) | Lato scanalatura esterna | – | ||
| (5) | Superficie tasca | 0,04~ | ||
| (6) | Superficie inferiore della tasca | – | ||
| (7) | Centro foro di precisione | 0,2~ | 0,04~ | |
| (8) | Centro foro diritto | 0,2~ | 0,2~ | |
| (9) | Centro foro filettato | |||
| (10) | Centro foro per inserto | |||
| (11) | Centro foro svasato | |||
| (12) | Foro asolato/Chiave di accesso | 0,04~ | 0,04~ |
Suggerimento
-
- (1) I fori sulla stessa circonferenza vengono definiti come P.C.D. (Pitch Circle Diameter). I fori incrociati non sono supportati.
- (2) Il P.C.D. è riconosciuto anche con tipi di fori diversi.
- (3) Il P.C.D. è riconosciuto sia che la divisione dei fori sia uguale o irregolare.
- (4) È possibile aggiungere quote diagonali che indicano la distanza tra i fori e il P.C.D
| P.C.D. Diviso equamente | P.C.D. Diviso in modo non equo | La distanza tra i fori P.C.D. |
![]() |
![]() |
![]() |
Precauzione
- Il riconoscimento P.C.D. è un’informazione aggiuntiva e di riferimento in meviy per le parti di tornitura.
- Se è necessario specificare la tolleranza tra i fori, selezionare l’icona “Aggiungi tolleranza” e specificare la tolleranza per la posizione desiderata.

Suggerimento
- La relazione posizionale dei fori su entrambe le facce terminali del modello di riferimento nella figura sottostante è una tolleranza generale.
![]() |
![]() |
Note
- Colori nel modello 3D
- Se viene visualizzato un colore relativo a una forma non supportata, non sarà possibile ottenere un preventivo automatico.

Tolleranza geometrica
Le condizioni di impostazione della tolleranza geometrica sono le seguenti.
Piano configurabile
- Non è possibile specificare Fori, cave, scanalature, intagli e gole interne o terminali.
- Se per la parte filettata è specificato un riferimento o una tolleranza geometrica, la garanzia si basa sul valore misurato prima della filettatura.
Tolleranze geometriche configurabili
*A seconda del materiale e delle dimensioni, il preventivo potrà essere fornito dal responsabile.
| Tolleranza geometrica Tipo | Simbolo | Piano | Superficie cilindrica | Riferimento | Area di riferimento | Valore di tolleranza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planarità | 〇 | – | – | superficie | 0,01~0,1 | |
| Parallelismo | 〇 | – | necessario | superficie | 0,01~0,1 | |
| Perpendicolarità | 〇 | 〇 | necessario | superficie | 0,01~0,1 | |
| Circolarità | – | 〇 | – | superficie | 0,01~0,1 | |
| Concentricità | – | 〇 | necessaria | asse linea | 0,01~0,1 | |
| Rettilineità | – | 〇 | – | superficie | 0,01~0,1 | |
| Cilindricità | – | 〇 | – | superficie | 0,01~0,1 | |
| Rotondità circolare | – | 〇 | necessaria | asse linea | 0,01~0,1 | |
| Scorrimento totale | – | 〇 | necessaria | asse linea | 0,01~0,1 |
Tabella di compatibilità (trattamento superficiale)
| Trattamento superficiale | disponibili |
|---|
| Acciaio | Nichelatura chimica | 〇 |
|---|---|---|
| Cromatura dura (Flash Plating) | 〇 | |
| Ossido nero | 〇 | |
| Cromatura trivalente (trasparente) | × | |
| Cromatura trivalente (nero) | × | |
| Nitrurazione in bagno salino | 〇 | |
| LTBC – trattamento superficiale | × | |
| Fosfatazione (manganese) | 〇 | |
| Acciaio inossidabile | ー | |
| Alluminio | Anodizzazione trasparente | 〇 |
| Anodizzazione nera | 〇 | |
| Anodizzazione nera (opaca) | 〇 | |
| Anodizzazione dura (trasparente) | × | |
| Rame | ー | |
| Resina | ー | |
- *La resina è conforme agli [Standard di precisione della tolleranza geometrica per la lavorazione al tornio] >>> Standard di tolleranza normale per le dimensioni di lavorazione senza istruzioni
- *La cromatura dura (flash) e l’isonite possono essere rettificate dopo il trattamento superficiale a seconda della precisione, nel qual caso non rimarrà alcuna pellicola sull’area trattata.




