- POMOC
- Jak używać
- Ustawienia warunków wyceny
- [Części toczone] Ustawienia wyceny
- Informacje dotyczące ręcznej wyceny
Informacje dotyczące ręcznej wyceny
- Nawet jeśli automatyczna wycena nie jest dostępna w serwisie meviy, możesz uzyskać wycenę, korzystając z funkcji „Ręczna wycena”.
- Sprawdź poniższe informacje, a następnie prześlij zapytanie.
Czym jest ręczna wycena?
- Jest to proces, w którym wycena zostanie przeprowadzona ręcznie przez zespół wsparcia meviy, gdy automatyczna wycena nie jest dostępna.
- Możesz poprosić o ręczną wycenę w następujących przypadkach: większe ilości, instrukcje w polu komentarza oznaczone jako „Inne”.
- Zazwyczaj odpowiedź otrzymasz w ciągu 1–2 dni roboczych. W przypadku długich, ciężkich, dużych zamówień lub trudnej obróbki może to potrwać dłużej.
Jak poprosić o wycenę
- Przycisk „Poproś o ręczną wycenę” pojawi się, gdy ręczna wycena będzie dostępna.
- Kliknij go, aby złożyć zapytanie.
Pole komentarza (dodatkowe instrukcje)
Kliknij [Wprowadź], wypełnij pole komentarza, a następnie naciśnij [OK].
Anulowanie ręcznej wyceny
- Zlecenie wyceny można anulować do momentu uzyskania odpowiedzi od działu wsparcia meviy.
- Jeśli warunki uległy zmianie lub wycena nie jest już potrzebna, Kliknij „Anuluj ręczną wycenę”, aby je anulować.
- Aby poprosić o nową wycenę po anulowaniu, Kliknij ponownie „Poproś o ręczną wycenę”, aby złożyć nowe zapytanie.
Oferta została wysłana
- Oprócz wiadomości e-mail od działu wsparcia meviy, w przeglądarce 3D wyświetlona zostanie kwota, dni do wysyłki oraz numer części.
- Ponadto, jeśli oferta zawiera warunki, wyświetlona zostanie wiadomość „Wiadomość od działu wsparcia meviy”. Kliknij „Potwierdź”, aby zobaczyć szczegóły.
Nie udało się sporządzić oferty
- Przyczyny będą podane w wiadomości e-mail od meviy lub wyświetlone w „Wiadomości od wsparcia meviy”. Kliknij „Potwierdź”, aby zobaczyć szczegóły.
- Ponadto „Wiadomość od wsparcia meviy” zostanie wyświetlona, jeśli warunki są zawarte w ofercie. Kliknij „Potwierdź”, aby zobaczyć szczegóły.
Ręczna wycena niedostępna
- Nie można poprosić o ręczną wycenę, jeśli nie ma przycisku „Poproś o ręczną wycenę”.
- Być może nie udało się rozpoznać kształtu. Sprawdź kształt modelu i inne istotne szczegóły. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy
- meviy-usa@misumiusa.com
Ręczna wycena w polu komentarza
Możliwość przetwarzania
| Możliwość przetwarzania | |
|---|---|
| Ilość | Wiele zakresów ilości (2 szt., 5 szt., 15 szt., 50 szt. itp.) |
| Rozmiar | Produkt o długości całkowitej 1–3 m *Produkt należy odebrać przy użyciu wózka widłowego, a paletę zutylizować. W celu obliczenia kosztów wysyłki prosimy o podanie adresu dostawy w polu komentarza podczas składania zapytania ofertowego. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji na temat opakowań dostawczych. |
| Metoda obróbki | Określić chropowatość powierzchni stożkowej |
| Uszkodzenia/przełamania nie są możliwe do wskazania | |
| Dokumenty certyfikacyjne | Prośba o dołączenie karty materiałowej dla podobnych partii |
| Prośba o dołączenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej |
Brak możliwości przetwarzania
| Brak możliwości przetwarzania |
|---|
| Tolerancja i precyzja | Specyfikacje tolerancji geometrycznych |
|---|---|
| Tolerancje wymiarowe wraz z instrukcjami dotyczącymi innych części | |
| Specyfikacje tolerancji dla obszarów nieobsługiwanych przez meviy | |
| Ustawienia tolerancji głębokości otworów niezwiązanych ze średnicą wewnętrzną | |
| Typ materiału, obróbka powierzchni, wykończenie | Materiały i metody obróbki powierzchni, których nie można wybrać w meviy. |
| Wymagania dotyczące podstawowej obróbki | |
| Wymagania dotyczące poziomu połysku | |
| Wymagania dotyczące grubości powłoki foliowej | |
| Wymagania dotyczące częściowej obróbki powierzchni | |
| Odtłuszczanie | |
| Mycie techniczne | |
| Polerowanie (np. ręczne lub mechaniczne) | |
| Zapytanie ofertowe obejmujące wiele materiałów | |
| Obróbka cieplna i twardość | Obróbka cieplna niedostępna w opcji wyboru w meviy. |
| Specyfikacje twardości | |
| Gwint | Gwint trapezowy (np. Tr, Acme) |
| Wkładki gwintowane w materiałach innych niż żywica i aluminium | |
| Metoda obróbki | Cięcie fuzyjne |
| EDM (elektroerozyjna obróbka drutowa lub wgłębna) | |
| Grawerowanie (np. laserowe lub mechaniczne) | |
| Obróbka laserowa | |
| Obróbka wieloosiowa (symultaniczna) | |
| Instrukcja dotycząca gwintów fazowanych (krawędzi) | |
| Karbowanie | |
| Instrukcja dotycząca podmuchu | |
| Instrukcja dotycząca powierzchni lustrzanej | |
| Dokumenty certyfikacyjne | Karty kontroli jakości |
| Certyfikaty zgodności RoHS |