- POMOC
- Jak używać
- Ustawienia warunków wyceny
- [Części toczone] Ustawienia wyceny
- Ustawienia użytkownika – części toczone
Ustawienia użytkownika – części toczone
Ustawienia wyceny dla części toczonych
Skonfiguruj materiały, obróbkę oraz chropowatość powierzchni (wartość Ra, symbol) na potrzeby wstępnej wyceny.
Ekran ustawień użytkownika
Podstawowe informacje i szczegóły
Dodaj wymiary
Ustaw tolerancje dla wskazanych wymiarów.
Tolerancje można ustawić w oknie dialogowym (lista rozwijana).
Ekran ustawień użytkownika
Przeglądarka 3D
Otwór gwintowany
Początkową efektywną głębokość (h) otworu gwintowanego można zmienić w oknie „Instrukcje dotyczące otworów”.
Ekran ustawień użytkownika
Okno dialogowe przeglądarki 3D
Wskazówka
Metoda obliczania i prezentacji „efektywnej głębokości (h)”| 1D | Jeśli rozmiar (D) wynosi M6, wartość początkowa wynosi 1 × 6, 6 mm |
| 1,5D | Jeśli rozmiar (D) wynosi M6, wartość początkowa wynosi 1,5 × 6, 9 mm |
| 2D | Jeśli rozmiar (D) wynosi M6, wartość początkowa wynosi 2 × 6, 12 mm |
| 2,5D | Jeśli rozmiar (D) wynosi M6, wartość początkowa wynosi 2,5 × 6, 15 mm |
| Pełna długość | Głębokość modelu = 16,14 mm |
Otwory precyzyjne
W oknie dialogowym „Wskazanie informacji o otworach” można zmienić zakres tolerancji, często używane zakresy tolerancji, efektywną głębokość i chropowatość powierzchni (brak/obecna)
Ekran ustawień użytkownika
Okno dialogowe przeglądarki 3D
Wskazówka
(6) Metoda obliczania i wyświetlania „Efektywnej głębokości (h)”| 1D | Jeśli średnica wynosi ø6, wartość początkowa wynosi 1 × 6, 6 mm |
| 1,5D | Jeśli średnica wynosi ø6, wartość początkowa wynosi 1,5 × 6, 9 mm |
| 2D | Jeśli średnica wynosi ø6, wartość początkowa wynosi 2 × 6, 12 mm |
| 2,5D | Jeśli średnica wynosi ø6, wartość początkowa wynosi 2,5 × 6, 15 mm |
| Pełna długość | Głębokość modelu = 16,14 mm |
Średnica zewnętrzna
W oknie dialogowym „Instrukcje dotyczące maksymalnej średnicy/średnicy zewnętrznej” można zmienić zakres tolerancji oraz często używane zakresy tolerancji.
Ekran Ustawienia użytkownika
Okno „Przeglądarka 3D”
Średnica wewnętrzna
W oknie dialogowym „Instrukcje dotyczące średnicy wewnętrznej” można zmienić zakres tolerancji oraz często używane zakresy tolerancji.
Ekran Ustawienia użytkownika
Okno dialogowe Przeglądarka 3D
Gwint wewnętrzny (np. metryczny, calowy)
W oknie dialogowym „Informacje o średnicy wewnętrznej” można zmienić głębokość gwintu i kierunek gwintu.
Ekran ustawień użytkownika
Okno dialogowe Przeglądarka 3D
Wskazówka
Metoda obliczania i wyświetlania „Efektywnej głębokości (h)”| 1D | Jeśli rozmiar (D) wynosi M9, wartość początkowa wynosi 1 × 9, 9 mm |
| 1,5D | Jeśli rozmiar (D) wynosi M9, wartość początkowa wynosi 1,5 × 9, 13,5 mm |
| 2D | Jeśli rozmiar (D) wynosi M9, wartość początkowa wynosi 2 × 9, 18 mm |
| 2,5D | Jeśli rozmiar (D) wynosi M9, wartość początkowa wynosi 2,5 × 9, 22,5 mm |
| Pełna długość | Głębokość modelu = 50 mm |
Średnica zewnętrzna rowka
Tolerancję można zmienić w oknie dialogowym „Dodaj wymiary zewnętrznej średnicy rowka”.
Ekran ustawień użytkownika
Okno dialogowe Przeglądarka 3D
Średnica wewnętrzna rowka
Tolerancję wybraną w oknie dialogowym „Dodaj wymiary wewnętrznej średnicy rowka” można zmienić.
Ekran ustawień użytkownika
Okno dialogowe Przeglądarka 3D
Otwory szczelinowe/Rowki wpustowe
W oknie dialogowym „Informacje o otworach szczelinowych i rowkach wpustowych” można zmienić zakres tolerancji oraz często używane zakresy tolerancji.
Ekran ustawień użytkownika
Wskazówka
Jeśli szerokość rowka jest zgodna ze standardami JIS (B 1301:1996), Jest traktowany jako rowek wpustowy.
Jeśli szerokość rowka nie jest zgodna ze standardami JIS (B 1301:1996), Jest klasyfikowany jako otwór szczelinowy.
Tabela standardów rowków wpustowych znajduje się tutaj.
Wewnętrzny rowek wpustowy
W oknie dialogowym „Informacje o rowkach wpustowych średnicy wewnętrznej” można zmienić często używane zakresy tolerancji.
Ekran ustawień użytkownika
Wskazówka
Jeśli szerokość rowka jest zgodna ze standardami JIS (B 1301:1996), jest rozpoznawany jako rowek wpustowy.
Jeśli szerokość rowka nie jest zgodna ze standardami JIS (B 1301:1996), jest traktowane jako „ogólna tolerancja” i nie można wybrać tolerancji.
Tabela standardów rowków wpustowych znajduje się tutaj.