- POMOC
- Informacje techniczne
- Obrobiona płyta
- Dokładność i specyfikacje obróbki
- Specyfikacje grawerowania
Specyfikacje grawerowania
Maksymalny rozmiar części i obsługiwany materiał
- 300 mm × 300 mm (jeśli grawerowanie odbywa się na GÓRNEJ/DOLNEJ powierzchni)
- 200 mm × 200 mm (jeśli grawerowanie odbywa się na PRZEDNIEJ/TYLNEJ powierzchni)
- 200 mm × 200 mm (jeśli grawerowanie odbywa się na LEWEJ/PRAWEJ powierzchni)
* Zobacz tabelę poniżej, aby zapoznać się z materiałami i obróbką powierzchniową.
| Klasyfikacja | Materiał | Obróbka powierzchniowa |
|---|---|---|
| Stal |
|
|
| Stal hartowana | NAK55 equiv. |
|
| Stal narzędziowa | DC53 ® (Daido)・EN 1.1545 equiv.・EN 1.2510 equiv.・EN 1.2379 equiv. | Bez obróbki |
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | ||
| Chromowanie twarde (flash) | ||
| Aluminum |
|
|
| Stal nierdzewna |
|
|
| Miedź i stopy miedzi (mosiądz) | EN CW004A equiv. (Miedź beztlenowa) | Bez obróbki |
| EN CW008A equiv. (Miedź elektrolityczna, ETP) | ||
| EN CW509L equiv. (Mosiądz żółty) |
*Dla produktów po obróbce powierzchniowej grawerowanie wykonywane jest po tej obróbce.
Metoda obróbki
- Grawerowanie wykonywane jest metodą cięcia laserowego lub obróbki mechanicznej.
- *Nie ma możliwości wyboru metody grawerowania
- *Dla produktów po obróbce powierzchniowej stosowana jest następująca kolejność:
- - Cięcie laserowe: po obróbce powierzchniowej
- - Obróbka mechaniczna: przed obróbką powierzchniową
Możliwe lokalizacje grawerowania
Instrukcje grawerowania można umieszczać na powierzchniach GÓRNEJ, DOLNEJ, PRZEDNIEJ, TYLNEJ, LEWEJ i PRAWEJ (płaskich).
*Płaskie powierzchnie kieszeni o głębokości do 15 mm również mogą być grawerowane.
Dostępna liczba ustawień grawerowania
Możliwe jest ustawienie kilku grawerów na różnych powierzchniach.
Specyfikacja znaków
- 3–15 mm (można określić z krokiem co 1 mm)
- 17,5–30 mm (można określić z krokiem co 2,5 mm)
- Czcionka (rodzaj, odstępy) oraz interlinia nie mogą być określane.
- Rozmiar liter grawerowanych ma jedynie charakter orientacyjny. Dokładność wymiarowa nie jest gwarantowana.
Definicja rozmiaru znaku grawerowanego wygląda następująco:
Np. przy określeniu rozmiaru czcionki 10 mm
Opis kąta
- Kąt można określić w krokach co 45 stopni (od 0 do 360 stopni).
- *Kąt jest jedynie przybliżoną wartością standardową. Dokładność kąta nie jest gwarantowana.
Czas realizacji
Normalny czas dostawy (11- dni), usługa długiego czasu dostawy (25- dni).
*Nie ma dodatkowej daty dostawy z powodu grawerowania.
Kontrola jakości
- Uwagi dotyczące jakości grawerowania:
- 1. Na obszarze grawerowania mogą wystąpić gratu oraz ślady przypalenia.
- 2. Niektóre znaki mogą być niewyraźne, jeśli rozmiar znaku wynosi 3 do 5 mm.
- 3. W zależności od materiału i obróbki powierzchniowej znaki mogą być rozmazane.
- 4. Rozmiar i kąt liter mają jedynie charakter orientacyjny. Dokładność wymiarowa nie jest gwarantowana.
- 5. W zależności od treści znaków, ich rzeczywisty rozmiar może się różnić od zadanego.
- 6. W przypadku dużej długości grawerowania (np. powyżej 90 mm) mogą wystąpić rozbieżności w odstępach i wysokości liter.
Informacje dotyczące jakości grawerowania można znaleźć na następującej stronie.