Kontrola jakości
Zakres kontroli jakości wyglądu zewnętrznego
| Powierzchnia frezowana | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| EN 1.0038 equiv. | EN AW-5052 equiv. | EN 1.4301 equiv. |
| Powierzchnia nieobrobiona | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| EN 1.0038 equiv. | EN AW-5052 equiv. | EN 1.4301 equiv. |
- Brak zaczepów i dopuszczenie na zarysowania do 0,7 mm mierzone wzorcem punktowym.
- Chropowatość powierzchni: √Ra6.3 lub 3.2 [√Rz25 lub 12.5]
- Wartość chropowatości powierzchni jest zgodna z wartością ustawioną przez użytkownika.
- W zależności od materiału i rozmiaru, produkt może być dostarczony z nieobrobioną powierzchnią (polerowaną lub walcowaną).
Obróbka powierzchni
| Zdjęcie metody zawieszen | Ślady zawieszenia obróbki powierzchni i ślady styku elektrody | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anodowane aluminium (czarne) | Anodowane aluminium (przezroczyste) | |
- Ponieważ kontrola grubości powłoki jest trudna w przypadku otworów precyzyjnych o małej średnicy itp., po obróbce może być konieczna dodatkowa obróbka mechaniczna, w wyniku której warstwa powierzchniowa może nie pozostać na krawędzi cięcia.
- Ślady po zawieszeniu oraz kontakcie z elektrodą podczas obróbki powierzchniowej mogą pozostać na produkcie.
- Kolor produktu po obróbce powierzchniowej nie jest gwarantowany.
- Dokładna specyfikacja koloru nie może być określona za pomocą wartości Munsell ani RAL.
- Kolor może się różnić, nawet pomiędzy produktami wykonanymi z tego samego materiału i poddanymi tej samej obróbce powierzchniowej.
Przykład anodowania w kolorze czerwonym
Przykład anodowania w kolorze złotym
- Kolory produktów anodowanych w kolorze czerwonym i złotym można zobaczyć na zdjęciach po lewej stronie.
Elementy kontrolne
Kontrola odbywa się na każdym etapie pracy oraz przed wysyłką
Kontrola tolerancji wymiarowej
Za pomocą mikrometru
Kontrola tolerancji dopasowania

Za pomocą czopowego przymiaru granicznego
Kontrola tolerancji geometrycznej
Kontrola śrub itp.
Odpowiednik klasy ISO2 (JIS B 2025) Śruby zasadniczo przechodzą na wylot.
Kontrola wyglądu

Kontrola chropowatości powierzchni

Sprawdzanie tolerancji kątowej
Skorzystaj z kątomierza (suwmiarki kątowej)
Zakres zapewnienia dokładności wymiarowej
| Fazowanie narożników | |
![]() |
![]() |
| Fazowanie nieokreślonych wejść otworów | |
![]() |
![]() |
Fazowanie wejścia wynosi od 0,1 do 0,5 mm lub mniej.
Zapewnienie określonych tolerancji geometrycznych
- Określone wartości są gwarantowane na 100 mm.
- Tzn. jeśli określono płaskość 0,05/100 mm
– Tolerancje geometryczne dla powierzchni o wymiarach 100 x 100 są uwzględnione powyżej
Kontrola jakości podczas grawerowania
Metoda obróbki
Grawerowanie wykonywane jest metodą cięcia laserowego lub obróbki mechanicznej
*Nie ma możliwości wyboru metody grawerowania
Środki ostrożności dotyczące grawerowania
- 1. Na obszarze grawerowania mogą występować gratu lub przypalenia
- 2. Przy rozmiarze czcionki 3–5 mm znaki mogą się zlewać lub brakować odstępów między nimi
- 3. W zależności od materiału i obróbki powierzchniowej grawer może być mniej wyraźny
- 4. Rozmiar i kąt znaków mają charakter orientacyjny – dokładność wymiarowa nie jest gwarantowana
- 5. Rozmiar liter może odbiegać od określonego w zależności od treści
- 6. Przy długościach grawerowania powyżej 90 mm mogą występować rozbieżności w wysokości i odstępach znaków
Przykład powierzchni z grawerem
Bez obróbki powierzchni
- Grawerowanie laserowe
- (Materiał: EN 1.4301 equiv.)
- Grawerowanie maszynowe
- (Materiał: EN 1.4301 equiv.)
- Grawerowanie laserowe
- (Materiał: EN AW-5052 equiv.)
- *Anodowany na czarno
- Grawerowanie maszynowe
- (Materiał: EN AW-5052 equiv.)
- *Anodowanie bezbarwne
Normy jakości hartowania
Informacje o zapewnieniu jakości hartowania
Podana wartość twardości jest gwarantowana i zostanie zmierzona oraz potwierdzona przed wysyłką.
Materiał: EN 1.2379 equiv.,
Obróbka powierzchni: Nikiel bezprądowy
Materiał: EN 1.1206 equiv.,
Obróbka powierzchni: Nikiel bezprądowy
Zakończenie bez szlifowania
Materiał: EN 1.1206 equiv.,
Obróbka powierzchni: Nikiel bezprądowy
Zakończenie z szlifowaniem
Znaki kontrolne
Uwaga
- Głębokość i rozkład warstwy utwardzonej mogą się różnić w zależności od grubości i kształtu materiału
- Przy hartowaniu zewnętrzne warstwy są zwykle twardsze, a wewnętrzne mogą pozostać miękkie
- Twardość jest potwierdzana jako uśredniona podczas kontroli
- Powierzchnia może być czyszczona strumieniowo (piaskowanie) po hartowaniu – nie wpływa to na dokładność
- Szlifowanie może być wykonane w procesie wykańczaniaNie ma możliwości określenia, czy szlifowanie zostanie wykonane – decyzja należy do zakładu produkcyjnego meviy w ramach zapewnienia jakości
- Ślady pomiaru twardości mogą pozostać – aby wskazać konkretne punkty pomiarowe, prosimy o dodanie informacji w komentarzu i złożenie zapytania ofertowego ręcznego
Opakowanie
| Wnętrze | Zewnętrzne | ||
| Opakowania produktów | Prosty schemat 2D | Wielokrotne | Pojedyncze |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zawiera prosty rysunek 2D, 2 warstwy folii bąbelkowej z każdej strony. Etykieta z nazwą produktu jest przyklejana na zewnątrz przed wysyłką. | Wysyłane w pudełku lub kopercie z folii bąbelkowej | ||
paleta + Folia stretch
paleta + Tektura falista w rolce
















