- POMOC
- Informacje techniczne
- Obrobiona płyta
- Dokładność i specyfikacje obróbki
- Specyfikowalne tolerancje wymiarowe
Specyfikowalne tolerancje wymiarowe
Ogólne zasady
Elementy kształtu i minimalne zakresy wartości dla tolerancji
[mm]
| Stal, Stal Wstępnie Hartowana, Stal Nierdzewna, Aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Element kształtowy ①/Element kształtowy ② | Powierzchnia półfabrykatu | Kieszenie | Precyzyjne otwory/inne typy otworów | Precyzyjne otwory szczelinowe | Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe |
| Powierzchnia półfabrykatu *1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| Kieszenie *2 | – | ||||
| Precyzyjne otwory/inne typy otworów | – | ||||
| Precyzyjne otwory szczelinowe | – | ||||
| Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe | – | ||||
| Element kształtowy ①/Element kształtowy ② | Powierzchnia półfabrykatu | Kieszenie | Precyzyjne otwory/inne typy otworów | Precyzyjne otwory szczelinowe | Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe |
|---|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia półfabrykatu *1 | 0,1(±0,05) | 0,1(±0,05) | 0,1(±0,05) | 0,1(±0,05) | 0,2(±0,1) |
| Kieszenie *2 | – | 0,04(±0,02) | 0,04(±0,02) | 0,04(±0,02) | |
| Precyzyjne otwory/inne typy otworów | – | ||||
| Precyzyjne otwory szczelinowe | – | ||||
| Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe | – |
[mm]
| Żywica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Element kształtowy ①/Element kształtowy ② | Powierzchnia półfabrykatu | Kieszenie | Precyzyjne otwory/inne typy otworów | Precyzyjne otwory szczelinowe | Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe |
| Powierzchnia półfabrykatu *1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Kieszenie *2 | – | ||||
| Precyzyjne otwory/inne typy otworów | – | ||||
| Precyzyjne otwory szczelinowe | – | ||||
| Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe | – | ||||
[mm]
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Element kształtowy ①/Element kształtowy ② | Powierzchnia pusta | Kieszenie | Otwory precyzyjne/inne typy otworów | Precyzyjne otwory szczelinowe | Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe |
| Powierzchnia półfabrykatu *1 | 0,2 | ー | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kieszenie *2 | ー | ||||
| Precyzyjne otwory/inne typy otworów | |||||
| Precyzyjne otwory szczelinowe | ー | ||||
| Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe | ー | ||||
| *1 Powierzchnia pusta: Cała powierzchnia wykorzystywana do wymiarów zewnętrznych. |
![]() |
| *2 Kieszeń: Powierzchnia cięcia inna niż powierzchnia pusta. |
![]() |
Warunki stosowania dla pokrywających się wymiarów
- W usłudze meviy dla części frezowanych wykonywana jest kontrola zduplikowanych wymiarów.
- Nie można ustawiać zduplikowanych wymiarów, aby uniknąć powielania instrukcji.
- Logika (1)
- Otwory o tej samej średnicy znajdujące się na tej samej płaszczyźnie są traktowane jako należące do tej samej grupy.
- W przypadku określenia tolerancji wymiarowych dla otworów lub otworów oraz powierzchni półfabrykatu i kieszeni, wartości te są również stosowane do otworów znajdujących się na tej samej osi i w tej samej grupie, co pozwala na wykrycie duplikatów.
Jeśli określisz tolerancję wymiarową dla H-001, zostanie ona automatycznie zastosowana również do H-002 znajdującego się na tej samej osi i w tej samej grupie.
Jeśli chcesz określić różne tolerancje wymiarów dla H-001 i H-002, musisz najpierw podzielić grupę.
Logika (2)
Wymiary, które można wyrazić poprzez obliczenie innych wymiarów, są traktowane jako zduplikowane.
Jeśli ustawisz wymiary na „50” i „150”, wymiar „100”, który można uzyskać odejmując 50 od 150, zostanie rozpoznany jako duplikat.
Wizualizacja elementów, których wymiary są uwzględnione
Elementy objęte wymiarami są oznaczane poprzez podświetlenie lub linię przerywaną.
■Jak wyświetlić model w 3DViewerze
Kliknij wymiar, aby podświetlić otwór, do którego został on przypisany. (Na ilustracji: otwór w lewym dolnym i lewym górnym rogu)
■Jak wyświetlić uproszczony rysunek 2D
Otwory, do których stosowane są wymiary, są przedstawiane linią przerywaną.
Ważne informacje o tolerancjach otworów precyzyjnych
Minimalna tolerancja dla otworów precyzyjnych to zazwyczaj 0,04 mm, ale w niektórych przypadkach – 0,2 mm (np. dla otworów przelotowych z tolerancją po obu stronach).
*Pomarańczowy obszar to zakres efektywnej głębokości precyzyjnego otworu.
Otwory 0-stopniowe/1-stopniowe (otwory z pogłębieniem stożkowym), ślepe
|
||
Otwory 0-stopniowe, przelotowe
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
||
Otwory 1-stopniowe (z pogłębieniem), przelotowe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
|
|
![]() |
|
|
Otwory dwustopniowe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
|
|
![]() |
|
|





















