Wskazówki dotyczące modelowania 3D

Proces produkcyjny zakłada, że dane CAD 3D są dokładne.

Nie zapomnij uwzględnić poniższych cech geometrycznych:

Promień (R) na końcu trajektorii freza

Trajektoria freza zawsze zawiera promień R na końcu i w punktach nawrotu. Należy zaprojektować promień co najmniej R0.75. Większy promień umożliwia użycie większego freza, co przekłada się na krótszy czas obróbki i niższy koszt.

Nie modeluj promienia nosa freza

Nie należy modelować promienia nosa freza(bardzo mały R na czubku narzędzia). Jego obecność uniemożliwia poprawne rozpoznanie kierunku obróbki i uniemożliwia automatyczną wycenę.

Fazowania powyżej C0.5 muszą być zamodelowane

Fazowania większe niż C0.5 muszą być widoczne w modelu.

Dla ostrych narożników lub narożników ≤ C0.5 stosuje się wykończenie C0.1–0.5.

Otwory do zawieszenia elementów w procesie obróbki powierzchniowej

  • W przypadku chromianu trójwartościowego, twardego chromowania, wszystkich typów anodowanego aluminium oraz pasywacji, część musi posiadać otwory umożliwiające jej zawieszenie i zanurzenie w kąpieli obróbczej.
  • Należy zamodelować je w jednej lub kilku poniższych formach:
  • • Otwory przelotowe o średnicy ≥ ø3.5 (nie mogą być precyzyjne)
  • • Otwory podłużne o szerokości ≥ 3.5 mm
  • • Zamknięte kieszenie o szerokości ≥ 3.5 mm
  • • Gwintowane otwory przelotowe M5 lub większe

Ostatnio przeglądane artykuły