- POMOC
- Informacje techniczne
- Obrobiona płyta
- Odpowiednie części/materiały
- Opcje dostawy według materiału i wykończenia
Opcje dostawy według materiału i wykończenia
- Poniżej przedstawiono dostępne materiały i obróbki powierzchniowe.
- *W zależności od kształtu i rozmiaru mogą być wymagane otwory do zawieszania na czas obróbki powierzchniowej. Szczegóły znajdują się w sekcji “Wytyczne projektowe“.
| Materiał | Obróbka powierzchniowa | Standard | International Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Ekspres | Szybki | Ekonomiczny | ||||
| Stal | EN 1.0038 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ |
✓
*Częściowo niedostępne |
✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernienie (Black Oxide) |
✓
*Częściowo niedostępne |
||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – przeźroczyste | ー | ||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – czarne | ー | ー | |||||
| Chromowanie twarde (flash) | ✓ | ✓ | |||||
| Czernienie niskotemperaturowe | ー | ー | |||||
| Pasywacja bezchromowa | |||||||
| Azotowanie | |||||||
| EN 1.0038 equiv. (płaskownik) | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| EN 1.0038 equiv. (materiał wyżarzony) | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| Trójwartościowy chromian (przezroczysty) | |||||||
| EN 1.1191 equiv. (płaskownik) | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| EN 1.1191 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ |
✓
*Częściowo niedostępne |
✓ | – | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – przeźroczyste | – | ||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – czarne | – | ||||||
| Chromowanie twarde (flash) | ✓ | ||||||
| Czernienie niskotemperaturowe | – | ||||||
| Pasywacja bezchromowa | |||||||
| Azotowanie | |||||||
| EN 1.1206 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ |
✓
*Częściowo niedostępne |
✓ | ✓ | |
| Czernienie (Black Oxide) |
✓
*Częściowo niedostępne |
||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – przeźroczyste | ー | ||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – czarne | ー | ー | |||||
| Chromowanie twarde (flash) | ✓ | ✓ | |||||
| Czernienie niskotemperaturowe | ー | ー | |||||
| Pasywacja bezchromowa | |||||||
| Azotowanie | |||||||
| EN 1.1206 equiv. (Twardość referencyjna: 20-34HRC) | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| Chromowanie twarde (flash) | |||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – przeźroczyste | |||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – czarne | ー | ー | |||||
| Azotowanie | ー | ー | |||||
| EN 1.7220 equiv. (Twardość referencyjna: 26-32HRC) | Bez obróbki | ✓ | ー | ー | ✓ | ✓ | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| Chromowanie twarde (flash) | |||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – przeźroczyste | |||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – czarne | ー | ||||||
| Czernienie niskotemperaturowe | |||||||
| Pasywacja bezchromowa | |||||||
| Azotowanie | |||||||
| Stal hartowana i stal narzędziowa | NAK55 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – przeźroczyste | |||||||
| Chromianowanie trójwartościowe – czarne | ー | ||||||
| Chromowanie twarde (flash) | |||||||
| Czernienie niskotemperaturowe | |||||||
| EN 1.2379 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| Chromowanie twarde (powlekanie flash) | |||||||
| Azotowanie | |||||||
| EN 1.1545 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| Chromowanie twarde (flash) | |||||||
| Azotowanie | |||||||
| EN 1.2510 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| Chromowanie twarde (flash) | |||||||
| Azotowanie | |||||||
| DC53 ® (Daido) | Bez obróbki | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||||
| Niklowanie chemiczne (Electroless Nickel) | |||||||
| Chromowanie twarde (flash) | |||||||
| Azotowanie | |||||||
| Stal nierdzewna | EN 1.4305 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ |
| Pasywacja | ー | ||||||
| Czernienie niskotemperaturowe | ー | ||||||
| EN 1.4305 equiv. (materiał wyżarzony) | Bez obróbki | ||||||
| Pasywacja | |||||||
| Czernienie niskotemperaturowe | |||||||
| EN 1.4301 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ||||
| Pasywacja | ー | ||||||
| Czernienie niskotemperaturowe | ー | ||||||
| EN 1.4301 equiv. (materiał wyżarzony) | Bez obróbki | ||||||
| Pasywacja | |||||||
| Czernienie niskotemperaturowe | |||||||
| EN 1.4301 equiv. (płaskownik) | Bez obróbki | ✓ | |||||
| EN 1.4401 equiv. | Bez obróbki | ✓ | |||||
| Pasywacja | ー | ||||||
| Czernienie niskotemperaturowe | ー | ||||||
| EN 1.4404 equiv. | Bez obróbki | ||||||
| Pasywacja | |||||||
| Czernienie niskotemperaturowe | |||||||
| EN 1.4016 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ||||
| Czernienie niskotemperaturowe | ー | ー | |||||
| Aluminium | EN AW−2017 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ✓ *Częściowo niedostępne |
✓ | ✓ |
| Anodowanie bezbarwne | ー | ||||||
| Anodowanie bezbarwne (matowe) | ー | ||||||
| Anodowanie na czarno | ✓ | ||||||
| Anodowany na czarno (matowy) | |||||||
| Twardy anodowany (przezroczysty) | ー | ||||||
| Anodowanie twarde (przezroczyste, matowe) | ✓ | ー | |||||
| Anodowanie na czerwono | ー | ||||||
| Anodowanie na złoto | |||||||
| Nikiel bezprądowy | ✓ | ||||||
| Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) | |||||||
| EN AW−5052 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ✓ *Częściowo niedostępne |
✓ | ✓ | |
| Anodowanie bezbarwne | ー | ||||||
| Anodowanie bezbarwne (matowe) | ー | ||||||
| Anodowanie na czarno | ✓ | ||||||
| Anodowany na czarno (matowy) | |||||||
| Twardy anodowany (przezroczysty) | ー | ||||||
| Anodowanie twarde (przezroczyste, matowe) | ✓ | ー | |||||
| Anodowanie czerwone | ー | ||||||
| Anodowanie złote | |||||||
| Nikiel bezprądowy | ✓ | ||||||
| Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) | |||||||
| EN AW−5083 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Anodowanie bezbarwne | |||||||
| Anodowanie bezbarwne (matowe) | |||||||
| Anodowanie na czarno | |||||||
| Anodowany na czarno (matowy) | |||||||
| Twardy anodowany (przezroczysty) | |||||||
| Anodowanie twarde (przezroczyste, matowe) | |||||||
| Anodowanie na czerwono | ー | ||||||
| Anodowanie na złoto | |||||||
| Nikiel bezprądowy | |||||||
| Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) | ✓ | ||||||
| EN AW−6061 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ | |
| Anodowanie bezbarwne | |||||||
| Anodowanie bezbarwne (matowe) | ー | ||||||
| Anodowanie na czarno | ✓ | ||||||
| Anodowany na czarno (matowy) | |||||||
| Twardy anodowany (przezroczysty) | ー | ||||||
| Anodowanie twarde (przezroczyste, matowe) | ✓ | ー | |||||
| Anodowanie na czerwono | ー | ||||||
| Anodowanie na złoto | |||||||
| Nikiel bezprądowy | ✓ | ||||||
| Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) | |||||||
| EN AW-6063 equiv. (płaskownik) | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Anodowanie bezbarwne | |||||||
| Anodowanie na czarno | |||||||
| EN AW−7075 equiv. | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ✓ *Częściowo niedostępne |
✓ | ✓ | |
| Anodowanie bezbarwne | ー | ||||||
| Anodowanie bezbarwne (matowe) | ー | ||||||
| Anodowanie na czarno | ✓ | ||||||
| Anodowany na czarno (matowy) | ー | ||||||
| Twardy anodowany (przezroczysty) | |||||||
| Anodowanie twarde (przezroczyste, matowe) | ✓ | ー | |||||
| Anodowanie na czerwono | ー | ||||||
| Anodowanie na złoto | |||||||
| Nikiel bezprądowy | ✓ | ||||||
| Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) | |||||||
| Miedź i stopy miedzi (mosiądz) | EN CW004A equiv. (Miedź beztlenowa) | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| EN CW008A equiv. (Miedź elektrolityczna, ETP) | |||||||
| EN CW509L equiv.(Mosiądz żółty) | |||||||
| Żywica | POM (acetal, standardowy, biały) | Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| POM (acetal, standardowy, czarny) | |||||||
| MC Nylon (standardowy, niebieski) | |||||||
| MC Nylon (standardowy, kość słoniowa) | |||||||
| MC Nylon (odporność na warunki atmosferyczne, czarny popiel) | |||||||
| Nylon MC (antystatyczny, czarny) | |||||||
| MC Nylon (przewodzący, czarny) | ー | ||||||
| Bakelit (papier, kolor naturalny) | |||||||
| Bakelit (papier, czarny) | |||||||
| Bakelit (tkanina, naturalny) | |||||||
| Fluor (PTFE, standardowy, biały) | |||||||
| UHMWPE (standardowy, biały) | ✓ | ||||||
| UHMWPE (przewodzący, czarny) | ー | ||||||
| ABS (standardowy, kolor naturalny) | ✓ | ||||||
| PEEK (standardowy, szaro-brązowy) | ー | ||||||
| PP (standardowy, biały) | |||||||
| PET (wypełniony szkłem, brązowy) | |||||||
| PPS (standardowy, kolor naturalny) |
- *Stal pomiędzy materiałami EN 1.1191 equiv. i EN 1.1203 equiv. może być stosowana jako odpowiednik EN 1.1206 equiv.
- *Stal pomiędzy materiałami EN 1.1191 equiv. i EN 1.1206 equiv. może być stosowana jako odpowiednik EN 1.1191 equiv.
- *EN 1.0038 equiv. (płaskownik) i EN 1.1191 equiv. (płaskownik) nie są kompatybilne z trójwartościowym chromianem.
- *EN 1.0038 equiv. (materiał wyżarzony) nie jest kompatybilny z chromianem trójwartościowym (czarnym) ani chromowaniem twardym.
- *Powłoka chromowania twardego „flash” ma grubość poniżej 5 µm, twardość ok. Hv750 i trudność z powlekaniem otworów/kieszeni.
- *Twarda powłoka chromowana dla produktów International Economy stanowi mieszankę powłoki typu flash i nie-flash.
- *Wartość odpowiednika EN 1.1206 (twardość odniesienia: 20-34HRC) nie może być zagwarantowana i nie może być określona.
- *Jako odpowiednik NAK55 można stosować stal wstępnie hartowaną o twardości od 37 do 43 HRC.
- *Czarny anodowany (matowy) nie ma zastosowania do odpowiednika EN AW-6063 (płaskownik).
- *Standardy dla cienkich blach (3 mm ≤ Z < 5 mm) nie są stosowane do obróbek powierzchniowych.
- *Nie jest wymagane w przypadku anodowanego aluminium, jeśli wyświetlona umowa została zaakceptowana.
- (Może jednak pozostać ślad po drucie)
- *Anodowanie twarde przezroczyste: grubość 10–30 µm, kolor zależny od grubości.
- *Obróbka powierzchni fosforanowaniem będzie polegać na fosforanowaniu cynkowym lub fosforanowaniu manganem. Nie można wybrać typu, a kolor i inne właściwości różnią się w zależności od typu.
- *PPS (standardowy, kolor naturalny) nie zawiera włókna szklanego.
- *Kliknij tutaj, aby poznać twardość po obróbce cieplnej, a tutaj, aby uzyskać gwarancję jakości.
- *Wartości referencyjne rezystywności właściwej wynoszą 1–10² Ω・m dla nylonu MC (przewodzącego) oraz 10⁴–10⁶ Ω・m dla nylonu MC (antystatycznego).
- *W przypadku obróbki matowej stosuje się dwa rodzaje obróbki wstępnej: chemiczną lub strumieniowo-ścierną. Rodzaj obróbki nie podlega wyborowi. (W przypadku konieczności określenia, prosimy o indywidualną wycenę u osoby odpowiedzialnej).
- *W przypadku azotowania stosuje się dwa rodzaje obróbki: azotowanie gazowe oraz azotonawęglanie w kąpieli solnej. Rodzaj obróbki nie podlega wyborowi. (W celu określenia rodzaju prosimy o indywidualną wycenę u osoby odpowiedzialnej).
- *Twardość powierzchni po azotowaniu podano w poniższej tabeli. (Wartość ma charakter orientacyjny i nie podlega gwarancji jakości).
| Materiał | Orientacyjna twardość po azotowaniu |
|---|---|
| EN 1.0038 equiv. | HRC38~44 (odpowiednik HV400~500) |
| HRC33~49 (odpowiednik HV350~600) |
| EN 1.7220 equiv. (twardość odniesienia: 26-32HRC) | HRC44~56 (odpowiednik HV500~800) |
| EN 1.2379 equiv. | HRC59~66 (odpowiednik HV900~1300) |
| DC53 ® (Daido) | HRC61~67 (odpowiednik HV1000~1400) |
| EN 1.1545 equiv.・EN 1.2510 equiv. | HRC41~56 (odpowiednik HV450~800) |
- *Miedź i mosiądz łatwo ulegają uszkodzeniom ze względu na niską twardość oraz są podatne na przebarwienia i korozję wskutek wilgoci i tłuszczu skórnego, dlatego należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z nimi po dostawie.
- *EN CW614N equiv. są obecnie dostępne wyłącznie w ramach wyceny indywidualnej.
- *Stale EN 1.4301 equiv. (płaskownik) i EN 1.4016 equiv. nie są objęte tym zakresem.