Specyfikacje gięcia

Specyfikacja gięcia blachy

Zwykłe gięcie (Normal Bending)
No. Element standardowy Wartość standardowa Przykład
1 Tolerancja kąta wygięcia
  • Linia produktów: Standardowa / Gospodarka międzynarodowa
  • Grubość blachy ≤10,0 mm: ±1,0°
  • Grubość blachy >10,0 mm: ±1,5°
Przykład
2 Promień wewnętrzny (r) Grubość płyty (wartość odniesienia)
3 Promień zewnętrzny (R) R = grubość płyty × 2 (wartość odniesienia)
Gięcie promieniowe – FR bending (Feed Radius Bending)
No. Element standardowy Wartość standardowa Przykład
1 Tolerancja kąta wygięcia
  • ±2.0°
Przykład
2 Wewnętrzny R Wymiar modelowania (wartość odniesienia)
3 Zewnętrzny R Wewnętrzny R + grubość płyty (wartość odniesienia)

Wypukłości powstałe w wyniku gięcia

Wartość standardowa Przykład
Jak pokazano na przykładzie po prawej stronie, po obu stronach gięcia mogą wystąpić wybrzuszenia o wysokości ok. 15% grubości blachy. Example

Wady powstałe podczas gięcia

Wartość standardowaPrzykład
Na przykładzie pokazano uszkodzenia narzędzia gięcia (matrycy) podczas procesu.Przykład
Ponieważ proces ten jest realizowany jako FR bending, na giętym odcinku mogą pozostać ślady po matrycy.
■Bez powłoki (materiał: EN AW-5052 equiv.)
Strona wewnętrzna gięciaStrona zewnętrzna gięcia
■Z malowaniem:
Strona wewnętrzna gięciaStrona zewnętrzna gięcia

Pęknięcia powstałe w wyniku gięcia (EN AW−5052 equiv.)

Wartość standardowaPrzykład
Ze względu na właściwości materiałowe, podczas gięcia stopu EN AW-5052 equiv. mogą pojawić się drobne pęknięcia.
  • ■EN AW-5052 equiv. (grubość: 6,0 mm)
  • Przykład

Ostatnio przeglądane artykuły