Warunki gięcia

Kolizja podczas gięcia

  • W przypadku części z blachy, platforma meviy przeprowadza analizę kolizji związanych z procesem gięcia.
  • Jeśli analiza wykaże kolizję z matrycą, uznaje się, że gięcie jest niemożliwe do wykonania.
Przykład 1) Model przed i po gięciu – warunki prawidłowe
曲げ加工の干渉
Przykład 2) Model z kolizją z matrycą
  • Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy przeanalizować problem, klikając „Sprawdź obraz kolizji” i odpowiednio zmodyfikować kształt części.
  • Po wprowadzeniu zmian ponownie prześlij model 3D i sprawdź wynik aktualizacji wyceny.

Wytyczne projektowe – gięcia typu C oraz schodkowe (Z)

Aby uniknąć kolizji z matrycą, projektuj kształty w oparciu o poniższe standardowe zasady.
Zasady modelowania Przykład
  • Jeśli wymiar zewnętrzny A ≤ C, to wymiar wewnętrzny B powinien być większy od A.
  • Wymiary zewnętrzne A i C muszą być nie mniejsze niż minimalna wysokość gięcia (patrz: ograniczenia obróbcze – minimalna wysokość gięcia).
Zagięcie typu C
  • W przypadku gięcia schodkowego:
  • Wysokość schodka powinna wynosić: A + 2 × grubość blachy (t)
  • Wymiar A musi być ≥ minimalnej wysokości gięcia.
Zagięcie typu C
Uwaga: Platforma meviy ostatecznie ocenia wykonalność modelu na podstawie pozytywnego wyniku analizy kolizji.
Przykład 3) Kolizja w gięciu typu C – zmodyfikuj szerokość kanału, aby uniknąć kolizji (obraz z analizy po prawej stronie)
Przykład 4) Kolizja w gięciu schodkowym – dostosuj wysokość gięcia, aby wyeliminować kolizję (obraz z analizy po prawej stronie)

Obecność krawędzi równoległych do linii gięcia

Podczas gięcia analizowane są również krawędzie detalu oraz pozycjonery (backgauges). Jeśli model nie zawiera krawędzi równoległych do linii gięcia, może to spowodować niestabilne pozycjonowanie i nieprawidłowe gięcie. Jeśli pojawi się ostrzeżenie, rozważ zmianę geometrii modelu tak, aby uwzględniał krawędzie równoległe do linii gięcia.
Przykład 1) Brak krawędzi równoległych – ryzyko niepoprawnego gięcia
Przykład 2) Obecność krawędzi równoległej – możliwa automatyczna wycena

Minimalna odległość pomiędzy wycięciem a linią gięcia

  • Proces gięcia polega na dociśnięciu blachy do matrycy i formowaniu z góry.
  • Jeśli końce elementu nie leżą prawidłowo na matrycy, gięcie nie będzie możliwe.
  • Aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu, zaleca się następujące odległości między krawędzią wycięcia a linią gięcia.
  • Jeśli wartość jest mniejsza niż zalecane minimum, linia gięcia może się przesunąć, a gotowy wymiar będzie nieprecyzyjny.
  • Element może również nie nadawać się do wykonania, w takim przypadku skontaktujemy się z Tobą.
Zasady modelowania Lokalizacja
  • FDla grubości płyty t wartość graniczna h powinna być następująca
  • 0,8 ≦ t ≦ 2,0, wartość graniczna = 5t
  • 2,3 ≦ t ≦ 9,0, wartość graniczna = 4t
  • Dla grubości płyty t minimalna i graniczna wartość b powinna być następująca
  • 0,8 ≦ t ≦2,0, wartość gwarantowana = 2t, wartość graniczna = t
  • 2,3 ≦ t ≦ 9,0, wartość gwarantowana = brak, wartość graniczna = 2t

Sprawdzenie kolizji z nakrętką podczas gięcia

  • Podczas analizy kolizji uwzględniana jest również geometria 3D zamodelowanej nakrętki.
  • Jeśli analiza wykaże, że nakrętka koliduje z matrycą, dana lokalizacja zostanie uznana za niewłaściwą do montażu nakrętki.

Ostatnio przeglądane artykuły