Podkładki regulacyjne, wyrównujące (Shim Plates)

Wybór odpowiednich podkładek regulacyjnych wymaga spełnienia określonych warunków dotyczących geometrii elementu, materiału oraz jego grubości. Szczegółowe dane techniczne przedstawiono poniżej.

Dostępne kształty podkładek

Dostępne: wycięcia / otwory przelotowe / otwory o dowolnym kształcie

Niedostępne: gięte podkładki

Dostępne: wycięcia / otwory przelotowe (prostokątne, podłużne, itp.)

Niedostępne: otwory specjalne

Materiały i grubości blach dla podkładek regulacyjnych

  • Tolerancja wymiarowa zależy od grubości i rodzaju materiału.
  • Inne stale nierdzewne są dostępne w grubościach 0,8 mm lub 1,0 mm. 1.4301 equiv. (H) zapewnia wyższą precyzję wykonania. (Tolerancja grubości dla materiałów standardowych wynosi ±10% – wartość orientacyjna).
StalGrubość [mm]Tolerancja [mm]
EN 1.0330 equiv.0,1±0,03
0,2±0,03
0,3±0,04
0,5±0,06
Stal nierdzewnaGrubość [mm]Tolerancja [mm]
EN 1.4301 equiv. (H)0,05±0,005
0,1±0,02
0,2±0,03
0,3±0,035
0,5±0,04
0,8±0,04
1,0±0,05

Ostatnio przeglądane artykuły