- POMOC
- Informacje techniczne
- Części z blachy
- Odpowiednie części/materiały
- Materiał, obróbka powierzchni, rozmiar
Materiał, obróbka powierzchni, rozmiar
| Materiał: Stal | Obróbka powierzchni | Grubość *1 | Wymiary (długość, szerokość, wysokość) *2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość ≤ 2,0 mm | Grubość > 2,0 mm | ||||
EN 1.0330 equiv. (Również EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco)) *12 | blank cell | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | 5–1200 | 10–1200 | |
| Malowanie proszkowe *3 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0 | ||||
| Malowanie konwencjonalne *3 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0 | ||||
| Niklowanie bezprądowe | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 | 5–1200 *4 | 10–1200*4 | ||
| Oksydowanie na czarno | |||||
| Chromianowanie trójwartościowe – przezroczyste | |||||
| Chromianowanie trójwartościowe – czarne | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | 5–300 | 10–300 | ||
| EN 1.0330 equiv. (Ocynkowana elektrolitycznie) | Ocynkowana elektrolitycznie(EN 1.0330) *5 | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 | 5–1200 | 10–1200 | |
| EN 1.0330 equiv. (Ocynkowana) | Ocynkowana(EN 1.0330) *5 | 1,6 2,3 | |||
| EN 1.0330 equiv. (Blacha SHIM) *6 | blank cell | 0,1 0,2 0,3 0,5 | Długość: 5-850 Szerokość: 5-350 | – | |
EN 1.0038 equiv. | blank cell | 9,0 10,0 12,0 16,0 | – | 20-1200 | |
| Niklowanie bezprądowe | 9,0 | ||||
| Oksydowanie na czarno | |||||
| Chromianowanie trójwartościowe – przezroczyste | |||||
| Materiał: Stal nierdzewna | Metoda wykończenia | Grubość *1 | Wymiary zewnętrzne (długość, szerokość, wysokość) *2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość ≤ 2,0 mm | Grubość > 2,0 mm | ||||
| EN 1.4301 equiv. | No.1 | 9,0 | — | 10-1200 | |
| 10,0 12,0 | 20-1200 | ||||
| 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 5–1200 | 10–1200 | ||
| Jednostronnie polerowany o ziarnistości #400 *7 | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ||||
| Jednostronne wykończenie szczotkowane *7 *8 | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ||||
| 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | |||
| — | 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 | Poziomo (dłuższy bok) 5–850 Szerokość (krótszy bok) 5–300 | — | |
| Materiał: Aluminium | Obróbka powierzchni | Grubość *1 | Wymiary zewnętrzne (długość, szerokość, wysokość) *2 | |
|---|---|---|---|---|
| Grubość ≤ 2,0 mm | Grubość > 2,0 mm | |||
| EN AW-5052 equiv. | — | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 5-1200 | 10-1200 |
| Anodowanie (przezroczyste) | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 5-1200 *4 | 10-1200 *4 | |
| Anodowanie (czarne) | ||||
| Anodowanie (czarny matowy) | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 (4,0 5,0 6,0)*11 | 5-1100 *4 | 10-1100 *4 | |
| Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 | 5-1000 *4 | 10-1000 *4 | |
| EN AW-5052 equiv. (wstępnie wykończona płyta anodowana (przezroczysta)) | Anodowanie bezbarwne | 1,0 1,5 2,0 3,0 | 5-1100 | 10-1100 |
| EN AW-5052 equiv. (wstępnie wykończona płyta anodowana (czarna)) | Anodowany na czarno | |||
| Materiał: Metal perforowany [EN 1.4301 equiv. ] BA | Średnica otworu × rozstaw otworów *9 | Grubość *1 | Wymiary zewnętrzne (długość, szerokość, wysokość) *2 | |
|---|---|---|---|---|
|
ø1 × 2p | 0,8 | 30–900 | |
| ø2 × 3p | 1,0 | |||
| ø3 × 5p | 1,0, 1,5 | |||
| ø5 × 8p | 1,0, 1,5 | |||
| ø8 × 12p | 1,5 | |||
| Materiał | Klasa | Kolor | Grubość płyty *1 | Wymiary |
|---|---|---|---|---|
| PET | Standard | Przezroczysty | 3,0 5,0 8,0 |
|
|
|
3,0 5,0 | ||
|
Akryl |
Standard | Przezroczysty | 3,0 5,0 8,0 10,0 | |
|
|
3,0, 5,0 | ||
|
||||
| PVC |
| Materiał: Materiał kompozytowy | Materiał rdzenia | Obróbka powierzchni | Kolor | Grubość płyty | Wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiowa płyta kompozytowa | pianka polietylenowa żywica | Farba | Srebrny | 3,0 |
|
| Srebrny matowy | |||||
| Czarny |
Objaśnienia:
- *1 Z wyłączeniem materiału SHIM i przezroczystej żywicy. Tolerancja grubości ±10%.
- *2 Zakresy wymiarów zależne od kształtu modelu.
- *3 Kolory farb dostępne w załączonej tabeli .
- *4 Ograniczenia długości i szerokości zależne od rodzaju obróbki.
- *5 Materiał przygotowany wstępnie — powierzchnia nie będzie dodatkowo powlekana.
- *6 Tylko do elementów płaskich.Patrz: sekcja “Cienkie płyty podkładowe.”
- *7 Arkusz ochronny tylko z jednej strony.
- *8 Kierunek szczotkowania — patrz: „Kierunek linii szcotkowania“.
- *9 Standardowe parametry otworów pokazane na schemacie; rozstaw może być dowolnie orientowany.
- *10 Tylko dla elementów płaskich — szczegóły w sekcji „Przezroczysta żywica.”
- *11 Czarny mat anodowany od 4,0 mm tylko dla elementów płaskich.
- *12 Produkty International Economy będą wykorzystywać stal walcowaną dla EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [zwijany na gorąco]) materiał o grubości 6 mm
| (Tabela w załączniku) Ograniczenia rozmiarów z uwzględnieniem obróbki powierzchni | Wymiary zewnętrzne (maksymalne) | ||
|---|---|---|---|
| Długość | Szerokość | Wysokość | |
| Niklowanie bezprądowe | 1200 | 800 | 300 |
| Czarny tlenek | |||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | |||
| Anodowanie bezbarwne | 600 | 400 | |
| Anodowanie na czarno | |||
| Anodowany na czarno (matowy) | 1100 | ||
| Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) | 900 | 650 | 250 |
