- POMOC
- Informacje techniczne
- Części toczone
- Dokładność i specyfikacje obróbki
- Standardowa tolerancja wymiarowa dla obróbki bez wskazań
Standardowa tolerancja wymiarowa dla obróbki bez wskazań
- Usługa „Obrobione płyty” nie wyświetla wymiarów ani tolerancji przy przesyłaniu danych 3D CAD, poza informacjami o średnicy i pełnej długości, zakładając, że klient sam określa wymagane tolerancje.
- W tej sekcji opisano wykończenie części, dla których nie są wyświetlane wymiary i tolerancje.
Domyślne normy ogólnych tolerancji dla wymiarów obrobionych(Produkty standardowe są zgodne z normami JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991)
- Następujące normy mają zastosowanie do punktu początkowego zgodnie z normami obróbki.
- Punkt odniesienia może zostać przeniesiony w dowolne miejsce.
Tolerancje wymiarów modelu (z wyłączeniem fazowania)
[mm]
Asortyment produktów | Klasa tolerancji | Klasyfikacja standardowych wymiarów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Opis | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 ≤30 | >30 ≤120 | >120 ≤400 | >400 ≤1000 | |
Standard | m | Średni | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
Tolerancje długości fazowania (promień narożnika i wymiary fazowania narożnika)
[mm]
Asortyment | Klasa tolerancji | Klasyfikacja wymiarów standardowych | |||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Opis | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 | |
Standard | C | Szorstki | ±0,4 | ±1 | ±2 |
Tolerancje kątowe
Asortyment | Klasa tolerancji | Długość krótszej krawędzi kąta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Opis | ≤10 | >10 ≤50 | >50 ≤120 | >120 ≤400 | >400 | |
Standard | m | Średnia | ±1° | ±30’ | ±20’ | ±10’ | ±5’ |
Ogólne tolerancje prostopadłości
[mm]
Asortyment produktów | Stopień tolerancji | Nominalna długość krótszej krawędzi | |||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1000 | >1000 ≤5000 | |
Standard | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
*Nie dotyczy, jeśli proces obejmuje hartowanie.
Normy tolerancji geometrycznej dla obróbki tokarskiej
Następujące wartości tolerancji są również gwarantowane dla hartowania. Jednak może nie mieć zastosowania do niektórych kształtów produktów
(na przykład produktów cienkościennych, długich produktów i produktów o dużej wydajności skrawania).
[mm]
Tolerancja geometryczna wykonana po jednej stronie z maksymalną średnicą jako punktem początkowym | Tolerancja geometryczna dla obu stron z maksymalną średnicą jako punktem początkowym | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | L (pełna długość) | Standard | |
K (Wartość tolerancji geometrycznej) | ||||||
Prostopadłość | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L ≦ 100 | 0,06 |
100 < L ≦ 300 | 0,1 | |||||
300 < L ≦ 500 | 0,15 | |||||
L < 500 | 0,2 | |||||
Współosiowość | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L ≦ 100 | 0,1 |
100 < L ≦ 300 | 0,2 | |||||
300 < L ≦ 500 | 0,3 | |||||
L < 500 | 0,5 | |||||
Równoległość | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L ≦ 100 | 0,06 |
100 < L ≦ 300 | 0,1 | |||||
300 < L ≦ 500 | 0,15 | |||||
L < 500 | 0,2 | |||||
Okrągłość | ![]() |
![]() |
- *Okrągłość powinna odpowiadać wartości tolerancji wymiarowej średnicy, ale nie może przekraczać określonej tolerancji bicia promieniowego.
- Przykład 1: Okrągłość 0,1 dla średnicy 100 bez tolerancji
- Przykład 2: Okrągłość 0,04 dla średnicy 100 ±0,02
Wskazówka
Przyczyny różnic w precyzji między jedną stroną a obiema stronami
|
|
![]() |
![]() |
Ogólne tolerancje prostoliniowości i płaskości
[mm]
Asortyment produktów | Stopień tolerancji | Długość nominalna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | ≤10 | >10 ≤30 | >30 ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1000 | |
Standard | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
*Nie dotyczy, jeśli proces obejmuje utwardzanie.
Resin Precision Assurance
Unlike metal, resin is a material that easily changes shape or dimensions due to factors such as temperature and humidity. Due to this, precision assurance is performed under the following conditions:
- · Inspections are performed in temperature-controlled environments (23 to 24℃).
- · Precision assurance is based on the results of inspections performed immediately before shipment.
Chropowatość powierzchni (Ra)
- Wartość referencyjna chropowatości powierzchni wynosi √Ra6,3 (√Rz25).
- Chropowatość powierzchni jest widoczna w lewym dolnym rogu przeglądarki 3D, a symbol chropowatości można zmienić w ustawieniach użytkownika.
- Wartość √Ra6,3/3,2 można wybrać w Ustawieniach użytkownika > Ustawienia wyceny wstępnej.
Wskazówka
Jak pokazano na poniższym rysunku, wartość chropowatości powierzchni można wybrać z √Ra6,3/3,2 w widoku drzewa.
Narożniki zewnętrzne, wewnętrzna krawędź cylindra, krawędź sfazowana
- Części z krawędzią mniejszą niż C/R0,5 są fazowane w zakresie C/R 0,1–0,4 mm.
- Jeśli wewnętrzna krawędź cylindra ma mniej niż 0,5 mm, fazowanie wynosi R0,4 mm.
Uwaga
Specyfikacja „bez fazowania” nie jest obsługiwana.