- POMOC
- Informacje techniczne
- Części toczone
- Dokładność i specyfikacje obróbki
- Dopuszczalne tolerancje wymiarowe
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe
- Fit Tolerances
- Tolerancje wymiarowe dla całkowitej długości (L) i długości (ℓ)
- Tolerancje średnicy wewnętrznej rowka (d), szerokości rowka (w) oraz wymiarów położenia (ℓ)
- Tolerancje średnicy wewnętrznej rowka (d), szerokości rowka (w) oraz wymiarów położenia (ℓ)
- Tolerancje dla poszczególnych elementów
- Tolerancje geometryczne
- Podczas przesyłania danych 3D CAD można określić dowolne tolerancje wymiarowe dla elementów, dla których nie są wyświetlane wymiary ani tolerancje.
- Minimalny zakres możliwych do zadania tolerancji zależy od kombinacji kształtu elementu.
- W zależności od innych ustawień dokładność w podanym zakresie może nie być obsługiwana przez usługę.
Tolerancje pasowania
The fit tolerances that can be set for turning machining and secondary machining are as follows.
| Type of Machining | Fit Tolerances |
|---|---|
| turning | Metal: Grade IT6 or above |
| Resin::Grade IT7 or above | |
| Metal: Grade IT7 or above |
| Resin::Grade IT7 or above |
Uwaga
- „Poniższe powłoki powierzchniowe nie mogą być określone przy zakresie tolerancji mniejszym niż 0,1.”
- Surface Treatment|Trivalent Chromated (clear),Trivalent Chromated (black), Salt Bath Nitriding, Hard Anodized (Clear)
Tolerancje wymiarowe dla całkowitej długości (L) i długości (ℓ)
The following tolerances can be specified for the total length and the length of the individual parts.
[mm]
| Metal | Full Length (L) and Length (ℓ) | |
|---|---|---|
| Example of Minimum Tolerance | Range | |
| L,ℓ ≦ 200 * | ±0.02 | 0.04 |
| 200 <L,ℓ ≦ 500 | ±0.05 | 0.1 |
| 500 < L,ℓ | ±0.2 | 0.4 |
*The range that can be set will change for the following thin plates.
| Metal | Full Length (L) and Length (ℓ) | ||
|---|---|---|---|
| Example of Minimum Tolerance | Range | ||
| L ≦ 5 | 150<D | ±0.1 | 0.2 |
| L<10 | 50 ≦ D | ||
| Resin | Full Length (L) and Length (ℓ) | |
|---|---|---|
| Example of Minimum Tolerance | Range | |
| L,ℓ ≦ 100 | ±0.05 | 0.1 |
| 100< L,ℓ ≦ 200 | ±0.1 | 0.2 |
| 200< L,ℓ ≦ 300 | ±0.2 | 0.4 |
[mm]
| Resin | Full Length (L) and Length (ℓ) | |
|---|---|---|
| min. Tolerance | Range | |
| L,ℓ ≦ 100 | ±0.05 | 0.1 |
| 100 < L, ℓ ≦ 200 | ±0.1 | 0.2 |
| 200 < L, ℓ ≦ 300 | ±0.2 | 0.4 |
| Resin | Full Length (L) and Length (ℓ) | |
|---|---|---|
| Example of Minimum Tolerance | Range | |
| L,ℓ ≦ 100 | ±0.05 | 0.1 |
| 100< L,ℓ ≦ 200 | ±0.1 | 0.2 |
| 200< L,ℓ ≦ 300 | ±0.2 | 0.4 |
Tolerancje średnicy wewnętrznej rowka (d), szerokości rowka (w) oraz wymiarów położenia (ℓ)
Tolerancje, które można ustawić dla średnicy zewnętrznej, są następujące.
[mm]
| Tolerances for Groove Outer Diameter (D) | Minimum Tolerance | Range |
|---|---|---|
| Uniform | ±0.02 | 0.04 |
| Groove Width (w) | Minimum Tolerance | Range |
|---|---|---|
| Uniform | ±0.05 | 0.1 |
| Position Dimensions (ℓ) | Minimum Tolerance | Range |
|---|---|---|
| ℓ≦150 | ±0.05 | 0.1 |
| 150<ℓ≦400 | ±0.15 | 0.3 |
| 400<ℓ | ±0.3 | 0.6 |
*Nie można dodać tolerancji pomiędzy powierzchniami średnicy wewnętrznej i zewnętrznej.
Tolerancje średnicy wewnętrznej rowka (d), szerokości rowka (w) oraz wymiarów położenia (ℓ)
Tolerancje, które można ustawić dla średnicy wewnętrznej, są następujące.
[mm]
| Tolerances for Groove Inner Diameter (d) | Minimum Tolerance | Range |
|---|---|---|
| ±0.05 | 0.1 |
| Groove Width (w) | Minimum Tolerance | Range |
|---|---|---|
| ±0.07 | 0.14 |
| Position Dimensions (ℓ) | Minimum Tolerance | Range |
|---|---|---|
| ±0.1 | 0.2 |
- *Nie można dodać tolerancji pomiędzy rowkiem wewnętrznym a innymi elementami.
- Wyjątek stanowią wymiary położenia mierzone od czoła elementu ℓ.
Tolerancje dla poszczególnych elementów
Tolerancje, które można ustawić pomiędzy poszczególnymi elementami geometrycznymi, są następujące.
[mm]
| No | Shape Element | (2) Outer Diameter Side / (3) External Groove Side / (4) Pocket Surface | (5) Inner Diameter Bottom | (6) Internal Groove Side |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Both End Faces | 0,04~ | 0,04~ | 0,04~ |
| (2) | Outer Diameter Side | |||
| (3) | External Groove Side | – | – | |
| (4) | Pocket Surface | |||
| (5) | Inner Diameter Bottom | – | 0,04~ | |
| (6) | Internal Groove Side | 0,04~ |
[mm]
| No | Shape Element | (7) Precision Hole Centre | (8) Straight Hole Centre / (9) Tapped Hole Centre / (10) Insert Hole Centre / (11) Countersunk Hole Centre | (12) Slotted Hole/Keyway |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Central Axis | 0,04~ | 0,2~ | – |
| (2) | Both End Faces | 0,04~ | ||
| (3) | Outer Diameter Side | |||
| (4) | External Groove Side | – | ||
| (5) | Pocket Surface | 0,04~ | ||
| (6) | Dno kieszeni | – | ||
| (7) | Precision Hole Centre | 0,2~ | 0,04~ | |
| (8) | Straight Hole Centre | 0,2~ | 0,2~ | |
| (9) | Tapped Hole Centre | |||
| (10) | Insert Hole Centre | |||
| (11) | Countersunk Hole Centre | |||
| (12) | Slotted Hole/Keyway | 0,04~ | 0,04~ |
Wskazówka
-
- (1) Otwory na tym samym okręgu nazywane są P.C.D. (średnica podziałowa). Otwory krzyżowe nie są obsługiwane.
- (2) P.C.D is recognized even with different hole types.
- (3) P.C.D. is recognised regardless of whether the positions of the holes are equally or unequally divided.
- (4) It is possible to add diagonal dimensions that indicate the distance between the holes and the P.C.D.
| P.C.D. Equally divided | P.C.D. Unequally divided | The distance between P.C.D. holes. |
![]() |
![]() |
![]() |
Uwaga
- Rozpoznawanie P.C.D. w systemie meviy dla części toczonych ma charakter dodatkowy i referencyjny.
- If you need to specify the tolerance between holes, please select the “Add tolerance” icon and specify the tolerance for the target position.

Wskazówka
- The positional relationship of holes on both end faces of the reference model in the figure below is a general tolerance.
![]() |
![]() |
Uwagi
- 3D Model Color Schemes
- If a colour scheme for an unsupported shape is displayed, automatic quotation is not available.

Tolerancje geometryczne
Możliwe warunki ustawienia tolerancji geometrycznych są następujące.
configurable plane
- Nie można określać tolerancji dla otworów, wpustów (średnica wewnętrzna/zewnętrzna), wycięć (w tym kieszeni), rowków wewnętrznych oraz rowków czołowych.
- Jeśli dla gwintowanego elementu określono bazę lub tolerancję geometryczną, gwarantujemy ją na podstawie wartości zmierzonej przed wykonaniem gwintu.
Configurable geometric tolerances
*Depending on the material and size, the estimate may be provided by the person in charge.
| Geometric Tolerance Type | Symbol | Plane | Cylindrical surface | Datum | Datum target area | Tolerance value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Płaskość | 〇 | – | – | surface | 0.01~0.1 | |
| Równoległość | 〇 | – | necessary | surface | 0.01~0.1 | |
| Prostopadłość | 〇 | 〇 | necessary | surface | 0.01~0.1 | |
| Okrągłość | – | 〇 | – | surface | 0.01~0.1 | |
| Współosiowość | – | 〇 | necessary | axis line | 0.01~0.1 | |
| Prostoliniowość | – | 〇 | – | surface | 0.01~0.1 | |
| Walczystość | – | 〇 | – | surface | 0.01~0.1 | |
| Circular rount | – | 〇 | necessary | axis line | 0.01~0.1 | |
| Bicie całkowite | – | 〇 | necessary | axis line | 0.01~0.1 |
Compatibility table (surface treatment)
| Obróbki powierzchniowej | Dostępność |
|---|
| Steel | Niklowanie chemiczne | 〇 |
|---|---|---|
| Chromowanie twarde (warstwa cienka) | 〇 | |
| Czernienie (oksydowanie) | 〇 | |
| Chromianowanie trójwartościowe (bezbarwne) | × | |
| Chromianowanie trójwartościowe (czarne) | × | |
| Azotowanie w kąpieli solnej | 〇 | |
| LTBC- surface treatment | × | |
| Fosforanowanie (manganowe) | 〇 | |
| Stainless Steel | ー | |
| Aluminum | Anodowanie (bezbarwne) | 〇 |
| Anodowanie (czarne) | 〇 | |
| Anodowanie (czarne, matowe) | 〇 | |
| Anodowanie twarde (bezbarwne) | × | |
| Copper | ー | |
| Resin | ー | |
- *Tworzywo sztuczne zgodne z [Normami dokładności tolerancji geometrycznych dla obróbki tokarskiej] >>> Standardowa tolerancja wymiarowa dla obróbki bez wskazań
- *Chrom twardy (cienka warstwa) i isonit mogą być szlifowane po obróbce powierzchniowej w zależności od wymaganej dokładności, w takim przypadku powłoka może nie pozostać na obrabianej powierzchni.




