- POMOC
- Informacje techniczne
- Części toczone
- Wytyczne dotyczące projektowania
- Zasady przedstawiania wymiarów w przeglądarce 3D
Zasady przedstawiania wymiarów w przeglądarce 3D
- Średnica zewnętrzna (nieprecyzyjna)
- Średnica zewnętrzna
- Średnica zewnętrzna (stożek)
- Średnica zewnętrzna rowka
- Średnica wewnętrzna (przelotowa, nieprecyzyjna)
- Średnica wewnętrzna (stożek)
- Średnica wewnętrzna (ślepy otwór)
- Średnica rowka wewnętrznego
- Chropowatość powierzchni
- Otwór prosty
- Otwór gwintowany
- Wstaw otwór
- Otwór jednokrokowy
- Otwór dwustopniowy
- Otwór z łbem stożkowym
Zasady wyświetlania wymiarów dotyczących średnicy zewnętrznej, średnicy wewnętrznej, chropowatości powierzchni i otworów są następujące.
Średnica zewnętrzna (nieprecyzyjna)
| Ustawienia | Precyzja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Długość gwintu | |||||
| Określona długość z lewej strony | Określona długość z prawej strony | Określona długość z obu stron | Gwint na całej długości | ||
| Obraz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wartość | ø30 | ||||
| Długość gwintu M30 min. 7 mm|7 (M30) | | Długość gwintu M30 min. 7 mm|7 (M30) | |||
| Długość gwintu M30 min. 7 mm|7 (M30) | Długość gwintu M30 min. 7 mm|7 (M30) | M30 Gwint na całej długości | |||
Wskazówka
Podczas ustawiania gwintu w meviy dla skoku wyświetlany jest gwint drobny, ale nie jest wyświetlany gwint gruby.![]() |
![]() |
Średnica zewnętrzna (precyzja)
| Ustawienia | Nieprecyzyjne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Długość gwintu Ustawienia | |||||
| Określona długość z lewej strony | Określona długość z prawej strony | Określona długość z obu stron | Gwint na całej długości | ||
| Obraz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Wartość | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | |
| Długość gwintu M30 min. 7 mm|7(M30) | Długość gwintu M30 min. 7 mm|7(M30) | Gwint M30 długość 7 mm|7(M30) | |||
| Gwint M30 długość 7 mm|7(M30) | |||||
Średnica zewnętrzna
| Ustawienia | Nieprecyzyjne | Precyzja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ustawienia długości gwintu | Ustawienia długości gwintu | ||||
| Długość określona | Gwint na całej długości | Długość określona | |||
| Obraz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wartość | ø26 | ø26 g6 (-0,007/-0,02) | ø26 g6 (-0,007/-0,02) | ||
| M27 Długość gwintu 7|7(M27) | M27 Gwint na całej długości | M27 Długość gwintu 7|7(M27) | |||
Średnica zewnętrzna (stożek)
| Ustawienia | Nieprecyzyjne | Ustawienia gwintu stożkowego rurowego | |
|---|---|---|---|
| Norma ISO | Długość określona | ||
| Obraz | ![]() |
![]() |
![]() |
| Wartość | ⌀8,89 | R 1/8 | R 1/8 Długość gwintu 5 |
Średnica zewnętrzna rowka
| Ustawienia | Nieprecyzyjne | Precyzja |
|---|---|---|
| Obraz | ![]() | ![]() |
| Wartość | ø26 | ø26 ±0,1 |
Średnica wewnętrzna (przelotowa, nieprecyzyjna)
| Ustawienia | Nieprecyzyjne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ustawienia gwintu wewnętrznego | |||||
| Określona efektywna głębokość po lewej stronie | Określona efektywna głębokość po prawej stronie | Określona efektywna głębokość po obu stronach | Gwint na całej długości | ||
| Obraz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ustaw wartość | ø10 | M10 | M10 | M10/M10 | M10 Gwint na całej długości |
| 3(M10) | 3(M10) | 3(M10)/3(M10) | |||
Średnica wewnętrzna (poprzez, precyzja)
| Ustawienia | Precyzja | |||
|---|---|---|---|---|
| Określona efektywna głębokość po lewej stronie | Określona efektywna głębokość po prawej stronie | Określona efektywna głębokość po obu stronach | Pełna długość | |
| Obraz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ustaw wartość | ø10H7(+0,015/0) | ø10H7(+0,015/0) | ø10H7(+0,015/0) | ø10H7(+0,015/0) |
| 3(ø10H7) | 3(ø10H7) | 3(ø10H7)/3(ø10H7) | ||
Średnica wewnętrzna (stożek)
| Ustawienia | Nieprecyzyjne | Ustawienia gwintu stożkowego do rur | |
|---|---|---|---|
| Norma ISO | Długość określona | ||
| Obraz | ![]() |
![]() |
![]() |
| Wartość ustawiona | ⌀8.89 | R 1/8 | R 1/8 Długość gwintu 5 |
Średnica wewnętrzna (ślepy otwór)
| Ustawienia | Nieprecyzyjne | Precyzja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ustawienia gwintu wewnętrznego | |||||
| Zadana głębokość | Gwint na całej długości | Zadana głębokość | Pełna długość | ||
| Obraz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wartość | ø20 | M22 × 1,5 | M22 × 1,5 Gwint na całej długości | ø20 H7 (+0,0021/0) | ø20 H7 (+0,0021/0) |
| 3 (M22 × 1,5) | 9 (ø20 H7) | ||||
Średnica rowka wewnętrznego
| Ustawienia | Nieprecyzyjna | Precyzja |
|---|---|---|
| Obraz | ![]() |
![]() |
| Ustaw wartość | ø26 | ø26 ±0,1 |
Chropowatość powierzchni
| Chropowatość powierzchni | Ra1,6 | Ra3,2 | Ra6,3 |
|---|---|---|---|
| Obraz | ![]() |
![]() |
![]() |
| Wartość ustawiona | Ra1,6 | Ra3,2 | Wartość referencyjna chropowatości powierzchni nie jest wyświetlana. |
Wskazówka
- Można ustawić wartość chropowatości powierzchni. Powierzchnie, dla których można ustawić wartości, przedstawiono na rysunku po prawej stronie w punktach od (1) do (6).
Wskazówka
- Wymiary otworów są wyświetlane zgodnie z poniższymi zasadami.
- Dodano również wyświetlanie położenia kątowego otworów na bokach cylindra po obróbce na tokarce.
Otwór prosty
[mm]
| Ślepy / Przelotowy | Ślepy | Przelotowy | ||
|---|---|---|---|---|
| Ustawienia | Brak | Tolerancja H7, Efektywna głębokość 13 | Brak | Tolerancja H7, Efektywna głębokość 15 |
| Obraz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Przeglądarka 3D | ø4 ↧15 | ø4H7(+0,012/0) ↧13/Otwór pilotujący ↧15 | ø4 THRU | ø4H7(+0.012/0) ↧15 THRU |
Otwór gwintowany
[mm]
| Ślepe/przelotowe | Ślepa | Przelotowa | ||
|---|---|---|---|---|
| Ustawienia | Gwint gruboskokowy | Gwint drobnoskokowy : Efektywna głębokość 13 | Gwint gruboskokowy | Gwint drobnoskokowy : Efektywna głębokość 10 |
| Obraz | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Przeglądarka 3D | M4 ↧15 | M4x0,5 ↧13/Otwór pilotowy ↧15 | M4 THRU | M4x0,5 ↧10 THRU |
Wstaw otwór
[mm]
| Ślepe/Przelotowe | Ślepe | Przelotowe |
|---|---|---|
| Ustawienia | Nominalna długość 1D | Nominalna długość 1D |
| Obraz | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Przeglądarka 3D | M4 INS-1D/Otwór pilotowy ↧15 | M4 INS-1D THRU |
Otwór jednokrokowy
[mm]
| Ślepe/Przelotowe | Ślepe | Przelotowe |
|---|---|---|
| Ustawienia | Brak | Brak |
| Obraz | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Przeglądarka 3D | 凵 ø8 ↧3 | 凵 ø8 ↧3 |
| ø4 ↧15 | ø4 THRU |
*Jeśli górny i dolny rząd to precyzyjne otwory lub otwory gwintowane, wartość na końcu oznacza efektywną głębokość.
Otwór dwustopniowy
[mm]
| Ślepy / Przelotowy | Przelotowy |
|---|---|
| Ustawienia | Brak |
| Obraz | ![]() ![]() |
| Przeglądarka 3D | 凵ø8↧5 |
| ø4 THRU | |
| (Strona przeciwna)凵ø8↧5 |
Otwór z łbem stożkowym
[mm]
| Ślepy / Przelotowy | Przelotowy |
|---|---|
| Ustawienia | Brak |
| Obraz | ![]() ![]() |
| Przeglądarka 3D | V ø8 |
| ø4 |
Uwagi
- Otwór znajdujący się na osi centralnej jest rozpoznawany jako „otwór” uwzględniany w automatycznej wycenie.
- Szczegółowe informacje na temat warunków rozpoznawania można znaleźć tutaj. → [FA Części mechaniczne] Części toczone>Warunki rozpoznawania otworów na powierzchniach cylindrycznych






































































