Haga clic en «Endurecimiento total» en la sección Detalles.
PASO 2
Cuando se especifica el tipo de endurecimiento en el cuadro de diálogo [Instrucciones de endurecimiento total], la dureza estándar se muestra en el campo «Dureza (HRC)».
Si desea especificar una dureza diferente a la estándar, introduzca un límite inferior y un límite superior en el cuadro de entrada «Dureza (HRC)».
Por último, haga clic en el botón «Actualizar».
Ajustes de dureza disponibles por material
Dureza estándar (HRC)
Rango de dureza seleccionable (HRC)
EN 1.1206 equiv.
45-50
30-50
EN 1.2379 equiv.
58-63
50-63
EN 1.7220 equiv. (de 26 a 32 HRC)
50-55
30-55
Consejo
Haga clic aquí para ver las Normas de calidad del endurecimiento.
El cambio en la selección de endurecimiento se puede confirmar en la sección «Información básica» junto a «Tratamiento térmico».
Consejo
Si se cambia el material después de seleccionar Endurecimiento total, la dureza cambiará automáticamente a la dureza estándar del material después del cambio.