Configuración de información básica

En la pestaña [información básica], puede modificar las cantidades del presupuesto, cambiar los materiales o los tratamientos superficiales, establecer números de pedido personalizados del cliente e introducir instrucciones de mecanizado adicionales. Los precios y los plazos de entrega se volverán a calcular según las especificaciones modificadas.

Selección de materiales y tratamientos superficiales

1. Haga clic en [ Cambiar material y tratamiento superficial ].

Aparece el cuadro de diálogo Material/Acabado.

2. Seleccione el material.

Pase el cursor sobre el nombre del grupo de materiales para seleccionar el tipo de material.

Consejo

  • Pase el cursor sobre el nombre del material para ver una descripción del material.
  • Para obtener más información sobre el material, haga clic aquí.

3. Seleccione el acabado de la superficie.

Consejo

  • Pase el cursor sobre el nombre del Acabado para ver la descripción.
  • Para obtener más información sobre el Acabado, haga clic aquí.
  • Para obtener más información sobre la pintura, haga clic aquí.

4. Haga clic en [ Determinar ].

Configuración de números de pedido del cliente (opcional)

  • Puede establecer sus propios números de control interno (números de pedido del cliente). Para facilitar la confirmación de las entregas de artículos, tanto el número de pieza como el número de pedido del cliente especificado se imprimirán en la etiqueta del producto al enviar piezas mecánicas FA fabricadas.

Consejo

  • El número de pedido del cliente puede incluir hasta 54 caracteres de ancho medio (mayúsculas o japoneses) y espacios, números y símbolos (#$%&‘()*+,-./:;=?@_,~). Si se muestra el campo de entrada del número de pieza principal, debe introducir este número (hasta 20 caracteres).
  • Aún podrá configurar los ajustes y realizar cambios después de finalizar un presupuesto, pero cualquier cambio y revisión posterior del precio no se reflejará en la lista de proyectos ni en el Visualizzatore 3D.

Introducir instrucciones adicionales (opcional)

Puede introducir comentarios si desea especificar instrucciones adicionales.

1. Seleccione [Entrada].

Aparecerá el cuadro de diálogo [Añadir instrucciones de mecanizado].

2. Introduzca un comentario y seleccione [Aceptar].

Precaución

Si introduce instrucciones adicionales, no será posible realizar un presupuesto automático. Haga clic en el botón [Solicitar presupuesto manual]. Nuestro Servicio técnico de meviy se pondrá en contacto con usted.

Especificar cantidades

Puede seleccionar una cantidad de 1 a 5 en «Quantità». Si desea pedir más de 6 unidades, seleccione «6 o más (introducir número)» e introduzca el número de unidades que desea.

Precaución

  • La cantidad se puede modificar incluso después de confirmar las condiciones del presupuesto, siempre y cuando la cantidad se encuentre dentro del rango de cotización automática.

Controllo del prezzo e della data di consegna in base alla quantità

Puede comprobar el precio y la fecha de entrega para cada quantità en la «Lista de precios por quantità».

Artículos vistos recientemente