- AYUDA
- Información técnica
- Fresado CNC
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Normas generales de tolerancia predeterminadas
Normas generales de tolerancia predeterminadas
- El servicio de fresado CNC no muestra las dimensiones ni las tolerancias cuando se cargan datos CAD 3D, salvo las dimensiones externas y la información sobre los agujeros, ya que se da por supuesto que el cliente especifica las tolerancias que desea.
- En esta sección se describe el acabado de las piezas en las que no se muestran las dimensiones ni las tolerancias.
Tolerancia generales para dimensiones mecanizados(Los productos estándar cumplen con las normas JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991, los productos International Economy pueden cumplir con las normas JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991 o GB/T 1804-2000/GB/T 1184-1995).
- Las siguientes normas se aplican al origen según las normas de mecanizado.
- El origen se puede mover a cualquier posición.
Longitud, sin chaflán, tolerancias dimensionales
[mm]
| Grado de tolerancia | Grado de tolerancia | Dimensiones de la base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 ≤30 | >30 ≤120 | >120 ≤400 | >400 ≤1000 | |
| JIS | m | Medio | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
| GB | m | Medio | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
Tolerancias para las dimensiones de la longitud del chaflán (dimensiones del radio de la esquina o del chaflán de la esquina)
[mm]
| Grado de tolerancia | Grado de tolerancia | Dimensiones de la base | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 | |
| JIS | C | Duro | ±0,4 | ±1 | ±2 |
| GB | m | Medio | ±0,4 | ±1 | ±2 |
Tolerancia angular
[mm]
| Grado de tolerancia | Grado de tolerancia | Longitud del borde del ángulo más corto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | ≤10 | >10 ≤50 | >50 ≤120 | >120 ≤400 | >400 | |
| JIS | m | Medio | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
| GB | m | Medio | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
Tolerancia general de perpendicularidad
[mm]
| Grado de tolerancia | Grado de tolerancia | Longitud nominal del borde más corto | ||
|---|---|---|---|---|
| Símbolo | ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1000 | |
| JIS | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| GB | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Tolerancia general de rectitud y planitud
[mm]
| Grado de tolerancia | Grado de tolerancia | Longitud nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | ≤10 | >10 ≤30 | >30 ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1000 | |
| JIS | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| GB | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
(Relacionado) Cambio del origen de un diseño.
Tolerancias de anchura (Y) y espesor (Z) de la barra plana pulida
Las siguientes normas se aplican a las barras planas pulidas, dependiendo del material. En cuanto a las tolerancias para la longitud total (X) y otras dimensiones, se aplica la «Norma para tolerancias normales para dimensiones de mecanizado sin indicación (extraída de JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991)», al igual que en el caso de otros materiales.
EN 1.0038 equiv. (barra plana), EN 1.1191 equiv. (barra plana), EN 1.4301 equiv. (barra plana) Extracto de JIS G 3123:2004/ JIS G 4318:2016
| Grado de tolerancia | Tolerancia de anchura/Tolerancia de espesor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | > | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 |
| ≤ | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | ||
| IT | 13 | -0,18-0 | -0,22-0 | -0,27-0 | -0,33-0 | -0,39-0 | -0,46-0 | -0,54-0 | -0,63-0 | |
EN AW-6063 equiv. (barra plana) Extracto de JIS H 4040:2015
| Espesor | Anchura | Tolerancia de espesor | Tolerancia de anchura | Espesor | Anchura | Tolerancia de espesor | Tolerancia de anchura |
|---|
| 5 | 15 | ±0,26 | ±0,33 | 12 | 12 | ±0,33 | ±0,33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ±0,39 | 15 | |||||
| 30 | 20 | ±0,39 | ±0,39 | ||||
| 40 | ±0,33 | ±0,52 | 30 | ||||
| 50 | 40 | ±0,52 | |||||
| 60 | ±0,78 | 50 | |||||
| 100 | ±1,00 | 60 | ±0,46 | ±0,78 | |||
| 6 | 15 | ±0,26 | ±0,33 | 100 | ±0,52 | ±1,00 | |
| 20 | ±0,39 | 15 | 15 | ±0,39 | ±0,39 | ||
| 30 | 20 | ||||||
| 40 | ±0,33 | ±0,52 | 30 | ||||
| 50 | 40 | ±0,52 | |||||
| 60 | ±0,78 | 50 | ±0,52 | ||||
| 100 | ±1,00 | 60 | ±0,46 | ±0,78 | |||
| 8 | 15 | ±0,33 | ±0,33 | 100 | ±0,52 | ±1,00 | |
| 20 | ±0,39 | 20 | 20 | ±0,39 | ±0,39 | ||
| 30 | 30 | ||||||
| 40 | ±0,52 | 40 | ±0,46 | ±0,52 | |||
| 50 | 50 | ||||||
| 60 | ±0,39 | ±0,78 | 60 | ±0,52 | ±0,78 | ||
| 100 | ±0,46 | ±1,00 | 100 | ±0,59 | ±1,00 | ||
| 10 | 10 | ±0,33 | ±0,33 | 25 | 25 | ±0,39 | ±0,39 |
| 15 | 30 | ||||||
| 20 | ±0,39 | 40 | ±0,46 | ±0,52 | |||
| 30 | 50 | ||||||
| 40 | ±0,52 | 60 | ±0,52 | ±0,78 | |||
| 50 | 100 | ±0,59 | ±1,00 | ||||
| 60 | ±0,39 | ±0,78 | 30 | 30 | ±0,46 | ±0,46 | |
| 100 | ±0,46 | ±1,00 | 40 | ±0,52 | |||
| 50 | |||||||
| 60 | ±0,52 | ±0,78 | |||||
| 100 | ±0,59 | ±1,00 | |||||
Garantía de precisión de la resina
- A diferencia del metal, la resina es un material que cambia fácilmente de forma o dimensiones debido a factores como la temperatura y la humedad. Por este motivo, la garantía de precisión se lleva a cabo en las siguientes condiciones:
- · Las inspecciones se realizan en entornos con temperatura controlada.
- · La garantía de precisión se basa en los resultados de las inspecciones realizadas inmediatamente antes del envío.
Rugosidad superficial
- El valor de referencia predeterminado para la rugosidad superficial es √Ra6,3 (√Rz25).
- Al seleccionar el símbolo de rugosidad superficial «Ra» en las impostazioni utente o en las condizioni di preventivo iniziali, se puede seleccionar 6,3 o 3,2.
- Al seleccionar el símbolo de rugosidad superficial «Rz», se puede seleccionar 25 o 12,5.
- La rugosidad superficial se muestra en la vista en árbol y en la esquina inferior izquierda del Visualizador 3D.
Rugosidad superficial
| Símbolo | Valore selezionato | |
|---|---|---|
| Ra |
6,3 |
3,2 |
| Rz |
25 |
12,5 |
Esquinas internas y externas
- Para esquinas afiladas externas o esquinas de C0,5 y menores, el acabado será el siguiente:
- · Esquinas de C0,1 mm a 0,5 mm o menos.
Para esquinas afiladas internas, el acabado será el siguiente:- · Esquinas internas de R0,1 a R0,5 mm o menos.