- AYUDA
- Información técnica
- Fresado CNC
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Tolerancias angulares especiables
Tolerancias angulares especiables
Tolerancias angulares
- Puede especificar tolerancias angulares para ángulos cara a cara.
- Es posible elegir entre los lados en blanco y de bolsillo.
Rango de tolerancia especificable
Rango de tolerancia (Θ) | |
---|---|
Cotizaciones automatizadas | 0,16°≤Θ≤10° |
Cotización manual | 0,02°≤Θ<0,16° |
Rango de tolerancia que se puede especificar al seleccionar el tratamiento de enfriamiento y nitruración
Rango de tolerancia (Θ) | |
---|---|
Cotizaciones automatizadas | 2°≤Θ≤10° |
Cotización manual | 0,02°≤Θ<2° |
*Las tolerancias generales también se estimarán mediante el presupuesto manual.
Notación unitaria de dimensiones angulares
- La unidad de dimensión angular está en notación decimal. (por ejemplo, 30,5°±0,2°)
- *No es compatible con el sistema base 60.
Ejemplos de mecanizado


Superficies en las que no se pueden especificar tolerancias angulares
No se pueden seleccionar las siguientes caras para especificar tolerancias angulares:
Boca del agujero

Aspectos del chaflán

Lado R

Superficies que no son paralelas a una vista de seis lados

*Las dimensiones mostradas en los planos seleccionados deben ser paralelas a uno de los planos XYZ.
Superficies con un área demasiado pequeña

* El área de la superficie de selección debe ser de al menos 9㎟.
Superficies con un ángulo de 180°

Precaución
- Las tolerancias unilaterales se cotizan mediante la cotización manual.
- En caso de superposición de dimensiones, las garantías de prioridad se otorgarán en el siguiente orden.
Tolerancia geométrica>Tolerancia de cota de posición>Tolerancias angulares>Tolerancia general de cota de posición>Tolerancia general del ángulo