- AYUDA
- Información técnica
- Fresado CNC
- Piezas/materiales aplicables
- Normas sobre materiales y materiales utilizados
Normas sobre materiales y materiales utilizados
Los materiales utilizados se enumeran en la tabla siguiente. Los materiales utilizados cumplen con la norma JIS (Norma Industrial Japonesa), equivalente a la norma DIN.
| No | Material | DIN Alloy | DIN No. | JIS | USA (AISI) | GB | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0038 equiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | Acero al carbono 1018 | Q235 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 3101. |
| 2 | EN 1.0038 equiv. (material recocido) | S235JR (recocido) | 1.0038 equiv. (recocido) | SS400 (recocido) | Acero al carbono 1018 (recocido) | – | |
| 3 | EN 1.0038 equiv. (barra plana) | S235JR (barra plana) | 1.0038 (barra plana) | SS400-D | Acero al carbono 1018 (barra plana) | – | |
| 4 | EN 1.1191 equiv. (barra plana) | C45 (barra plana) | 1.1191 (barra plana) | S45C-D | Acero al carbono 1049 (barra plana) | – | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4051. |
| 5 | EN 1.1191 equiv. | C45 | 1.1191 | S45C | 1045 Carbon steel | #45 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4051. |
| S50C | |||||||
| 6 | EN 1.1206 equiv. | Ck50 | 1.1206 | S45C | Acero al carbono 1049 | 45# | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4051. |
| S50C | |||||||
| S55C | |||||||
| 7 | EN 1.1206 equiv. (Referencia: 20-34HRC) | Ck50 (Dureza de referencia: 20~34HRC) | 1.1206 (Dureza de referencia: 20~34HRC) | S50C (templado) | Acero al carbono 1049 (templado) | 45#recocido | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4051. La dureza está entre 20 y 34 HRC, no se puede especificar. |
| 8 | EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32 HRC) | 34CrMo4 (Dureza de referencia: 26~32HRC) | 1.7220 (Dureza de referencia: 26~32 HRC) | SCM440 | Acero aleado 4140 (templado) | 42CrMo4 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4053. |
| 9 | NAK55 equiv. | NAK55 | NAK55 | NAK55 | – | La dureza es equivalente al acero preendurecido con una dureza de 37 a 43 HRC. | |
| 10 | EN 1.2379 equiv. | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | SKD11 | Acero para herramientas D2 | – | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4044. |
| 11 | DC53 ® (Daido) | – | – | – | Acero para herramientas DC53 | – | – |
| 12 | EN 1.1545 equiv. | C105U | 1.1545 | SK105 | Acero para herramientas SK105 | – | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4401. |
| 13 | EN 1.2510 equiv. | 100MnCrW4 | 1.2510 | SKS3 | Acero para herramientas O1 | 9CrWMn | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4404. |
| 14 | EN AW – 2017 equiv. | Al-Cu4MgSi | 3.1325 | A2017[T3,T351] | Aleación de aluminio 2017 | 2A12 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS H 4000. |
| 15 | EN AW – 5052 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052[H32,H34,H112] | Aleación de aluminio 5052 | 5052 H112 | |
| 16 | EN AW – 5083 equiv. | AlMg4.5Mn0.7 | 3.3547 | A5083 | Aleación de aluminio 5083 | – | |
| 17 | EN AW – 6061 equiv. | Al-Mg1SiCu | 3.3211 | A6061[T6,T651] | Aleación de aluminio 6061 | 6061 T6 | |
| 18 | EN AW – 6063 equiv. (barra plana) | AlMg0,7Si (barra plana) | 3.206 (barra plana) | A6063S | Aleación de aluminio 6063 (barra plana) | – | |
| 19 | EN AW – 7075 equiv. | Al-Zn6MgCu | 3.4365 | A7075[T6,T651] | Aleación de aluminio 7075 | 7075 T6 | |
| 20 | EN 1.4305 equiv. | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | SUS303 | Acero inoxidable 303 | X8CrNiS18-9 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4304. |
| 21 | EN 1.4305 equiv. (material recocido) | X10CrNiS18-9 (recocido) | 1.4305 (recocido) | SUS303 (recocido) | Acero inoxidable 303 (recocido) | – | |
| 22 | EN 1.4301 equiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | Acero inoxidable 304 | 06Cr19Ni10 | |
| 23 | EN 1.4301 equiv. (material recocido) | X5CrNi18-10 (recocido) | 1.4301 (recocido) | SUS304 (recocido) | Acero inoxidable 304 (recocido) | – | |
| 24 | EN 1.4301 equiv. (barra plana) | X5CrNi18-10 (barra plana) | 1.4301 (barra plana) | SUS304-D | Acero inoxidable 304 (barra plana) | – | |
| 25 | EN 1.4401 equiv. | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | SUS316 | Acero inoxidable 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 26 | EN 1.4404 equiv. | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | SUS316L | Acero inoxidable 316L | – | |
| 27 | EN 1,4016 equiv. | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | Acero inoxidable 430 | 1Cr17 | |
| 28 | Cobre EN CW004A equiv. (sin oxígeno) | CW004A (Cu-ETP) | 2.0060 / 2.0065 | C1020 | Cobre C1020 | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3100. |
| 29 | Cobre EN CW008A equiv. (Tpugh Pitch) | CW008A (Cu-OF) | 2.004 | C1100 | Cobre C1100 | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3100. |
| 30 | Latón EN CW509L equiv. (amarillo) | CW509L (CuZn40) | 2.036 | C2801P | Cobre C2801P | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3250. |
| 31 | EN CW614N equiv. | CW614N (CuZn39Pb3) | 2.0401 | C3604-LCd (Brass) | Latón C3604-LCd | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3250. |
Precaución
- No se incluyen los tipos de acero que no están incluidos en la norma JIS, ni aquellos para los que no existe un acero comparable, aunque exista una norma JIS.
- Los tipos de acero que se incluyen a efectos comparativos son normas de referencia.
- El acero comprendido entre los materiales EN 1.1191 equiv. y EN 1.1203 equiv. puede utilizarse como equivalente al EN 1.1206 equiv.
- Tenga en cuenta que la composición química puede ser diferente.