- AYUDA
- Información técnica
- Fresado CNC
- Piezas/materiales aplicables
- Opciones de entrega
Opciones de entrega
Precaución
- Para algunos materiales con tratamiento superficial, esto no es posible dependiendo de la forma y el tamaño.
- Productos estándar: la gama de productos cumple con las normas JIS.
- Productos de International Economy: la gama de productos se ofrece al precio más bajo y cumple con los estándares de calidad de meviy. Los productos cumplen con las normas industriales del país de fabricación.
Lista de opciones de entrega
| Gama de productos | Opciones | Definición | Fin del código de pieza | Hora de fin de pedidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Mérito | Plazo de envío | Producto aplicable (en comparación con el envío estándar) | ||||
| Estándar | Rápido |
| Plazo de entrega más corto | 7 días | Productos seleccionados | -R | 4:30 |
| Exprés | Plazo de entrega más corto | 9 días |
| -E | 7:00 | ||
| Estándar | – | 11 días | – | – | 12:00 | ||
| Económico | La misma calidad a un precio bajo con un plazo de entrega largo | 25 días | En principio, todos los productos | -L | 12:00 | ||
| International Economy | Precio más bajo | 16 días | Productos seleccionados | -C | 11:00 | ||
- * Durante el verano, la hora de fin de pedidos se atrasa 1 hora.
- Los materiales y tratamientos de superficie permitidos en cada servicio de entrega varían. Consulte aquí para obtener más información.
Tabla de límites de servicio de selección de entrega
*Consulte esta página para conocer las restricciones de materiales y tratamientos superficiales en el servicio de selección de fechas de entrega.
| Condiciones de la oferta | Rapid(-R) | Express(-E) | Standard | Economy(-L) |
|---|---|---|---|---|
| Materiale | Apoyo parcial | Apoyo parcial | Disponibles | Disponibles |
| Tratamiento superficial | Apoyo parcial | Apoyo parcial | Disponibles | Disponibles |
| Se especifica el grabado | No disponibles | No disponibles | Disponibles | Disponibles |
| Estándares de placa delgada (3 ≤ Z < 5) | No disponibles | No disponibles | Disponibles | Disponibles |
| Tolerancias geométricas especificadas | No disponibles | No disponibles | Disponibles | Disponibles |
| Se especifica la rugosidad de la superficie (excepto los orificios) | No disponibles | No disponibles | Disponibles | Disponibles |
| La rugosidad superficial representativa se especifica como Ra3,2 y Rz12,5. | No disponibles | No disponibles | Disponibles | Disponibles |
| Esmerilado (G) especificado, pulido con almohadilla (SPBF) especificado | No disponibles | No disponibles | Disponibles *+4 días | Disponibles *+4 días |
| Rosca en pulgadas | No disponibles | No disponibles | Disponibles | Disponibles |
| Longitud (X) : Más de 600mm o Anchura (Y) : Más de 400mm | No disponibles | Disponibles *+5 días | Disponibles *+9 días | No disponibles |
| Espesor (Z) : Más de 70mm | No disponibles | No disponibles | Disponibles *+6 días | No disponibles |
| Están disponibles instrucciones completas sobre el temple (endurecimiento convencional, endurecimiento al vacío). | No disponibles | Disponibles *+3 días~ | Disponibles *+4 días | No disponibles |
Cómo seleccionar las opciones
PASO 1:
Haga clic en el botón «Confermare le condizioni dell’offerta» «Confirmar las condiciones de la oferta».
PASO 2:
Se mostrará una lista de fechas de envío, lo que le permitirá seleccionar una fecha de entrega.
Notas
– La opción predeterminada es el envío estándar.