- AYUDA
- Información técnica
- Fresado CNC
- Piezas/materiales aplicables
- Dimensiones presupuestables
Dimensiones presupuestables
Lista de estándares
- ・Estándar
- Longitud (X): 10 mm o más – 1000 mm o menos
- Ancho (Y): 10 mm o más – 600 mm o menos
- Espesor (Z): 5 mm o más – 70 mm o menos
- ・Estándares de placa delgada
- Longitud (X)/Ancho (Y): 5 mm o más – 100 mm o menos
- Espesor (Z): 3 mm o más – menos de 5 mm
- ・Estándar de placa gruesa
- Longitud (X)/Ancho (Y): 70 mm o más – 400 mm o menos
- Espesor (Z): 70 mm o más – menos de 130 mm
- ・Estándares de barras planas
- Longitud (X): 10 mm o más – 500 mm o menos
- Ancho (Y): 10 mm o más – 125 mm o menos
- Espesor (Z): 5 mm o más – 30 mm o menos
Consejo
- La lista de estándares muestra los rangos de dimensiones disponibles para el presupuesto automático. A continuación se detallan las dimensiones aplicables para cada material.
- Consulte la tabla siguiente para conocer anchos (Y) y espesores (Z) disponibles para las barras planas pulidas. Se pueden solicitar presupuestos manuales para dimensiones de hasta (X) 2000 mm x (Y) 600 mm x (Z) 200 mm.
- * Haga clic aquí para obtener más información sobre los presupuestos manuales.
Presupuesto automático Dimensión Espesor (Z)
[ mm ]
| [Material]
Acero, acero inoxidable, aluminio |
Espesor (Z) | ||
|---|---|---|---|
| Estándares de placa delgada (3≤Z<5) | Estándar (5≤Z≤70) | Estándar de placa gruesa (70<Z≤130) | |
| EN 1.0038 equiv., EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv. | Compatible | Compatible | Compatible |
| EN 1.0038 equiv. (material recocido), EN 1.1206 equiv. (Dureza de referencia: 20-34HRC) | No supportato | Supportato | No supportato |
| EN 1.7220 equiv. (Dureza de referencia: 26-34HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. | |||
| EN AW – 2017 equiv., EN AW – 5052 equiv., EN AW-5083 equiv., EN AW – 6061 equiv., EN AW – 7075 equiv. | Compatible | Compatible | Compatible |
| EN 1.4305 equiv.・EN 1.4305 equiv. (material recocido) | Compatible | Compatible | No supportato |
| EN 1.4301 equiv.・EN 1.4301 equiv. (material recocido) | |||
| EN 1.4401 equiv. | Compatible | Compatible *Z≤68 | No supportato |
| EN 1.4404 equiv. | No supportato | Compatible | No supportato |
| EN 1.4016 equiv. | Compatible | Compatible *Z≤30 | No supportato |
[ mm ]
| [Material]
Resina |
Espesor (Z) | ||
|---|---|---|---|
| Estándares de placa delgada (3≤Z<5) | Estándar (5≤Z≤70) | Estándar de placa gruesa (70<Z≤130) | |
| Nylon MC (resistente a los agentes atmosféricos, negro ceniza), Nylon MC (estándar, marfil) | No compatible | *Z≤50 | No compatible |
| Nylon MC (conductivo, negro) | No compatible | *Z≤30 | No compatible |
| Nylon MC (antiestático, negro) | No compatible | *Z≤50 | No compatible |
| UHMWPE (conductivo, negro) | No compatible | *Z≤50 | No compatible |
| PET (con relleno de vidrio, marrón) | No compatible | *Z≤50 | No compatible |
| PTFE (estándar, blanco) | No compatible | *Z≤30 | No compatible |
| Baquelita (papel, color natural), Baquelita (papel, negro), Baquelita (tela, color natural) | No compatible | *Z≤30 | No compatible |
| PPS (estándar, color natural) | No compatible | *Z≤30 | No compatible |
| Materiales de resina distintos de los anteriores | No compatible | *Z≤60 | No compatible |
Presupuesto automático Dimensiones Longitud (X) y Ancho (Y)
|
[Material]
Acero, acero inoxidable, aluminio |
Ancho (Y) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5≤ | ≤10 | ≤70 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ||
| Longitud total (X) | 5≤ |
|
||||||||
| ≤10 | ||||||||||
| ≤70 | ||||||||||
| ≤100 | ||||||||||
| ≤250 | EN 1.1206 equiv. (Dureza de referencia: 20-34 HRC) |
Estándar de placa gruesa (70<Z≤130)
Todos los materiales aplicables |
||||||||
| ≤300 | NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv. | |||||||||
| ≤400 | DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. , EN 1.4404 equiv., Cobre EN CW004A equiv. (sin oxígeno), Cobre EN CW008A equiv. (Tpugh Pitch), Latón EN CW509L equiv. (amarillo) | |||||||||
| ≤500 |
Estándar (5≤Z≤70)
EN 1.0038 equiv. (material recocido), EN 1.7220 equiv. (Dureza de referencia: 26-32HRC), EN 1.4305・1.4301 equiv. (material recocido), 1.4401・1.4016 equiv. |
|||||||||
| ≤600 | ||||||||||
| ≤1000 |
EN 1.0038 equiv. EN 1.1191 equiv. EN 1.1206 equiv. EN AW – 2017・5052・A5083・6061・7075. EN 1.4301 equiv. EN 1.4305 equiv. |
|||||||||
[Material] Resina | Ancho (Y) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5≤ | ≤10 | ≤70 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ||
| Longitud total (X) | 5≤ | |||||||||
| ≤10 | Estándar (5≤Z≤70) | |||||||||
| ≤70 | ||||||||||
| ≤100 | ||||||||||
| ≤200 | ||||||||||
| ≤300 | ||||||||||
| ≤400 | ||||||||||
| ≤500 | Fluorine (PTFE, estándar, blanco) | |||||||||
| ≤600 | Todos los materiales aplicables excepto PTFE | |||||||||
| ≤1000 | ||||||||||
Precaución
- Las dimensiones indicadas en el presupuesto automático pueden no ser compatibles con otras condiciones del presupuesto.
- No es posible especificar el trattamento superficiale para los productos de placa delgada.
- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con il supporto meviy.
Barra plana
Barra plana (común): dimensión X 10≤X≤500
| EN 1.0038 equiv. (barra plana) | Ancho Y | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total X | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | ||||||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 8 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 50 | |||||||||||||||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||||
| 10 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||||||
| EN 1.1191 equiv. (barra plana) | Ancho Y | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total X | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | |||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||
| 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||
| EN 1.4301 equiv. (barra plana) | Ancho Y | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total X | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | ||||
| 6 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 8 | 16 | 32 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 10 | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||||
| EN AW – 6063 equiv. (barra plana) | Ancho Y | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total X | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 12 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||||
Densidad del Material
| [Material] | Densidad del material (g/cm3) | |
|---|---|---|
| Acero | EN 1.0038 equiv., EN 1.0038 equiv. (material recocido), EN 1.0038 equiv. (barra plana) | 7,87 |
| EN 1.7220 equiv. (Dureza de referencia: 26-32HRC), EN 1.1191 equiv. (barra plana), EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv. | ||
| EN 1.1206 equiv. (Dureza de referencia: 20-34HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. | 7,8 | |
| Aluminio | EN AW – 2017 equiv. | 2,79 |
| EN AW – 5052 equiv. | 2,68 | |
| EN AW – 5083 equiv. | 2,6 | |
| EN AW – 6061 equiv. | 2,7 | |
| EN AW – 6063 equiv. (barra plana) | 2,69 | |
| EN AW – 7075 equiv. | 2,8 | |
| Acero inoxidable | EN 1.4305 equiv. | 7,93 |
| EN 1.4305 equiv. (material recocido) | 7,93 | |
| EN 1.4301 equiv. | 7,93 | |
| EN 1.4301 equiv. (material recocido) | 7,93 | |
| EN 1.4301 equiv. (barra plana) | 7,93 | |
| EN 1.4401 equiv., EN 1.4404 equiv. | 7,98 | |
| EN 1.4016 equiv. | 7,7 | |
| Żywica | Cobre EN CW004A equiv. (sin oxígeno) | 8.94 |
| Cobre EN CW008A equiv. (Tpugh Pitch) | 8.94 | |
| Latón EN CW509L equiv. (amarillo) | 8.43 | |
| EN CW614N equiv. | 8.5 | |
| Resina | POM (acetal, estándar) | 1,41 |
| Nylon MC (estándar, resistente a los agentes atmosféricos) | 1,16 | |
| Nailon MC (conductivo) | 1,2 | |
| Nylon MC (antiestático, negro) | 1,2 | |
| Baquelita (papel, tela) | 1,4 | |
| Fluorine (PTFE, estándar) | 2,2 | |
| UHMWPE (estándar) | 0,94 | |
| UHMWPE (conductivo) | 0,95 | |
| ABS (estándar) | 1,05 | |
| PEEK (estándar) | 1,32 | |
| PP (estándar) | 0,91 | |
| PET (con relleno de vidrio) | 1,63 | |
| PPS (estándar) | 1,35 | |