- AYUDA
- Información técnica
- Fresado CNC
- Piezas/materiales aplicables
- Trattamento termico
Trattamento termico
Cómo configurar el endurecimiento total
Fecha de envío del producto templado
- *La fecha de envío varía según el tamaño.
- *Si elige el tratamiento superficial, se agregará el tiempo de entrega +2 días
| Materiale | Especies de templado | Tamaño de X pulgadas | Envío standard | Fecha de envío de entrega rápida |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. |
|
150㎜ o menos | 14 días- | 12 días- |
| Más de 150㎜ | 18 días- | 15 días- | ||
EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32HRC) |
150㎜ o menos | 14 días- | 12 días- | |
| Más de 150㎜ | 18 días- | 15 días- | ||
| EN 1.1206 equiv. | 150㎜ o menos | 14 días- | 12 días- | |
| Más de 150㎜ | 18 días- | 15 días- |
Tipo de dureza a seleccionar
| Materiale | Dureza estándar | Rango de dureza seleccionable (HRC) |
|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. | HRC58~63 | HRC50~63 |
| EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32HRC) | HRC50~55 | HRC30~55 |
| EN 1.1206 equiv. | HRC35~45 | HRC30~50 |
- En el caso de la “designación de rango”, especifique la dureza (HRC) en el rango de 5 o más. Ejemplo: HRC40~45
- En el caso de “Especificar dureza mínima”, el ajuste se completa introduciendo solo el valor más bajo de la dureza deseada (HRC).
- En el caso de la “Especificación de dureza mínima”, Usted puede especificar el límite superior del “Rango de dureza (HRC)” hasta menos 5. Ejemplo: Para EN 1.2379 equiv., HRC58~
- *Se garantiza que la dureza (HRC) será superior al valor mínimo especificado.
Tamaño de los productos endurecidos
| Dimensioni | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| X | 10mm | 300mm |
| Y | 10mm | 150mm |
| Z | 8mm | 60mm |
Calidad garantizada de los productos endurecidos
Precaución
- La profundidad de endurecimiento y la distribución de las zonas tratadas térmicamente pueden variar en función del espesor y la forma del material.
- Cuando las piezas se someten a un tratamiento térmico, la superficie exterior tiende a endurecerse, mientras que las zonas internas tienden a permanecer más blandas. Durante la inspección se confirmará que el endurecimiento es uniforme en promedio.
- La superficie se puede limpiar con chorro de arena después del endurecimiento. Este proceso no reduce la precisión.No se puede especificar el método de chorro.
- Durante el proceso de finitura se puede realizar un rectificado.
- El rectificado no se puede especificar. La decisión de rectificar se toma en fábrica bajo el aspecto de la garantía de calidad.
- Pueden quedar marcas de medición de la Durezza en algunas zonas.Para confirmar los puntos de inspección por adelantado, añada la información en los comentarios y solicite un presupuesto manual.
Marcas de inspección
Acabado templado
- EN 1.2379 equiv.
- Trattamento superficiale: Nichel elettrolitico
- EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32HRC)
- Tratamiento superficial: Ninguno
- EN 1.1206 equiv.
- Trattamento superficiale: Nichel elettrolitico