Láminas preacabadas

  • EN AW 5052 equiv. (anodizado transparente/negro) se pueden mecanizar materiales preacabados. (Véase la figura de la derecha).
  • Las superficies cortadas no tendrán acabado superficial.
  • Si se requiere un tratamiento superficial en las superficies cortadas, seleccione un material no preacabado y especifique el anodizado como tratamiento superficial.
*Haga clic aquí para obtener más información sobre los materiales.

Aspecto de la lámina de aluminio anodizado

Acabado del producto

  • Es posible que el tratamiento superficial se desprenda en las zonas de flexión.
  • Las superficies cortadas no tendrán acabado superficial.
  • *Pueden producirse diferencias de color en función de la forma de la pieza y de las superficies que se vayan a cortar. No se puede especificar el espesor de la película.
  • *Pueden producirse ligeras diferencias de color en los productos preacabados en función de la opción de entrega seleccionada. El rendimiento es equivalente.
  • *Las tuercas montadas no se anodizan.
EN AW 5052 equiv. (lámina anodizada transparente preacabada) Espesor 3,0 mm
EN AW 5052 equiv. (lámina anodizada negra preacabada) Espesor 3,0 mm

Artículos vistos recientemente