El grabado de láminas metálicas solo se puede introducir y posicionar en el visualizador 3D cuando se aplica a la superficie visible.
Aspecto del grabado
Acabados de grabado
・El grabado de la chapa metálica se realiza mediante rayado.
・No es posible especificar el ancho de las letras (aprox. 0,1 mm), la profundidad del grabado ni la distancia entre las letras.
・El tamaño y el ángulo de la fuente son valores aproximados. No podemos garantizar la precisión.
Aviso importante
・Dependiendo del material y la máquina, pueden aparecer marcas de quemaduras en la zona de las letras.
・Dependiendo del material, el acabado del grabado puede ser más claro.
・Si el tamaño de los caracteres grabados es pequeño (entre 3 y 5 mm aprox.) o si la forma de los caracteres es complicada, los caracteres pueden quedar aplastados.