Especificaciones de mecanizado de agujeros

Agujeros roscados/perforados por fricción
No.Pieza estándarValor estándarEjemplo
1Espesor de la brida1/2 del espesor de la placa (valor de referencia)Example
2Altura de la bridaIgual al espesor de la placa (valor de referencia)
Agujeros avellanados
No.Diámetro nominalM3M4M5M6M8M10M12M14M16Ejemplo
1Diámetro del avellanado (D)Dimensiones estándar6,38,310,412,516,520,024,528,532,5Ejemplo
Máximo6,99,611,113,317,822,426,530,534,5
2Diámetro del agujero piloto (d)Dimensiones estándar3,44,35,36,58,510,512,514,516,5
Máximo4,77,08,49,913,814,214,516,518,5
3Altura del avellanado (t)Dimensiones de referencia1,5~1,62,0~2,32,5~2,72,2~2,93,2~3,84,9~5,16,07,08,0

*Se fabricará de manera que la sección de la cabeza no sobresalga cuando se utilicen tornillos avellanados con cabeza hexagonal (JIS-B1194).

Tuerca de ajuste a presión
No.Diámetro nominalM3M4M5M6M8M10M12Ejemplo
1Ancho de dos caras5,57,08,010,013,015,017,0
2Altura de la tuerca2,12,33,14,14,66,17,1
  • *Los valores de la tuerca de ajuste a presión son solo orientativos.
  • *El ángulo de montaje (ángulo entre una esquina de la tuerca y el borde) de la tuerca (ajuste a presión) es opcional.
Tuerca soldada (por puntos)
No.Diámetro nominalM4M5M6M8M10M12Ejemplo
1Ancho de dos caras11,011,013,015,017,019,0
2Altura de la tuerca4,24,25,26,78,29,8
  • *Los valores de la tuerca soldada (por puntos) son solo orientativos.
  • Se utilizarán tuercas equivalentes a los valores de la tabla anterior.
  • Para las tuercas soldadas (por puntos), se utilizan tuercas con categoría de resistencia 5 según JIS B1196:2010.
  • *El ángulo de montaje (ángulo entre una esquina de la tuerca y el borde) de la tuerca (soldada por puntos) es opcional.

Artículos vistos recientemente