- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Directrices de diseño
- Identificación de orificios roscados y dimensiones seleccionables
Identificación de orificios roscados y dimensiones seleccionables
Identificación de orificios roscados
- La información sobre el diámetro de orificios en la base de datos de información sobre orificios de meviy se registra de acuerdo con los diámetros nominales de los orificios roscados de cada extensión de archivo que se puede cargar. Los diámetros de los orificios detectados se comprueban con la tabla siguiente (Tabla 1).
- *Si el diámetro detectado no coincide con ninguna entrada de la tabla, el orificio se tratará como un orificio pasante. Sin embargo, puede cambiar el tipo de orificio o el diámetro nominal al configurar los ajustes del presupuesto.
- *Si un diámetro se corresponde con varios diámetros nominales (por debajo de 5,00 mm), se seleccionará el diámetro nominal más grande (M6) y se le dará prioridad.
Tabla 1) Con ajustes predeterminados: Tabla de diámetros de orificios correspondientes a la identificación de orificios roscados según la extensión del archivo
| Diámetro nominal del orificio roscado | Extensión del archivo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| iCAD SX (.icd) | |||||
| M2 | 1,57 | 1,60 | 1,62 | 2,00 | 1,60 | 1,57 | 2,00 | |
| M2,5 | 2,01 | 2,05 | 2,08 | 2,50 | 2,05 | 2,01 | 2,50 | |
| M3 | 2,46 | 2,50 | 2,53 | 3,00 | 2,50 | 2,46 | 3,00 | |
| M4 | 3,24 | 3,30 | 3,33 | 4,00 | 3,30 | 3,24 | 4,00 | |
| M5 | 4,13 | 4,20 | 4,23 | 5,00 | 4,20 | 4,13 | 5,00 | |
| M6 | 4,92 | 5,00 | 5,04 | 6,00 | 5,00 | 4,92 | 6,00 | |
| M8 | 6,65 | 6,75 | 6,78 | 6,80 | 8,00 | 6,80 | 6,65 | 8,00 |
| M10 | 8,38 | 8,50 | 8,53 | 10,00 | 8,50 | 8,38 | 10,00 | |
| M12 | 10,11 | 10,20 | 10,25 | 10,27 | 10,30 | 10,20 | 10,11 | 12,00 |
| M14 | 11,84 | 12,00 | 12,02 | 12,10 | 12,00 | 11,84 | 14,00 | |
| M16 | 13,84 | 14,00 | 14,02 | 16,00 | 14,00 | 13,84 | 16,00 | |
- Para facilitar la identificación correcta de los orificios roscados, se recomienda especificar el paquete CAD que se utiliza normalmente en «Reconocimiento automático del tipo de orificio».
- Los diámetros de los orificios detectados por la plataforma meviy se comprobarán con los diámetros de los orificios del paquete CAD especificado (Tabla 2).
- *En el enlace siguiente se proporciona más información sobre la configuración de los ajustes.
- Piezas mecánicas FA; Ajustes configurables en la pantalla Ajustes: Reconocimiento automático del tipo de orificio
Tabla 2) Con la configuración de identificación de orificios roscados: Tabla de diámetros de orificios identificados como orificios roscados para cada paquete CAD especificado
| Diámetro nominal del orificio roscado | Configuración de identificación de orificios roscados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIDWORKS (Seleccione entre los dos tipos) | Siemens PLM-NX Creo Solid Edge Onshape | Autodesk Inventor CATIA | iCAD SX | IronCAD | Autodesk Fusion | ||
| Tipo A (*1) | Tipo B (*2) | ||||||
| M2 | 1,60 | 2,00 | 1,60 | 1,56 | 2,00 | 1,60 | 1,62 |
| M2,5 | 2,05 | 2,50 | 2,05 | 2,01 | 2,50 | 2,05 | 2,08 |
| M3 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,46 | 3,00 | 2,50 | 2,53 |
| M4 | 3,30 | 4,00 | 3,30 | 3,24 | 4,00 | 3,30 | 3,33 |
| M5 | 4,20 | 5,00 | 4,20 | 4,13 | 5,00 | 4,20 | 4,23 |
| M6 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,92 | 6,00 | 5,00 | 5,04 |
| M8 | 6,80 | 8,00 | 6,80 | 6,65 | 8,00 | 6,80 | 6,78 |
| M10 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 8,38 | 10,00 | 8,50 | 8,53 |
| M12 | 10,20 | 12,00 | 10,20 | 10,11 | 12,00 | 10,2 | 10,27 |
| M14 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 11,84 | 14,00 | 12,00 | 12,02 |
| M16 | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 13,84 | 16,00 | 14,00 | 14,02 |
*1 Cuando las opciones de orificios de SOLIDWORKS seleccionadas son «Diámetro de broca roscado» o «Roscas cosméticas».
*2 Cuando la opción de orificios de SOLIDWORKS seleccionada es «Eliminar roscas».
Selección del tamaño del orificio roscado
No se pueden seleccionar orificios roscados para metales perforados ni para materiales con un grosor inferior a 0,8 mm.
| Material: acero | Espesor de la placa | Diámetro del orificio roscado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,3 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 3,2 | M2(*1) | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 4,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| 9,0 | M5(*2) | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| 10,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 12,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 16,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
- *1 M2 es EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) (Cromado trivalente negro) y EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico) únicamente
- *2 Disponible únicamente para EN 1.0038 equiv.
| Material: acero inoxidable | Espesor de la placa | Diametro del orificio roscado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | ||||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 3,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 4,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 5,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| 6,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| 9,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 10,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 12,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 1,0 | M3 | ||||||||||
| 1,2 | M3 | |||||||||||
| 1,5 | M3 | M4 | ||||||||||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| Material: aluminio | Espesor de la placa | Diámetro del orificio roscado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | ||||||||
| 1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,5 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
| 3,0 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||
| 4,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| Material: resina transparente | Espesor de la placa | Diámetro del orificio roscado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| 8,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| 10,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||