- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Directrices de diseño
- Tamaños de tuerca seleccionables
Tamaños de tuerca seleccionables
Límite superior del diámetro del orificio piloto de la tuerca
- En meviy, cuando seleccione el montaje con tuerca, cambie la indicación de la información del orificio para los orificios de montaje.
- Puede seleccionar ajuste a presión, soldadura (por puntos) o soldadura (por arco) como método de montaje.
- Sin embargo, no se pueden utilizar varios métodos de montaje en el mismo modelo.
- Los diámetros nominales que se pueden seleccionar dependen del diámetro del orificio de montaje.
- El límite superior del diámetro del orificio se especifica para cada diámetro nominal. Consulte la tabla siguiente.
Tuerca de ajuste a presión
| Diámetro nominal de la tuerca de ajuste a presión | Límite superior del diámetro del agujero piloto (d) | Ejemplo |
|---|---|---|
| M3 | d ≦ 5,5 | ![]() |
| M4 | d ≦ 7,0 | |
| M5 | d ≦ 8,0 | |
| M6 | d ≦ 10,0 | |
| M8 | d ≦ 13,0 |
Tuerca soldada (por puntos) y tuerca soldada (por arco)
| Diámetro nominal de la tuerca de ajuste a presión | Límite superior del diámetro del agujero piloto (d) | Ejemplo |
|---|---|---|
| M4 | d ≦ 11,0 | ![]() |
| M5 | d ≦ 11,0 | |
| M6 | d ≦ 13,0 | |
| M8 | d ≦ 15,0 | |
| M10 | d ≦ 17,0 | |
| M12 | d ≦ 19,0 |
Número máximo de tuercas que se pueden presupuestar automáticamente.
- Como condición para el presupuesto automático, existe un límite en el número de tuercas montadas por modelo. Consulte la tabla siguiente.
- Si el número de tuercas supera el límite, Supporto meviy puede proporcionarle un presupuesto (solicite un preventivo manuale).
- Si desea utilizar tuercas soldables (por arco), solicite un presupuesto a Supporto meviy independientemente del número de tuercas.
| Tipos de tuercas | Número máximo de tuercas que se pueden presupuestar automáticamente por modelo. |
|---|---|
| Tuerca de ajuste a presión | 12 |
| Tuerca soldada (por puntos) | 12 |
Seleccione el tamaño de la tuerca
- Las dimensiones seleccionables varían según el material y el espesor. Consulte la tabla siguiente.
- El montaje con tuerca no se puede seleccionar para metal perforado, placas de ajuste (EN 1.0330 equiv. y EN 1.4301 equiv.) y resina.
Tuerca de ajuste a presión
| Material | Espesor | Diámetro nominal de la tuerca de ajuste a presión | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,8 | M3 | M4 | |||
| 1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,6 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2,3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|
1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 1,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| EN AW-5052 equiv. (Sólo productos sin procesar) | 0,8 | M3 | M4 | |||
| 1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,6 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|
1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 1,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
Tuerca soldada (por puntos)
| Material | Espesor | Diámetro nominal de la tuerca soldada (por puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | M4 | M5 | M6 | ||||
| 1,0 | M4 | M5 | M6 | |||||
| 1,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||
| 1,6 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 3,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 0,8 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 1,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 3,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 4,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 5,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
