- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Directrices de diseño
- Avellanado Modelado y Dimensiones seleccionables
Avellanado Modelado y Dimensiones seleccionables
Reglas de modelado para agujeros avellanados
Cuando se detecta un elemento de forma cónica, se identifica como un avellanado.
| Reglas de modelado | Ejemplo |
|---|---|
| Modele el angolo de la forma cónica a 90°. La relación entre el diámetro del orificio externo (D) y el diámetro interno (d) debe ser la siguiente: Si d ≤ 4,0 mm, la relación debe ser superior a 1,4; si d > 4,0 mm, la relación debe ser superior a 1,7. | ![]() |
Identificación de agujeros avellanados
El agujero avellanado se reconoce Passante dos pasos más abajo.
PASO 1
Los diámetros de los orificios piloto para los orificios avellanados de cada paquete CAD se registran en la base de datos de información sobre orificios meviy. Los diámetros de los orificios detectados se comprobarán con esta información durante el modelado (véase la tabla siguiente).
| Diámetro nominal del orificio avellanado | Extensión de archivo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP (.step / .stp) Parasolid (.x_t/.x_b/.xmt /.xmt_txt) ACIS (.sat/.sab) JT (.jt) PRC (.prc) I-deas (.arc/.unv) Autodesk Inventor (.ipt) CATIA V5 (.CATPart) | Siemens PLM-NX (.prt) *1 Creo (.neu/.prt/.xpr) Solid Edge (.par/.pwd) | iCAD SX (.icd) | SOLIDWORKS (.sldprt) Siemens PLM-NX (.prt) *2 | ||||||
| M3 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,58 | 3,6 | 4,00 | 3,20 | 3.30 | 3.40 |
| M4 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,68 | 4,80 | 4,30 | 4,40 | 4,50 |
| M5 | 5,30 | 5,50 | 5,80 | 6,00 | 6,18 | 6,50 | 5,30 | 5,50 | 5,50 |
| M6 | 6,40 | 6,60 | 6,82 | 7,00 | – | – | 6,40 | 6.60 | 6.60 |
| M8 | 8,40 | 8,54 | 9,00 | 9,22 | 10,00 | – | 8,40 | 8.54 | 9.00 |
| M10 | 10,50 | 10,62 | 11,00 | 11,27 | 12,00 | – | 10,50 | 10.62 | 11.00 |
| M12 | 13,00 | 13,50 | 14,50 | – | – | – | 13,00 | – | 13,50 |
| M14 | 15,00 | 15,50 | 16,50 | – | – | – | – | – | – |
| M16 | 17,00 | 17,50 | 18,50 | – | – | – | 17,00 | – | 17,50 |
- *1 Diámetro del orificio piloto para el modelo Siemens PLM-NX JIS
- *2 Diámetro del orificio piloto para el modelo Siemens PLM-NX ISO
PASO 2
- Una vez reconocido el agujero avellanado según las reglas de modelado mencionadas anteriormente, se determina el diámetro nominal según el rango de diámetros del agujero piloto. (Tabla siguiente)
- Si el diámetro del agujero detectado no coincide con ninguna de las entradas de la lista de diámetros de agujeros piloto, el agujero se trata como un agujero pasante (o agujero roscado).
- Sin embargo, puede cambiar el tipo de agujero o el diámetro del agujero al configurar los ajustes de la cotización.
| Diámetro avellanado | Rango de orificio piloto (d) | Ejemplo |
|---|---|---|
| M3 | 3,2≦d≦4,0 | ![]() |
| M4 | 4,3≦d≦4,8 | |
| M5 | 5,3≦d≦6,5 | |
| M6 | 6,3≦d≦7,0 | |
| M8 | 8,4≦d≦10,0 | |
| M10 | 10,5≦d≦12,0 | |
| M12 | 13,0≦d≦14,5 | |
| M14 | 15,0≦d≦16,5 | |
| M16 | 17,0≦d≦18,5 |
Selección del tamaño del orificio avellanado
- Las dimensiones disponibles varían en función del material y del grosor de la placa. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles.
- Los orificios avellanados no se pueden seleccionar para metales perforados o materiales de placa de calce (SPCC [para cuñas] o SUS304(H) [para cuñas]).
| Material | Espesor de la placa | Diámetro nominal del perno con orificio avellanado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | M3 | ||||||||
| 2,3 | M3 | |||||||||
| 3,2 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 4,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 6,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
| 9,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 10,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 12,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 16,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 2,0 | M3 | ||||||||
| 2,5 | M3 | |||||||||
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 4,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 6,0 | M3 (*1) | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 9,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 10,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 12,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| PET Acrílico Policarbonato PVC | 3,0 | M3 | M4 | M5 | ||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 8,0 (*2) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
| 10,0 (*3) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
| Lámina compuesta de aluminio (material central: resina de polietileno espumado) *4 | 3,0 | M3 | M4 | M5 | ||||||
- *1 Solo disponible para aleación de aluminio A5052.
- *2 Solo disponible en PET y acrílico
- *3 Solo disponible en acrílico
- *4 Haga clic aquí para ver el acabado del mecanizado avellanado para láminas compuestas de aluminio.

