- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Piezas/materiales aplicables
- Normas sobre materiales y materiales utilizados
Normas sobre materiales y materiales utilizados
Los materiales utilizados se enumeran en la tabla siguiente. Los materiales utilizados cumplen con la norma JIS (Norma Industrial Japonesa), equivalente a la norma DIN.
| No. | Material | Aleación DIN | No. DIN | JIS | USA (AISI) | GB | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) | DC01 (bobinado en caliente) | 1.0330 (1.0320 [bobinado en caliente]) | SPCC | Acero de bajo carbono (laminado en caliente) | SPCC | – |
| 2 | EN 1.0330 equiv. (galvanizado) | DC01 (galvanizado) | 1.0330 (galvanizado) | SPCC (galvanizado) | Acero de bajo carbono (laminado en frío) (cincado en caliente) | – | – |
| 3 | EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) | DC01 (bobinado en caliente) | 1.0330 (1.0320 bobinado en caliente) | SPHC | Acero de bajo carbono (laminado en caliente) | Q235 | – |
| 4 | EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico) | DC01 (cincado electrolítico) | 1.0330 (cincado electrolítico) | SECC (cincado electrolítico) | Acero de bajo carbono (laminado en frío) (cincado electrolítico) | – | – |
| 5 | EN 1.0038 equiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | Acero al carbono 1018 | – | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 3101. |
| 6 | EN 1.0330 equiv. (para ajustes) *6 | DC01 (para ajustes) *6 | 1.0330 (para ajustes) | SPCC (para ajustes) | Acero de bajo carbono en frío (para ajustes) *6 | – | – |
| 7 | EN AW-5052 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052 | Aleación de aluminio 5052 | 5052 H32 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS H 4000. |
| 8 | EN 1.4301 equiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | Acero inoxidable 304 | 06Cr19Ni10 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4305. |
| 9 | EN 1.4301 equiv. (para ajustes) *6 | X5CrNi18.10 (para ajustes) | 1.4301 (para ajustes) | SUS304 (H) (para ajustes) | Acero inoxidable 304 (para ajustes) | – | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4313. |
| 10 | EN 1.4016 equiv. | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | Acero inoxidable 430 | – | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4305. |
Precaución
- No se incluyen los tipos de acero que no están incluidos en la norma JIS, ni aquellos para los que no existe un acero comparable, aunque exista una norma JIS.
- Los tipos de acero que se incluyen a efectos comparativos son normas de referencia.
- Tenga en cuenta que la composición química puede ser diferente.