- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Piezas/materiales aplicables
- Especificaciones para el desbarbado de bordes
Especificaciones para el desbarbado de bordes
- Para las piezas de chapa metálica, se utiliza una máquina de desbarbado de doble cara para romper los bordes.
- Existe la posibilidad de que este proceso provoque pequeños arañazos en las superficies visibles.
- Haga clic en «Acerca del rompedor de bordes» para obtener más información.
Materiales disponibles para el biselado y dimensiones correspondientes
- ✓: Cotización automática disponible
- ー: Solo cotización manual
| Material | Tratamiento superficial | Espesor | Ligero achaflanado de los bordes | Achaflanado C/R | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 10,0 12,0 16,0 | ✓ | ✓ | |
| Recubrimiento en polvo * | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | ✓ | ー | ||
| Pintura | |||||
| Niquelado químico | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 | ✓ | ✓ | ||
| Pavonado | |||||
| Cromado trivalente (transparente) | |||||
| Cromado trivalente (negro) | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | ✓ | ー | ||
| EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico) | Cincado electrolítico | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 | ✓ | ✓ | |
| Material | Acabado | Espesor | Ligero achaflanado de los bordes | Achaflanado C/R |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.4301 equiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | ✓ | ✓ |
| NO.1 | 9,0 10,0 12,0 | ✓ | ✓ | |
| EN 1.4016 equiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ✓ | ー |
| Material | Tratamiento superficial | Espesor | Ligero achaflanado de los bordes | Achaflanado C/R |
|---|---|---|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | ー | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | ✓ | ー |
| Anodizado (transparente) | ||||
| Anodizado (negro) | ||||
| Anodizado (negro mate) |
*Están disponibles los siguientes acabados pintados: Negro (RAL 9005 equiv. (95 % de coincidencia)), Gris (RAL 7032 equiv. (97 % de coincidencia)), Blanco roto ((Medio brillante) (RAL 9003 equiv. (95 % de coincidencia))), Blanco roto ((Brillo total) (RAL 9003 equiv. (96 % de coincidencia))), Gris crema (RAL 7032 equiv. (98 % de coincidencia))