- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Piezas/materiales aplicables
- Opciones de entrega
Opciones de entrega
- Productos estándar: la gama de productos cumple con los estándares JIS internacionales.
- Productos International Economy: la gama de productos se ofrece al precio más bajo, cumpliendo con los estándares de calidad de meviy. Los productos cumplen con los estándares industriales del país de fabricación.
| Gama de productos | Opciones | Definición | Fin del número de la pieza | Hora de cierre de pedidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | Valor | Días hasta el envío | Producto aplicable | ||||
| Standard | Express |
|
Plazo de entrega más corto | 6 días- | Consulte la tabla siguiente.(Haga clic aquí) | -E | 7:00 |
| Standard | – | 7 días | – | 12:00 | |||
| Economy | La misma calidad a un precio bajo con un plazo de entrega prolongado. | 24 días | -L | ||||
| International Economy | Precio más bajo | 16 días | -C | 11:00 | |||
Opciones de entrega según material y acabado
| Material: Acero | Tratamiento superficial | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) | Ningun tratamiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recubrimiento en polvo | – | – | |||
| Pintura | – | ||||
| Niquelado químico | ✓ | ||||
| Pavonado | |||||
| Cromado trivalente (transparente) | ✓ | ||||
| Cromado trivalente (negro) | – | ||||
| EN 1.0330 equiv. Preacabado | Cincado electrolítico | ✓ | – | ✓ | – |
| Galvanizado | |||||
| EN 1.0330 equiv. (para ajustes) | – | ✓ | – | ✓ | – |
| EN 1.0038 equiv. | Ningun trattamento | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Niquelado químico | ✓ | – | ✓ | ||
| Pavonado | ✓ | – | ✓ | ||
| Cromado trivalente (transparente) | ✓ | – | ✓ | ||
| Material: Acero inoxidable | Tratamiento superficial | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN 1.4301 equiv. | No. 1 | ✓ | – | ✓ | – |
| 2B | ✓ | ||||
| Pulido por una cara con grano #400 | – | ||||
| Acabado fino por una cara | ✓ | ||||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | ✓ | – | ✓ | – |
| EN 1.4301 equiv. (para ajustes) | – | ✓ | – | ✓ | – |
| Material: Aluminio | Tratamiento superficial | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN AW-5052 equiv. | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Anodizado (transparente) | |||||
| Anodizado (negro) | |||||
| Anodizado (negro mate) | – | ||||
| Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) | |||||
| EN AW-5052 equiv. Preacabado | Anodizado transparente | ✓ | – | – | – |
| Anodizado negro | |||||
| Material: Material compuesto | Material del núcleo | Tratamiento superficial | Color | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | ||||
| Lámina compuesta de aluminio | Resina de polietileno espumado | Pintura | Plateado | ✓ | – | ✓ |
| Plateado mate | ||||||
| Negro | ||||||
| Material: Metal perforado [EN 1.4301 equiv.] BA | Diámetro del agujero × Paso del agujero | Relación de superficie abierta | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| Placa perforada (desviación de 60°) | ø1 × 2p | 22,60% | ✓ | – | – |
| ø2 × 3p | 40,30% | ||||
| ø3 × 5p | 32,70% | ||||
| ø5 × 8p | 35,40% | ||||
| ø8 × 12p | 40,20% | ||||
| Material: Resina transparente | Grado | Color | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| PET | Estándar | Transparente | ✓ | – | ✓ |
| Marrón ahumado | |||||
| Antiestático | Transparente | – | |||
| Marrón ahumado | |||||
| Acrílico | Estándar | Transparente | ✓ | – | ✓ |
| Marrón ahumado | |||||
| Antiestático | Transparente | – | |||
| Marrón ahumado | |||||
| PC (Policarbonato) | Estándar | Transparente | ✓ | – | ✓ |
| Marrón ahumado | |||||
| Antiestático | Transparente | – | |||
| Marrón ahumado | |||||
| PVC | Estándar | Transparente | ✓ | – | ✓ |
| Marrón ahumado | |||||
| Antiestático | Transparente | – | |||
| Marrón ahumado | |||||
- *Para las formas con curvatura Feed (curvatura FR), se añadirán de 1 a 2 días al plazo de envío normal de los productos curvados. Además, no se puede seleccionar el envío Express.
- *La instalación de las tuercas añadirá de 1 a 2 días al plazo de entrega normal. No hay opciones de entrega disponibles.
- *La opción de envío económico no está disponible para productos con un espesor superior a 9 mm.
- *Hay 4 colores disponibles para la opción de Spedizione economica (Spedizione economica: 9005, 9016, 7032, 1021). Para obtener más información sobre el color de la pintura, consulte «Tipos de colores de pintura».
- *Los productos International Economy no están disponibles con acabados pintados.